[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

Złączki listwowe z funkcją wtykową

Złączki listwowe z funkcją wtykową X-COM®-SYSTEM i X-COM®S-SYSTEM oraz X-COM®S-SYSTEM-MINI są przeznaczone przede wszystkim do tworzenia instalacji w szafach rozdzielczych i sterowniczych (np. w kolejnictwie). Spełniają one rolę złączek listwowych i mają zarówno funkcję wtykową, jak i funkcję modularnej rozbudowy. Ich zaletą jest szybkie i niedrogie oprzewodowanie systemowe na etapie produkcji, montażu, podczas eksploatacji i konserwacji.

Korzyści:

  • oszczędność kosztów i czasu dzięki konfekcjonowanym wiązkom przewodowym i ochronie przed błędnym wetknięciem
  • możliwość przetestowania konfekcjonowanych wiązek przewodowych przed podłączeniem do instalacji
  • szybka i bezbłędna wymiana w razie potrzeby, dzięki gotowym komponentom

Przegląd produktów

Rodzina produktów X-COM® i X-COM®S

X-COM®-SYSTEM

X-COM®-SYSTEM umożliwia nie tylko montaż na szynie montażowej, lecz także zawiera komponenty do płytki montażowej lub do połączeń swobodnych oraz do montażu na powierzchniach i do przejść przez obudowę. Wielokrotnie sprawdzony zacisk CAGE CLAMP® zapewnia bezpieczeństwo we wszystkich obszarach zastosowań.


Zalety:

  • unikanie błędów: 100-proc. eliminacja ryzyka błędnego wetknięcia dzięki kodowaniu grup o tej samej liczbie biegunów
  • mechaniczne elementy zabezpieczające połączenia: zaczepy ryglujące, płytki i obudowy odciążające przewody
  • łatwy pomiar dzięki otworom na wtyk pomiarowy w gniazdach i złączkach bazowych
  • możliwość mostkowania gniazd i złączek bazowych: zachowanie wymaganej liczby biegunów nawet przy wyjętym gnieździe
  • korzystna cenowo alternatywa dla wtyków przemysłowych 500 V/32 A

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

X-COM®S-SYSTEM oferuje złączki w dwóch różnych szerokościach: seria 2020 (szer. 3,5 mm) i seria 2022 (szer. 5,2 mm). Jest kompatybilny ze złączkami listwowymi TOPJOB® S, dlatego może być stosowany z licznymi akcesoriami rodziny TOPJOB® S, np. przy mostkowaniu i oznaczaniu złączek.

Zalety:

  • do przewodów maks. 1,5 mm2 przy szer. złączki wynoszącej tylko 3,5 mm, jak również do 4 mm2 przy szer. wynoszącej tylko 5,2 mm
  • szybkie oprzewodowanie dzięki technoligii Push-in CAGE CLAMP® montaż wtykowy przewodów jedno-, wielodrutowych i linkowych zakończonych tulejką
  • eliminacja ryzyka błędnego wetknięcia dzięki kodowaniu grup o tej samej liczbie biegunów
  • zabezpieczenie gniazd przez zaczepy ryglujące i płytkę odciążającą przewody
  • bogaty system mostkowania (np. mostki poprzeczne do mostkowania ciągłego) umożliwia realizację każdego zadania
  • dwa kanały do realizacji różnych typów mostkowań
  • jednoznaczne przyporządkowanie dzięki paskom oznacznikowym z wielopoziomowym nadrukiem oraz oznacznikom WMB
xcom_2000x2000px.jpg

Odkryj produkty WAGO

Osoba kontaktowa z WAGO

Dowiedz się więcej:

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Przełomowa technika podłączania

Standardem jest większe bezpieczeństwo i niższe koszty: dzięki technice zacisku sprężynowego WAGO oferuje już od 1951 roku niewymagający serwisowania system połączeń do wszystkich zastosowań.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

System oznaczania w szafie sterowniczej

Większa przejrzystość, krótszy czas konserwacji: właściwe oznaczenia przynoszą długofalowe korzyści. WAGO oferuje szereg oznaczników do różnych zadań.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg