Do montażu na szynie
Złączki silnoprądowe do montażu na szynie są dostępne w czterech rozmiarach do zakresu podłączanych przewodów 6 ... 185 mm2. Możliwy montaż przewodów o mniejszych przekrojach do podłączenia dodatkowych obwodów, np. oświetlenia szafy sterowniczej przy użyciu odgałęźników potencjałowych.
Zalety:
- łatwa obsługa: komfortowe podłączanie przewodów mało elastycznych, pomarańczowy przycisk (z funkcją blokady) utrzymuje zacisk stabilnie otwarty
- szybki montaż przewodów, bez konieczności czasochłonnego zarabiania przewodów końcówkami oczkowymi lub tulejkami przewodowymi
- zawsze pewne połączenie: optymalna siła docisku, niezależna od staranności montera
![hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg](/medias/hochstrom-reihenklemmen-aufreihung-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjkwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNPUzlvT0dFdk9EZzBOVGMyTURZMU9UUTROaTVxY0djfGNhNTNlZDhlYmI3ZGFmOTA3MDY0NzBhYzk5YjJlY2I1MmYxODNjYWJmZWQyNjI3NzMwYTNjMDY2MmYxNTVkNWM)
Bezpośredni montaż przy pomocy uchwytu montażowego
Silnoprądowe złączki listwowe o przekroju nominalnym 50, 95 i 185 mm2 są również dostępne jako warianty z uchwytem do montażu bezpośrednio na płycie montażowej.
Zalety:
- nie jest konieczny montaż na szynie: montaż złączek przy pomocy uchwytu bezpośrednio na płycie
- elementy mocujące do stabilnego zamocowania silnoprądowych złączek listwowych
- warianty do uziemienia funkcjonalnego w żółto-szarej obudowie, bez galwanicznego połączenia z płytą montażową
- funkcjonalne akcesoria: można posłużyć się takimi samymi akcesoriami jak w przypadku złączek montanych na szynie
![hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg](/medias/hochstrom-reihenklemmen-auf-platte-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzczMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1NeTlvTnpndk9EZzBOVGM0TmpFNE5UYzFPQzVxY0djfDliZDIyOTliMzA3ZTRmYzgyYjY0Njg1NTEyNWZjZTMyY2Q1MmQxYjJlODJjYWNkMTM5YjliMmY4MDRhMzM0MzE)