[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/przemysl-led" }, "headline": "Podłączanie modułów LED na odwrocie płytki", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/2070-522und0462-unten-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxaUzlvTkRndk9Ea3hPVFUyTkRVMU1ERTNOQzVxY0djfDA0NDRkN2U0ZDM2ZDg1MjZhYzAyN2IzMzI1ZmI4OGI3OTExMjY5NTgwNjEwMmFkNDUwNTYzNDRhYjQ2MjcwNGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu May 03 13:46:45 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:15 CET 2024" }

Nowe produkty
Podłączanie modułów LED na odwrocie płytki

Nowe złączki WAGO do płytek drukowanych SMD typu „Through-Board” (seria 2070) umożliwiają podłączanie modułów LED od tylnej strony płytki. Powoduje to redukcję niepożądanych cieni oraz ułatwia oprzewodowanie.

Seria 2070 WAGO oferuje nowe złączki do płytek drukowanych SMD, przeznaczone do przewodów jednodrutowych i linkowych, o przekrojach od 0,2 do 0,75 mm² (AWG 24 do AWG 18). Cecha szczególna: umożliwiają podłączanie modułów LED na odwrocie płytki.

Dzięki temu, nowe złączki WAGO do płytek drukowanych SMD typu „Through-Board” z serii 2070 są optymalnym rozwiązaniem do liniowych modułów LED oraz opraw oświetleniowych o bardzo płaskich obudowach.

Korzyści:

  • minimalna wysokość zabudowy od przodu modułu (zaledwie 1,1 mm) pozwala skutecznie zredukować cienie

  • montaż przewodów na odwrocie płytki ułatwia oprzewodowanie modułów LED

Łatwa obsługa

Niezawodny zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwia montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi. Przy montażu przewodów linkowych oraz przy demontażu wszystkich rodzajów przewodów, zacisk należy otworzyć narzędziem montażowym.

Opcjonalnie dostępne są warianty z pokrywą, która zasłania zacisk od przodu modułu i zapewnia jednolity, biały front. Pokrywa stanowi równocześnie płaską powierzchnię, umożliwającą zasysanie w przypadku automatycznego montażu elementów.

Zalety:

  • łatwiejszy montaż opraw, dzięki możliwości oprzewodowania od tylnej strony modułu LED
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych do zacisku Push-in CAGE CLAMP® bez pomocy narzędzi
  • otwór na przyrząd montażowy, ułatwiający montaż i demontaż wszystkich rodzajów przewodów
  • do oprzewodowania ręcznego i automatycznego
  • powierzchnia do zassania optymalna pod montaż automatyczny
  • opcjonalna możliwość opisu zacisku w celu uniknięcia błędnego oprzewodowania
  • duże odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe do 500 V, zgodnie z normą EN 60598-1

p_ur_2070_0522_0998_0406_000_xx_2000x1125.jpg

Złączki SMD do PCB

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1500.jpg
Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Obsługa Klienta

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej:

To może Cię zainteresować

Powiązane produkty i tematy

System wielowtyków WAGO WINSTA® do instalacji budynkowych

Szybka w montażu, bezawaryjna i niewymagająca serwisowania instalacja elektryczna: rozwiązania WINSTA® to więcej niż produkt. WAGO oferuje wsparcie specjalistów na etapie powstawania projektu.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

System wielowtyków picoMAX®

Jedna sprężyna ze stali, ale podwójne wykorzystanie siły docisku: dzięki temu picoMAX® jest o 30% bardziej kompaktowy niż inne systemy połączeń.

picomax_2000x1500px.jpg

Technika oświetleniowa

Od złączek zasilających moduły LED poprzez komponenty do podłączania opraw oświetleniowych, aż po system zarządzania energią: WAGO ma w tym zakresie doświadczenie i oferuje rozwiązania, które pomogą Ci tworzyć efektywne i efektowne systemy oświetleniowe.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Wielowtyki i złączki do PCB WAGO

Odpowiednia technika zacisku sprężynowego do każdego zastosowania: złącza i wielowtyki do PCB są szybkie w obsłudze i gwarantują bezpieczne połączenie.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg