[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Wielowtyki i złączki do PCB

Różne zastosowania wymagają różnych rozwiązań. Dlatego WAGO oferuje szeroki wybór złączy i wielowtyków do PCB. Dzięki różnym technikom łączeniowym z wykorzystaniem zacisku sprężynowego zrealizujesz wszystkie zadania, czy to w zakresie układów napędowych, systemów sterowania czy instalacji oświetleniowych.

Korzyści:

  • bogactwo wariantów
  • łatwa i bezpieczna obsługa
  • trwałe mocowanie przewodu dzięki technice zacisku sprężynowego
  • oszczędność czasu dzięki montażowi wtykowemu przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką do zacisku Push-in CAGE CLAMP® i PUSH-WIRE®
  • optymalna integracja z procesem produkcyjnym dzięki wariantom do lutowania ręcznego/na fali (THT) i w technologii Reflow (THR i SMT)

Choose Your Upgrade!

Złączki i wielowtyki do PCB są głównymi elementami płytki drukowanej, odpowiadającymi za niezawodną i bezpieczna transmisję sygnałów. Szeroki zakres podłączanych przekrojów (od 0,2 do 1,5 mm²) to tylko jeden z ich licznych atutów.
Poznaj pozostałe zalety i zobacz jakie możliwości oferują nasze złączki i wielowtyki do PCB oraz jak idealnie mogą spełnić Twoje potrzeby. Co wybierzesz, zależy tylko od Ciebie!
MM-506821_GWA_CYU_Sample-Service_2000x1125 (1).jpg

Przegląd produktów

Poznaj naszą ofertę wielowtyków oraz złącz i złączek do PCB

Złącza i wielowtyki z dźwignią do PCB

Wyposażone w dźwignie złącza i złączki do PCB oraz wielowtyki muszą sprostać różnorodnym wymaganiom – jak np. zastosowaniom w coraz mniejszych maszynach, systemach i urządzeniach, czy też w wymagających warunkach. WAGO oferuje szeroką gamę produktów, od kompaktowych złączy i wielowtyków z dźwignią do PCB po produkty dla energoelektroniki. Dźwignia umożliwia łatwe oprzewodowanie na obiekcie. Możliwość beznarzędziowego montażu urządzeń ma szczególne znaczenie w trudno dostępnych przestrzeniach. Jednoznaczne położenie dźwigni zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo – instalator od razu wie, czy zacisk jest otwarty czy zamknięty. Gdy dźwignia jest podniesiona, zacisk jest otwarty, a gdy jest opuszczona, zacisk jest zamknięty.

Korzyści:

  • bogate portfolio dla przekrojów od 0,14 do 25 mm2
  • beznarzędziowe podłączanie przewodów dzięki dźwigni
  • beznarzędziowy montaż wtykowy przewodów za pomocą zacisku Push-in CAGE CLAMP®
  • poziome i pionowe podejście przewodem względem płytki drukowanej
  • możliwość pomiaru pod kątem 0° i 90° względem płaszczyzny montażu przewodu
MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg

Złączki SMD do PCB

Rodzina złączek SMD do płytek drukowanych – optymalne rozwiązanie do aplikacji LED i zastosowań w przemyśle Małe wymiary złączek i prosta obsługa – przekonaj się sam!

Korzyści:

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych bez użycia narzędzi
  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek i białemu kolorowi obudowy
  • opakowanie "tape and reel" do wykorzystania w zautomatyzowanym procesie montażu

MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

Złączki i złącza do PCB

WAGO oferuje bogaty wybór złączek do płytek drukowanych do przewodów o przekroju od 0,08 do 16 mm2, pozwalających na przyłączenie płytek do posiadanych urządzeń. Złączki i wielowtyki WAGO do PCB o rastrze metrycznym i calowym od 2,5 do 20 mm to odpowiednie rozwiązanie do wszechstronnych zastosowań.

Korzyści:

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych – technika zacisku Push-in CAGE CLAMP® to łatwa i bezpieczna obsługa
  • duży wybór złączy do PCB z możliwością podejścia przewodem w różnych płaszczyznach i różnego rodzaju montażu
  • indywidualne zestawienia kolorów – jednoznaczne przyporządkowanie przyłączy
  • łatwa koordynacja procesu produkcyjnego dzięki produktom przeznaczonym do wszystkich typów lutowania
  • różne wersje przejść przez obudowę

Wielowtyki do PCB

Wielowtyki WAGO to najlepsze rozwiązanie dla każdego zastosowania. W szerokiej ofercie dostępne są wielowtyki do PCB do przewodów o przekrojach od 0,08 do 10 mm2. W ten sposób spełnione są wszystkie wymagania zintegrowanego oprzewodowania systemowego.

Korzyści:

  • systemy idealnie dostosowane do różnych wymogów i obszarów zastosowań
  • duża różnorodność wariantów
  • technika zacisku sprężynowego do szybkiego tworzenia połączeń niewymagających serwisowania i odpornych na wstrząsy
  • raster od 2,5 do 7,62 mm, maksymalna wytrzymałość prądowa 41 A
  • wielowtyki do PCB na pojedynczych pinach lutowniczych i listwach pinów lutowniczych
  • różne wersje przejść przez obudowę
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

picoMAX® – system wielowtyków

Jedna sprężyna ze stali Cr-Ni, ale podwójne wykorzystanie siły nacisku – dzięki temu wielowtyki picoMAX® są nawet o 30% bardziej kompaktowe niż inne systemy połączeń.

Korzyści:

  • kompaktowa budowa – oszczędność miejsca, nawet do 30%
  • niezwykle uproszczona technika łączeniowa
  • niezawodny styk -– także przy wyższych temperaturach otoczenia, dzięki specjalnej konstrukcji, innowacyjnej technice zacisku sprężynowego i materiałowi izolacyjnemu nowej generacji
  • odporność na wibracje do 20 g przy połączeniach przewód-płytka, dzięki wbudowanym zaczepom ryglującym i niemal całkowitemu zagłębieniu gniazda we wtyku
  • możliwość pomiaru dzięki otworom pomiarowym od strony płaszczyzny podłączania przewodów

picomax_2000x1500px.jpg

Odkryj produkty WAGO

Wszystkie produkty

Poznaj pełną ofertę złącz do PCB

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Technika podłączania z zaciskiem Push-In i dźwignią na płytce drukowanej

Poznaj wszystkie zalety i możliwości zastosowań

Jak zamówić bezpłatne wzorce?

Bezpłatne wzorce wybranych złączek i wielowtyków do PCB można zamawiać w prosty sposób bezpośrednio z naszej strony internetowej.

Inspiracja dla Ciebie

Systemy ryglujące MCS Maxi 6 z dźwignią

Adapter montażowy do MCS MAXI 6 i 16 z dźwignią

Nowości produktowe

Prosty sposób na połączenie z Single Pair Ethernet bez specjalnej wtyczki

Single Pair Ethernet obsługuje szybkie połączenia ETHERNET na duże odległości przy użyciu tylko jednej pary przewodów. W ten sposób pozwala ograniczyć liczbę przewodów, oszczędzając tym samym miejsce i zasoby. Nasze kompaktowe złącza do PCB z serii 2601 i 2086 umożliwiają proste połączenie z Ethernetem jednoparowym bez używania specjalnych komponentów.

Osoba kontaktowa w WAGO

Zbigniew Dreja

Menedżer rynku komponentów do elektroniki
Zbigniew_Dreja

Dowiedz się więcej:

To może Cię zainteresować

CAGE CLAMP®

Przełomowa technika podłączania

Większe bezpieczeństwo i niższe koszty to dla nas standard. Wraz z techniką zacisku sprężynowego WAGO oferuje już od 1951 roku system połączeń do wszystkich zastosowań, który nie wymaga serwisowania.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®
Technika oświetleniowa

We Connect Your Light

Od złączek zasilających moduły LED poprzez komponenty do podłączania opraw oświetleniowych i system zarządzania energią: WAGO ma w tym zakresie doświadczenie i oferuje rozwiązania, które pomogą Ci tworzyć efektywne i efektowne systemy oświetleniowe.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg
technika oświetleniowa

Smart Designer – łatwe konstruowanie obwodów drukowanych

Projektujesz układy z wielowtykami i złączkami do płytek drukowanych WAGO? Sięgnij po konfigurator WAGO Smart Designer.

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_2000x1125.jpg

Dane CAE ułatwiają projektowanie układów elektronicznych

Włączanie komponentów do płytek drukowanych WAGO do układów PCB jest bardzo proste dzięki danym CAx w plikach „Schematy i masek lutowniczych (footprints)".

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_1_2000x1125.jpg