[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/zlaczki-do-plytek-drukowanych-z-dzwignia-seria-2601" }, "headline": "Wygodne podłączanie urządzeń dzięki serii 2601", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-186297-l-new-website-page-1-5-mm-PCB-Terminal-Block-with-lever-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnek5DOHhNalV5TWpnNU5UZzJOemt6TkM5TlRTMHhPRFl5T1RjZ2JDQnVaWGNnZDJWaWMybDBaU0J3WVdkbElERXNOU0J0YmNLeUlGQkRRaUJVWlhKdGFXNWhiQ0JDYkc5amF5QjNhWFJvSUd4bGRtVnlYekl3TURCNE1URXlOVjh1YW5CbnxiODhlZDhhOWRlM2U1MjI0ZjRiOGM3MzBiOTFjNjQ1MGJmYTdkOGRkOTk1YzNhODZhN2RmZWY0ZWJjYjg1YjBl" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Jan 31 12:17:48 CET 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:26 CET 2024" }

Nowe produkty 2 listopada 2021
Wygodne podłączanie urządzeń dzięki serii 2601

Wyjątkowo kompaktowe złączki WAGO PCB z dźwignią pozwalają na podłączanie przewodów o maks. przekroju 1,5 mm² bez używania narzędzi.

Podłączanie przewodów o małych przekrojach na obiekcie jest teraz jeszcze łatwiejsze. Seria 2601 to pierwsza, wyjątkowo kompaktowa linia złączek do płytek drukowanych z dźwignią, która umożliwia beznarzędziowe operowanie przewodami o przekrojach od 0,14 do 1,5 mm² (AWG 26–16).

Zalety produktu:

  • zacisk z dźwignią umożliwiający łatwe, beznarzędziowe operowanie przewodami o przekrojach 0,14...1,5 mm² w dowolnym miejscu na świecie

  • wyjątkowo kompaktowe rozwiązanie z minimalnym zapotrzebowaniem na miejsce na płytce

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®

  • poziome lub pionowe podejście przewodami względem płytki drukowanej

Zastosowany w złączkach zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwia montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką. Dźwignia sprawia, że podłączanie przewodów linkowych oraz rozłączenie wszystkich rodzajów przewodów przebiega w szybki i łatwy sposób. Instalacja przewodów nie wymaga użycia narzędzi i jest intuicyjna niezależenie od szerokości geograficznej, a dzięki technice dźwigniowej połączenie jest zawsze prawidłowe. Ponadto złączki są kompaktowe i nie zajmują wiele miejsca na płytce drukowanej. Złączki z serii 2601 umożliwiają poziome lub pionowe podejście przewodami względem płytki drukowanej przy rastrze 3,5 mm. Takie rozwiązanie sprawia, że znajdują one zastosowanie na przykład w elektronice przemysłowej, zasilaczach, instalacjach inteligentnych budynków, lub w panelach sterowniczych. Na życzenie seria 2601 jest dostępna również ze standardowym bądź specjalnym nadrukiem lub z naklejanymi etykietami z opisem. Seria 2601 to jedyna w swoim rodzaju linia złączek WAGO z dźwignią do PCB, stworzona z myślą o podłączaniu na obiektach urządzeń o szerokim zakresie obciążeń.

Numer katalogowy: 2601-xxx

Lista produktów