Seria 2059 – do najmniejszych układów
Najmniejsza złączka WAGO o wysokości zaledwie 2,7 mm jest idealnym rozwiązaniem szczególnie do niewielkich modułów LED. Zakres przekrojów przewodów jednodrutowych do 0,5 mm2; seria 2059 umożliwia montaż wszystkich przewodów na niewielkiej przestrzeni. Elementy łączeniowe ułatwiają grupowanie modułów SMD.
Zalety:
- kompaktowa budowa i niewielka wysokość – zaledwie 2,7 mm
- montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi
- przekroje przewodów jednodrutowych: 26 … 20 AWG (0,14 … 0,5 mm2)
- łatwy demontaż przewodów przyrządem montażowym
- możliwość tworzenia dowolnej liczby biegunów poprzez grupowanie wersji 1-, 2- oraz 3-biegunowych bez utraty rastra – redukcja liczby wersji złączek wykorzystywanych w produkcji
- raster 3 mm
- dostawa w opakowaniu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT
Seria 2060 – do ręcznego i automatycznego oprzewodowania
Seria 2060 jest uniwersalnym rozwiązaniem do podłączania modułów LED. Dzięki zintegrowanym przyciskom i zakresowi podłączanych przewodów jednodrutowych i linkowych od AWG 24 do AWG 18 (0,2 … 0,75 mm2) oferuje dużą swobodę podczas realizacji ręcznego i automatycznego oprzewodowania. Elementy łączeniowe ułatwiają grupowanie modułów SMD.
Zalety:
- redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek (tylko 4,5 mm) oraz białej obudowie
- montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi
- łatwy demontaż przewodów przyrządami montażowymi
- możliwość tworzenia dowolnej liczby biegunów poprzez grupowanie wersji 1-, 2- oraz 3-biegunowych bez utraty rastra – redukcja liczby wersji złączek wykorzystywanych w produkcji
- dostępne w rozmiarach rastra 4 mm oraz 8 mm (do wyższych napięć znamionowych)
- dostawa w opakowaniu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT
- dostępne także warianty THR
Seria 2061 – do zasilania bezpośrednio z sieci
Złączki do PCB z serii 2061 o zakresie podłączanych przewodów jednodrutowych i linkowych od AWG 20 do 16 (0,5 …1,5 mm²) to idealny wybór do bezpośredniego zasilania modułów LED oraz zastosowań przemysłowych.
Zalety:
- wysokość: 5,6 mm
- montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi
- przyciski do łatwego montażu i demontażu wszystkich rodzajów przewodów
- możliwość tworzenia dowolnej liczby biegunów poprzez grupowanie wersji 1-, 2- oraz 3-biegunowych bez utraty rastra – redukcja liczby wersji złączek wykorzystywanych w produkcji
- raster: 6 mm
- dostawa w opakowaniu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT
- dostępne także warianty THR
Seria 2065 – skondensowana funkcjonalność
Nowa złączka SMD do PCB z serii 2065 mimo małych wymiarów umożliwia wiele sposobów montażu przewodów. Ma zaledwie 2,7 mm wysokości i jest przeznaczona do przewodów jednodrutowych oraz linkowych o przekrojach od 0,2 do 0,75 mm² (AWG 24 do AWG 18).
Zalety:
- duży zakres średnicy przyłączanych przewodów przy małych rozmiarach złączki
- redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek
- przekroje przewodów: AWG 24 … AWG 18 (0,2 … 0,75 mm², jednodrutowe i linkowe)
- beznarzędziowy montaż wtykowy przewodów jednodrutowych do zacisku Push-in CAGE CLAMP®
- łatwy montaż przewodów linkowych i demontaż wszystkich rodzajów przewodów przyrządem montażowym
- tańsza alternatywa dla lutowania przewodów
- dostawa w opakowaniu „tape and reel” umożliwia automatyczny montaż w procesie SMT
Seria 2070 – podłączanie modułów LED na odwrocie płytki
Nowe złączki WAGO SMD do PCB typu „Through-Board” (seria 2070) umożliwiają podłączanie modułów LED od tyłu. Powoduje to redukcję niepożądanych cieni oraz ułatwia oprzewodowanie. Seria 2070 WAGO oferuje nowe złączki do płytek drukowanych SMD, przeznaczone do przewodów jednodrutowych i linkowych o przekrojach od 0,2 do 0,75 mm2 (AWG 24 do AWG 18). Ich specyfika: umożliwiają podłączanie modułów LED na odwrocie płytki
Zalety:
- możliwość podłączenia przewodów z tyłu modułów LED
- niewielka wysokość (tylko 1,1 mm) na powierzchni płytki drukowanej zapewnia redukcję cieni
- możliwość opcjonalnego zastosowania pokrywy, zapewniającej łatwiejszy proces montażu elementów i redukcję cieni
- opcjonalna możliwość opisu zacisku dla uniknięcia błędnego oprzewodowania
- duże odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe do 500 V zgodnie z normą EN 60598-1
- do ręcznego i automatycznego oprzewodowania
Seria 2075 – idealna do pionowego podłączania przewodów
Przyłączanie modułów LED jest teraz jeszcze prostsze: w przypadku nowej złączki SMD Through-Board do PCB z serii 2075, przewód jest montowany prostopadle do płytki drukowanej, od tylnej strony modułu LED, zapewniając tym samym bardziej równomierne rozprowadzenie światła.
Zalety:
- kompaktowe wymiary – wysokość 3,9 mm
- przekroje przewodów: 0,34 … 0,75 mm2 (AWG 20 … AWG 18), jednodrutowe
- zacisk PUSH-WIRE®: montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi
- demontaż przewodów jednodrutowych polega na ich równoczesnym przekręcaniu i wyciąganiu
- redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek
- powierzchnia do zassania pod automatyczny montaż
- lepiej wykorzystana powierzchnia do równomiernego rozprowadzenia światła
Seria 2086 – łatwa obsługa i uniwersalność
Łatwa obsługa i wszechstronność zastosowań – a to wszystko przy niewielkich wymiarach! Tym właśnie charakteryzuje się nowa złączka WAGO do PCB z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® i przyciskiem, z serii 2086.
- idealna do podłączania urządzeń, realizacji przejść przez obudowę i do ograniczonych przestrzeni
- dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP® możliwość montażu wtykowego przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką o przekroju od 0,14 do 1,5 mm2, bez pomocy narzędzi
- dostępne w wariantach SMD i THR
- dostawa w opakowaniu „tape and reel” umożliwia automatyczny montaż w procesie SMT

Elementy łączące SMD
Nowe elementy łączące pozwalają na tworzenie ciągów złożonych z modułów LED. Element należy po prostu wetknąć do złączki na jednym module, a następnie do złączki na kolejnym module ustawionym w tej samej osi. Taka prosta obsługa jest możliwa dzięki możliwości montażu wtykowego.
Zalety:
- szybkie i beznarzędziowe łączenie modułów LED
- łatwa obsługa
- oszczędność czasu w porównaniu z oprzewodowaniem ręcznym
- dwie różne długości dla poszczególnych wymagań w odniesieniu do odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych