[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Porady 27 stycznia 2022
Szybkie i proste łączenie modułów LED

Nowy element łączący płytki drukowane do złączek SMD z serii 2065

To, co liczy się w branży oświetleniowej w przypadku łączenia modułów płytek drukowanych, to oszczędność czasu, pieniędzy i miejsca. Teraz jest to łatwo osiągalne dzięki elementom łączącym do złączek SMD z serii 2065. Stosując je, łączenie modułów LED staje się jeszcze szybsze i łatwiejsze – w porównaniu z tradycyjnym sposobem z wykorzystaniem przewodów. Ponadto zastosowanie złączki razem z elementem łączącym pozwala zaoszczędzić dużo miejsca na płytce drukowanej.

Zalety produktu:

  • łatwe łączenie modułów LED

  • oszczędność czasu w porównaniu z ręcznym podłączaniem przewodów

  • dwie różne długości w zależności od wymaganych odstępów izolacyjnych powietrznych oraz powierzchniowych

  • oszczędność miejsca dzięki dopasowaniu złączki i elementu łączącego

Przegląd produktów

Element łączący płytki drukowane do złączek SMD z serii 2065

Element łączący ma przekrój poprzeczny 0,75 mm2 oraz średnicę 1 mm. W zależności od wymagań dotyczących odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych, metalowy trzpień jest dostępny w dwóch różnych długościach: 15,6 mm oraz 17,6 mm.

Połączenie złączki i elementu łączącego to proste i szybkie rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić dużo miejsca. Złączki SMD z serii 2065 do płytek drukowanych są bardzo kompaktowe, a dzięki temu, że nie mają obudowy redukują generowanie cieni w źródłach LED. Umożliwiają jednak podłączanie przewodów jednodrutowych i linkowych o przekrojach od 0,2 do 0,75 m². Wystarczająco sztywne przewody jednodrutowe można podłączyć bezpośrednio, bez pomocy narzędzi, natomiast w celu wygodnego podłączenia przewodów linkowych przewidziano przyrząd montażowy. Teraz wszystkie moduły LED, wyposażone w nasze złączki SMD do płytek drukowanych, można łączyć ze sobą szybko, prosto i bezpiecznie dzięki elementowi łączącemu.

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_17.5_2000x1125_.jpg

Łączenie modułów LED – tak to się robi!

Łączenie, mocowanie i rozłączanie modułów LED – jak w bezpieczny i prosty sposób wykonać te czynności za pomocą elementu łączącego, wyjaśniamy poniżej w 3 krokach:

1. Łączenie modułów LED

Włóż element łączący do złączek na modułach LED, które chcesz ze sobą połączyć. Ustaw łączone płytki PCB naprzeciwko siebie na płaskiej powierzchni. Następnie dociśnij osiowo płytki do siebie, aby połączyć ze sobą moduły LED.

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Schritt1_2000x1125_.jpg

2. Mocowanie modułów LED

W celu zapewnienia bezpiecznego połączenia moduły LED należy również unieruchomić w konkretnej aplikacji, na przykład za pomocą śrub. Mocowanie powinno być wykonane w odległości maksymalnie 20 mm za złączkami, aby ograniczyć przemieszczanie, spowodowane np. wahaniami temperatury.

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Schritt4b_2000x1125_.jpg

3. Rozłączanie modułów LED

Aby rozłączyć moduły LED, wystarczy otworzyć złączki za pomocą przyrządu montażowego i rozsunąć płytki.

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Schritt4a_2000x1125_.jpg

Złączki SMD do PCB

Rodzina złączek SMD do PCB – optymalne rozwiązanie do aplikacji LED i zastosowań w przemyśle. Poznaj zalety naszych złączek SMD do PCB, takie jak kompaktowe wymiary i łatwa obsługa.

Zalety:

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych bez użycia narzędzi
  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek i białemu kolorowi obudowy
  • opakowanie „tape and reel“ do wykorzystania w zautomatyzowanym procesie montażu
smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x1125px.jpg