Seria 294
Przeznaczona jest do wszystkich typów przewodów o przekroju 2,5 mm2 i doskonale sprawdza się w systemach HVAC. Do podłączania opraw oświetleniowych oferowana jest specjalna grupa złączek zasilających Linect®.
Zalety:
- maks. przekrój przewodu: 2,5 mm2
- przewody jedno-, wielodrutowe i linkowe
- przyciski po jednej stronie
- certyfikat PSE Jet
![netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg](/medias/200-netztanschlussklemme-Serie294-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmd4WlM4eE5ERXlPRGMzTkRNNE1UVTVPQzh5TURCZmJtVjBlblJoYm5OamFHeDFjM05yYkdWdGJXVmZVMlZ5YVdVeU9UUmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5CbnwyNGYwOTJlNmRmMjEyMzI0YzMxYmQzMzFiMjRlNTBhZmQ5ZWZiZTczNDI1MWFiYzkyYjY0NTgwYWQ3OGU2MjFk)
Seria 272
Przeznaczona jest do podłączania przewodów jednodrutowych o przekroju do 2,5 mm2.
Zalety:
- maks. przekrój przewodu: 2,5 mm2
- przewody jednodrutowe
- przyciski po jednej stronie, po obu stronach oraz wersja bez przycisków
- certyfikat UL
![netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg](/medias/200-netztanschlussklemme-Serie272-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmc0T1M4eE5ERXlPRGN5TXpjMU5UQXpPQzh5TURCZmJtVjBlblJoYm5OamFHeDFjM05yYkdWdGJXVmZVMlZ5YVdVeU56SmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5CbnxhOTY1ZjU3MTUwMDlkYzVlODljNmY1NTg3MWJkZThmODJmMWQ0NmMwYmU4ZTBkYjk3YWZiOGVlM2VhMDMyOTNj)
Seria 862
Przeznaczona jest do podłączania maksymalnie czterech przewodów o przekrojach od 0,5 do 4 mm2 na jeden potencjał.
Zalety:
- maks. przekrój przewodu: 4 mm2
- przewody jedno-, wielodrutowe i linkowe
- przyciski:po obu stronach
- certyfikat PSE Jet
- certyfikat UL
![netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg](/medias/200-netztanschlussklemme-Serie862-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd6TWk4eE5ERXlPRGd3TmpReU9EY3dNaTh5TURCZmJtVjBlblJoYm5OamFHeDFjM05yYkdWdGJXVmZVMlZ5YVdVNE5qSmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5Cbnw5NjI4OWNiMWU1MTE2NDU2OGEwNjNmM2UyZGZiMDBmMDViZGNkNzRkMWQyZDQ5MmJlNDMzZTQwNDM5MzI5ZjJl)