Źródła zapłonu i ich przyczyny
Źródło zapłonu | Przyczyna (przykład) |
Gorące powierzchnie | Grzejniki, procesy mechaniczne takie jak pocieranie i szlifowanie w celu usunięcia zadziorów, ciepło utracone (sprzęgła cierne i hamulce). |
Łuki świetlne | Iskry wytwarzane mechanicznie (np. w efekcie pocierania, udaru lub skrawania), elektrycznie, łuk elektryczny podczas załączania |
Płomienie i gazy gorące | Płomienie i gorące produkty ich reakcji, takie jak gorące gazy lub żarzące się cząstki stałe, mogą powodować zapłon atmosfery wybuchowej. |
Iskry wytwarzane mechanicznie | Proces pocierania, uderzania lub skrawania, na przykład podczas szlifowania; narzędzia takie jak klucze płaskie, szczypce czy środki pomocnicze jak drabina, obróbka elementów zardzewiałych przy użyciu aluminiowych narzędzi (reakcja egzotermiczna). |
Urządzenia elektryczne | Otwieranie i zamykanie elektrycznych obwodów prądowych, prądy wyrównawcze, pola elektromagnetyczne, przewodzące pyły Wskazówka: napięcie ochronne nie jest środkiem ochrony przeciwwybuchowej, ponieważ zapłon możliwy jest także przy napięciu niższym niż 50 V! |
Ochrona katodowa przed korozją | Prądy powrotne do źródła prądu, indukcja, doziemienie, dotyk bezpośredni |
Elektryczność statyczna | Wyładowanie elektrostatyczne |
Uderzenie pioruna | - |
Pola elektromagnetyczne | Zakresy częstotliwości od 9 x 103 Hz do 3 x 1011 Hz. Należą do nich np. instalacje wysokiej częstotliwości takie jak systemy radiowe lub generatory wysokiej częstotliwości. |
Promieniowanie elektromagnetyczne | Zakresy częstotliwości od 3 x 1011 Hz do 3 x 1015 Hz i długości fal od 1000 μm do 0,1 μm. Do tej grupy należy promieniowanie optyczne, takie jak światło słoneczne, laser, lampy błyskowe, łuki świetlne itp. |
Promieniowanie jonizacyjne | Zapłon w efekcie pochłaniania energii, spowodowanego np. przez krótkotrwałe promieniowanie UV, lampy rentgenowskie lub substancje radioaktywne. |
Ultradźwięki | Zapłon w efekcie pochłaniania energii, spowodowanego np. przez krótkotrwałe promieniowanie UV, lampy rentgenowskie lub substancje radioaktywne. |
Sprężenie adiabatyczne i fale uderzeniowe | Na skutek wysokich temperatur, występujących w efekcie fal uderzeniowych i podczas kompresji adiabatycznych, może dojść do zapłonu atmosfery wybuchowej. |
Reakcja chemiczna | Na skutek reakcji chemicznych, wywodujących powstawanie ciepła (reakcje egzotermiczne), materiały podgrzewają się i mogą spowodować zapłon. |