Referencje 20 kwietnia 2023
Szwajcarskie Koleje Państwowe – dworce pod pełną kontrolą

System sterowania i zgłaszania awarii instalacji elektrycznych (LSS-CH) na bazie automatyki WAGO wprowadzony na dworcach przez Szwajcarskie Koleje Państwowe (SBB) zastępuje aż 23 systemy sterowania.
Szwajcarskie Koleje Państwowe monitorują instalacje elektrotechniczne takich miejscach jak stacje i tunele w około 1500 lokalizacjach w całej Szwajcarii. W tym celu uruchomiła kompleksowy system sterowania i zgłaszania awarii, który umożliwia szybkie reagowanie na awarie i usterki w instalacjach.

Dlaczego WAGO?

  • Szwajcarskie Koleje Państwowe używają ponad 1000 stacji monitorujących WAGO.

  • Wysoki stopień standaryzacji został osiągnięty dzięki konfiguracji za pomocą serwera WWW firmy WAGO. 

  • Dwie standardowe wersje WAGO I/O System, dla 60 i 200 punktów danych przyspieszyły uruchomienie całego systemu.

Światło na szwajcarskich dworcach jest włączane zanim pojawią się podróżni. Także w miejscach, w których nie ma personelu. Poza oświetleniem są też inne instalacje, które kolej musi nadzorować, i którymi steruje. Są to na przykład windy, schody ruchome, zegary, zamki drzwiowe, urządzenia do obsługi budynku oraz pompy. To zadanie było wcześniej wykonywane przez rozsiane po całej Szwajcarii około 23 różne systemy sterowania. W 2005 roku Szwajcarskie Koleje Państwowe rozpoczęły projekt, którego celem było zastąpienie wszystkich dotychczasowych systemów – jednym. „Chcieliśmy uprościć nasze systemy, a tym samym zredukować koszty‟ – wyjaśnia Milun Bozovic, menedżer produktu oraz technologii budynku i sterowania w SBB. Pod koniec 2012 r. nadszedł ten czas: po czteroletnim okresie wdrażania uruchomiono system sterowania i zgłaszania awarii (LSS-CH) w całym kraju.

railway_bahnhof_zug_2000x1125.jpg

Dzięki LSS Szwajcarskie Koleje Państwowe monitorują i sterują instalacjami kolejowymi. Do systemu zalicza się również oświetlenie, windy, schody ruchome, zegary, urządzenia do obsługi budynku, zamki drzwiowe i pompy.

Wysoki poziom standaryzacji

Aby móc zbierać dane na miejscu, Szwajcarskie Koleje Państwowe wyposażyły około 1500 lokalizacji w programowalne sterowniki (PLC) firmy WAGO. Wszędzie uruchamiane są w ten sam sposób: SBB przygotowuje sterowniki, a każdy sterownik PLC ma to samo oprogramowanie i te same referencje. Następnie SBB instaluje systemy automatyki i podłącza je do systemu sterowania poprzez sieć komunikacyjną SBB. Dzięki temu daną lokalizację można przebudować i uruchomić w ciągu jednego dnia. Każda z lokalizacji jest inna. Dlatego zastosowano sterowniki WAGO w dwóch różnych wielkościach: im więcej punktów danych ma dana lokalizacja, tym większy musi być system sterowania WAGO. Mniejsze sterowniki wykonano dla 60 punktów danych, większe dla 200. Bozovic tłumaczy: „Korzystamy z prefabrykowanych rozdzielnic. Są one na tyle uniwersalne, że jeśli zajdzie taka konieczność, można do nich dobudować nowe moduły‟. Sterowniki WAGO są programowane za pomocą CoDeSys. Ponieważ każdy zawiadowca stacji musi mieć możliwość obsługi systemu, inżynierowie wykorzystali serwer WWW na sterowniku WAGO. Umożliwia to konfigurację za pomocą przeglądarki i graficznego interfejsu użytkownika. Dzięki temu uzyskano wysoki stopień standaryzacji. Milun Bozovic: „Są różne dworce. Ale monitorowane instalacje są do siebie podobne. Wszędzie jest światło, zegar lub pompa. W tej chwili mamy sześć całodobowych lokalizacji, z których monitorujemy cały system elektryczny Szwajcarskich Kolei Państwowych‟.

railway_bahnelektrotechnische-anlagen_zug_2000x1125.jpg

Od 2015 roku Szwajcarskie Koleje Państwowe z czterech lokalizacji monitorują i sterują kolejowymi systemami elektrycznymi.

Oprogramowanie spełnia oczekiwania najbardziej wymagających. Oznacza to, że sterowniki mogą być łączone ze sobą w dowolny sposób, ale zawsze pracują na tym samym oprogramowaniu. Mogą niezależnie wymieniać między sobą dane w całej Szwajcarii. SBB zarządza wszystkimi węzłami centralnie, poprzez inżynierską bazę danych, która zawiera również graficzne interfejsy użytkownika dla każdej lokalizacji. Integrator zapisuje najpierw, które systemy oświetlenia, windy, pompy oraz inne urządzenia mają być monitorowane. Następnie projektuje graficzne interfejsy użytkownika w taki sposób, aby dzięki różnym poziomom hierarchii było jasne, gdzie znajduje się dany system.

railway_integrator-mit-vorgefertigten-automationsboxen_2000x1125.jpg

Dzięki prefabrykowanym systemom automatyki można daną lokalizację przebudować i uruchomić w ciągu jednego dnia.

Dokładna lokalizacja

LSS-CH obejmuje obecnie ponad 250 000 punktów danych. Aby móc jednoznacznie przyporządkować dane do każdego z nich, należało wprowadzić jednolite oznaczenie. Dzięki systemowi identyfikacji dokładnie oznaczone są wszystkie instalacje, pojedyncze przewody danego sterownika, piętra, budynki czy lokalizacje. Dzięki temu można łatwo stwierdzić, w którym miejscu doszło do awarii. System zgłaszania awarii jest taki sam w całej Szwajcarii. Każdy dworzec został zaprojektowany i jest obsługiwany w ten sam sposób. „Pracownik, który dziś pracuje w Zurychu, jutro może kontynuować pracę w Lozannie“ – mówi Milun Bozovic. Ważne było również, aby każdy komponent i każdy system pracował w trzech językach – niemieckim, francuskim i włoskim. Dzięki temu łatwo go przełączyć na inny język, a grafika jest wszędzie taka sama.

Wymagane podłączenie do sieci komunikacyjnej SBB

SBB zainwestowało około 33 mln franków szwajcarskich w zakrojony na szeroką skalę projekt LSS-CH monitorowania elektronicznych systemów kolejowych. „LSS-CH to produkt, który sprzedajemy innym koncernom“ – mówi Bozovic. Firma SBB Immobilien wykorzystuje go również do monitorowania i sterowania systemami sygnalizacji pożaru, ruchomymi schodami i windami, na przykład na głównych dworcach kolejowych. System komunikuje się wyłącznie za pośrednictwem sieci SBB Datacom. Dlatego klienci, którzy chcą korzystać z LSS-CH, muszą mieć dostęp do Datacom. Milun Bozovic wyjaśnia: „Klient korzysta z naszego serwera, ale ma też własną stację monitorowania‟. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. SBB gwarantuje poniżej czterech godzin przestoju na kwartał przy całodobowej pracy sieci Datacom. Sterowniki zapewniają również wysoki poziom niezawodności: „Zainstalowaliśmy już ponad 1000 stacji WAGO i system się sprawdził‟ – mówi Bozovic.

railway_bahntunnel_zug_2000x1125.jpg

Gdy w tunelu włącza się oświetlenie awaryjne, LSS-CH o tym informuje. Ponieważ w niektórych miejscach pociągi przyjeżdżają co dwie minuty, w centrum sterowania natychmiast są podejmowane kroki, aby szybko zamknąć dany odcinek torów.

Tekst: Stephan Rey, WAGO

Zdjęcia: SBB, WAGO

Przegląd produktów

Produkty

Systemy I/O, które sprawdzą się wszędzie.

W szafie sterowniczej i poza nią: systemy I/O WAGO umożliwiają automatyzację dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, także w ekstremalnych warunkach.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produkty

Przeczytaj więcej

WAGO w innych branżach

Systemy automatyki i technika połączeń sprężynowych WAGO sprawdzają się nie tylko w technice procesowej. Sprawdź, jakie rozwiązania dla innych branż oferuje WAGO.

Bezpieczeństwo produkcji na każdym etapie

Producenci samochodów stawiają wysokie wymagania w zakresie dyspozycyjności systemu. WAGO ma odpowiednią wiedzę i oferuje produkty, które zapewnią maksymalną wydajność na wszystkich etapach produkcji.

brancheneinstieg_automobilindustrie_2000x1500.jpg
Przemysł motoryzacyjny

Cyfryzacja dla przyszłości

Sektor energetyki stoi przed ogromnymi wyzwaniami we wszystkich obszarach. Inteligentne sieci i innowacyjne rozwiązania WAGO pozwalają stawić im czoła.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energetyka