[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Porady 28 kwietnia 2022
Praktyczne wskazówki dotyczące systemu złączek listwowych

Zebraliśmy dla Ciebie pomocne informacje dotyczące prawidłowej obsługi złączek listwowych WAGO. Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące np. podłączania przewodów do złączek listwowych, ich oznaczania, mostkowania, a także obowiązujących norm i przepisów.

Praktyczne wskazówki dotyczące piętrowych złączek instalacyjnych TOPJOB® S (IEK)

Jak za pomocą piętrowych złączek instalacyjnych wykonać oprzewodowanie w rozdzielnicy? Na co zwrócić uwagę podczas montażu oraz uruchamiania instalacji?

Więcej miejsca w szafie rozdzielczej dzięki piętrowym złączkom instalacyjnym

Nowoczesne instalacje budynkowe stają się coraz bardziej złożone, a w celu zaoszczędzenia czasu i pieniędzy szafy rozdzielcze są coraz gęściej wypełniane urządzeniami i listwami zaciskowymi. Aby zachować przy tym przejrzystość i porządek WAGO zaleca stosowanie piętrowych złączek instalacyjnych TOPJOB® S razem z dedykowanym systemem oznacznikowym.
Dzięki zaciskom Push-in CAGE CLAMP® realizacja oprzewodowania jest bardzo prosta:
  • przewody jednodrutowe i linkowe z tulejką wystarczy po prostu wetknąć – szybko i bez pomocy narzędzi;
  • wszystkie pozostałe typy przewodów można podłączyć łatwo i bezpiecznie po uprzednim otwarciu zacisku;
  • wetknięty przyrząd montażowy otwiera zacisk i jednocześnie wskazuje miejsce podłączenia ‒ w ten sposób obie ręce są wolne i można swobodnie wprowadzić przewód.
Zalaczki_IEK_2000x1500.jpg

Oszczędność miejsca i czasu

Systemom złączek listwowych, stosowanym we współczesnych instalacjach budynkowych, stawia się wysokie wymagania Oprócz prostego montażu muszą zapewniać one możliwość szybkiego, bezpiecznego i łatwego przeprowadzania regularnych pomiarów. Dzięki zastosowaniu piętrowych złączek instalacyjnych WAGO z rozłączeniem N można prawidłowo oraz zgodnie z normami, wykonać pomiar rezystancji izolacji bez odłączania przewodów.

Szybkie i bezpieczne podłączanie przewodów dzięki piętrowym złączkom instalacyjnym TOPJOB® S

Piętrowe złączki instalacyjne WAGO TOPJOB® S pozwalają na szybkie i bezpieczne wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach, ponieważ zostały zaprojektowane z myślą o oszczędzaniu miejsca na okablowanie w standardowych szafach rozdzielczych w porównaniu do zwykłych przelotowych złączek 2-przewodowych. Wyjątkowo kompaktowe wymiary, w tym niewielka głębokość złączki, zapewniają maksymalną przestrzeń do podłączania przewodów. Złączki są przeznaczone do przewodów w zakresie od 0,25 do 6 mm2, przez co znajdują szerokie zastosowanie w nowoczesnych instalacjach budynkowych.

tobjob_s_sicherungsstecker.jpg

Złączki bazowe można stosować w połączeniu ze ścianką końcową o grubości 1 mm oraz z wtykami bezpiecznikowymi.

Zastosowane w złączkach zaciski sprężynowe umożliwiają montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejkami. Ponieważ w instalacjach budynkowych do okablowania obwodów elektrycznych stosuje się głównie przewody jednodrutowe, piętrowe złączki instalacyjne Push-in zapewniają dużą oszczędność czasu przy ich oprzewodowaniu. Optymalnie nachylone wejścia na przewody zapewniają bezpieczne podłączanie pod dogodnym kątem. Dzięki takiemu rozwiązaniu dokręcanie śrub podczas użytkowania instalacji należy już do przeszłości. Eliminowane są również potencjalne błędy, takie jak zbyt mocne dokręcenie śruby. System złączek listwowych TOPJOB® S gwarantuje także przejrzystość oprzewodowania w rozdzielnicach. Jest to możliwe dzięki wyraźnemu przyporządkowaniu wszystkich żył jednego przewodu do jednej złączki, a także dzięki dobrze widocznym kolorystycznym oznaczeniom na wszystkich piętrach. Na pasku oznacznikowym, zamocowanym na górnym piętrze złączki, można umieścić nawet 4-wierszowy opis, który jest doskonale widoczny, nawet po podłączeniu przewodów. Wszechstronny i praktyczny system mostkowania TOPJOB® S pozwala w optymalny sposób zrealizować wszystkie możliwe zadania związane z mostkowaniem. Na przykład dzięki mostkom poprzecznym do mostkowania ciągłego można w nieskończoność powielać potencjał w zaledwie jednym kanale do mostkowania.

Szybki i zgodny z normami pomiar rezystancji izolacji

W czasie eksploatacji instalacji należy przeprowadzać regularne pomiary. Zgodnie z normami DIN VDE 0100-718 i DIN VDE 0100-482 dla przewodów o przekrojach mniejszych niż 10 mm2 musi istnieć możliwość prostego pomiaru rezystancji izolacji wszystkich pojedynczych żył każdego obwodu prądowego względem ziemi, bez odłączania przewodu neutralnego z zacisku. Według normy wykonanie prawidłowego pomiaru jest możliwe tylko wtedy, gdy do każdego zacisku jest podłączona tylko jedna żyła. Ponieważ norma produktowa dla złączek listwowych z zaciskiem sprężynowym wymaga właśnie takiego rozwiązania, wybierając piętrowe złączki instalacyjne WAGO TOPJOB® S, jesteś zawsze po bezpiecznej stronie. Jeżeli do jednego zacisku zostaną podłączone dwie żyły, co jest praktykowane np. przy stosowaniu zacisków śrubowych, wykonanie pomiaru rezystancji izolacji zgodnego z normą nie jest dopuszczalne. W takim przypadku konieczne byłoby odłączenie jednej z żył, co jest niedozwolone.

Piętrowe złączki instalacyjne w roli złączek bezpiecznikowych

Portfolio złączek TOPJOB® S uzupełniają piętrowe złączki instalacyjne z rozłączeniem N wewnątrz złączki. Są one przeznaczone do instalacji budynkowych, gdzie umożliwiają ekonomiczne oprzewodowanie mniejszych grup obwodów. Ponadto złączki bazowe tego wariantu mogą być również używane jako złączki bezpiecznikowe. Wtyk bezpiecznikowy TOPJOB® S do bezpieczników aparatowych (5 x 20 mm) można stosować w specjalnym gnieździe w złączce bazowej. Ścianka końcowa o grubości 1 mm umożliwia dopasowanie szerokości złączki do szerokości wtyku bezpiecznikowego. Umiejscowienie wtyku bezpiecznikowego w osi szyny montażowej sprawia, że to rozwiązanie pasuje do rozdzielnic budynkowych. Takie usytuowanie pozwala na montaż lub wymianę bezpiecznika przez standardowe wycięcie w maskownicy rozdzielnicy.

Piętrowe złączki instalacyjne – ekonomiczny i dobry wybór na przyszłość

Zastosowanie piętrowych złączek instalacyjnych gwarantuje zgodność pomiaru rezystancji izolacji z normami, co będzie jeszcze bardziej istotne w przyszłości po wprowadzeniu systemu E-CHECK. Złączki, umożliwiające wtykowy montaż przewodów, zapewniają ekonomiczną i bezpieczną instalację. Przejrzysta struktura i czytelne opisy pozwalają na jednoznaczne przyporządkowanie przewodów do obwodów prądowych. Wszystko to stwarza optymalne warunki dla długotrwałego i bezpiecznego działania instalacji elektrycznych.

Piętrowe złączki instalacyjne z rozłączeniem N – które wybrać?

Z technicznego punktu widzenia budynki muszą być całkowicie bezpieczne. Oprócz starannych obliczeń konstrukcyjnych oraz rzetelnie zrealizowanych prac, szczególnie istotne jest prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej. Jednym ze środków bezpieczeństwa jest pomiar rezystancji izolacji po oddaniu instalacji do eksploatacji.
Ich przeprowadzanie jest obowiązkowe w obiektach o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego zgodnie z DIN VDE 0100-482 oraz w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z normą DIN VDE 0100-718. Norma ta określa, że w przypadku przewodów o przekrojach mniejszych niż 10 mm2 musi istnieć możliwość prostego pomiaru rezystancji izolacji wszystkich pojedynczych żył obwodu prądowego względem ziemi, bez odłączania przewodu neutralnego. W tym przypadku zastosowaniu złączek z łącznikiem N jest obowiązkowe.
Złączki instalacyjne z rozłączeniem N to sprawdzone rozwiązanie, pozwalające spełnić te wymagania:

1. alternatywa:
piętrowe złączki instalacyjne z łącznikiem suwakowym N do połączenia z szyną zbiorczą N

2. alternatywa:
piętrowe złączki instalacyjne z łącznikiem nożowym N wewnątrz złączki bez konieczności stosowania szyny zbiorczej N

Nowoczesny system złączek listwowych TOPJOB® S WAGO oferuje następujące możliwości montażu w budynkach:

  • z łącznikiem suwakowym N: 2003-76xx do przewodów o przekrojach od 0,25 mm2 do 4 mm2, 32 A

  • z łącznikiem suwakowym N: 2005-76xx do przewodów o przekrojach od 0,5 mm2 do 6 mm2, 36 A

  • z łącznikiem nożowym N: 2003-66xx do przewodów o przekrojach od 0,25 mm2 do 4 mm2, 25 A lub 28 A

  • bez funkcji rozłączania toru N z możliwością tworzenia szyny N za pomocą mostków do mostkowania w nieskończoność: 2003-76xx do przewodów o przekrojach od 0,25 mm² do 4 mm², 32 A

  • bez funkcji rozłączania toru N z możliwością tworzenia szyny N za pomocą mostków grzebieniowych: 2005-76xx do przewodów o przekrojach od 0,5 mm² do 6 mm², 36 A

Którą złączkę użyć do danej aplikacji?

Dla każdej instalacji należy indywidualnie sprawdzić, ile poszczególnych obwodów może być chronionych przez jeden wyłącznik różnicowoprądowy. W związku z tym instalator może wybrać jedną z dwóch możliwości konfiguracji instalacji. Wybór jednej z dwóch opcji determinuje, który typ złączek należy użyć.
Piętrowe złączki instalacyjne z łącznikiem suwakowym N nadają się w szczególności do podłączania większych grup obwodów prądowych w instalacjach z mniejszą liczbą wyłączników różnicowoprądowych. Bezśrubowy łącznik suwakowy N zapewnia proste i niezawodne połączenie z szyną zbiorczą N – wystarczy go przesunąć. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć liczbę przewodów; przewód N jest doprowadzany tylko raz do każdego wyłącznika różnicowoprądowego i rozprowadzany przez szynę zbiorczą N.
Piętrowe złączki instalacyjne z łącznikiem nożowym N nadają się szczególnie do układów z indywidualnymi wyłącznikami różnicowoprądowymi w każdym obwodzie.
Zaletą tego rozwiązania jest oszczędność miejsca na szynie montażowej ze względu na pominięcie wspornika szyny zbiorczej. Ponadto zmniejsza się nakład pracy przy instalacji, ponieważ nie są wymagane krótkie odcinki szyn zbiorczych N dla wielu różnych wyłączników różnicowoprądowych. W krajach, w których nie wymaga się rozłączenia toru N bez wypinania przewodu neutralnego z zacisku, jak np. w Polsce, optymalnym rozwiązaniem dla listwy IEK są piętrowe złączki instalacyjne z ciągłym torem N. Występują one zarówno w serii 2003 oraz 2005. Chcąc utworzyć listwę do 4 mm² skład materiałowy ogranicza się wyłącznie do 5-ciu komponentów. Są to złączki: 2003-7646 – do L, N, PE i 2003-7642 – do L, L oraz ścianka końcowa 2003-7692 oraz dwa mostki do mostkowania ciągłego: z 1 na 2 i z 1 na 3. Za pomocą tych komponentów można utworzyć rozdzielnicę zasilającą obwody zarówno 1- jak i 3-fazowe. Szynę N tworzymy przy pomocy mostków do mostkowania ciągłego. W łatwy sposób można rozbudować rozdzielnicę o kolejne obwody dokładając kolejne złączki i wtykając kolejne mostki w torze N. W tym rozwiązaniu również nie są wymagane są dodatkowe akcesoria do szyny zbiorczej N.

Praktyczne wskazówki dotyczące złączek listwowych TOPJOB® S

W jaki sposób łączyć przewody w instalacjach fotowoltaicznych? Jaka jest rola złączek listwowych w rozdzielnicach PV? Jak budować układy połączeniowe za pomocą złączek listwowych TOPJOB® S?

Zastosowanie w instalacjach fotowoltaicznych

Dzięki bogatej ofercie złączek listwowych WAGO TOPJOB® S możliwe jest bezpieczne i trwałe łączenie przewodów w instalacjach fotowoltaicznych. Złączki rozłączalne i bezpiecznikowe o wysokiej wytrzymałości dielektrycznej zapewniają bezpieczne odłączanie paneli PV od falownika. Ofertę uzupełniają specjalne rozwiązania dostosowane do wymogów instalacji, takie jak złączki diodowe do 1000 V DC.

Reduzierbruecker_1-2011.jpg

Za pomocą mostka redukcyjnego można np. w prosty sposób połączyć złączki 6 mm2 ze złączkami 16 mm2.

Złączki listwowe WAGO TOPJOB® Classic z serii od 780 do 784 umożliwiają bezpośrednie podłączenie napięć do 1000 V DC i V AC. Dzięki przemyślanemu systemowi mostkowania złączki listwowe TOPJOB® S umożliwiają podłączenie wielu łańcuchów PV do jednego falownika za pomocą przewodu o wyższym przekroju.

Złączki listwowe TOPJOB® S (seria 2006, 2010 i 2016) do montażu na szynie są przystosowane do napięcia 800 V, dzięki czemu można je stosować w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 3. Połączenie poszczególnych złączek za pomocą mostków pozwala uzyskać wspólny potencjał. Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe pomiędzy szyną prądową a szyną montażową TS 35 są odpowiednie do napięcia 1000 V. Wystarczy jedynie oddzielić od siebie poszczególne bloki potencjałowe, np. za pomocą blokady końcowej. W przypadku wyższych napięć, oprócz oceny odstępów powietrznych i powierzchniowych, zaleca się przeprowadzenie próby napięciowej na wyładowania niezupełne.
Właśnie takim testom WAGO poddaje serie produktów i kompletnych układów połączeniowych wykorzystywanych w PV. Potwierdzają one długotrwałą stabilność dielektryczną materiału izolacyjnego poszczególnych elementów i złączek.

Praktyczne wskazówki dotyczące wielofunkcyjnego systemu mostkowania

Jak wybrać optymalny system mostkowania?

Szeroki i przemyślany wachlarz dostępnych mostków do złączek listwowych TOPJOB® S umożliwia realizację różnorodnych możliwych zadań związanych z mostkowaniem. Poniższe dwa przykłady ilustrują elastyczność mostkowania przy pomocy mostków do mostkowania ciągłego oraz grzebieniowych w praktyce.

Endlosbrueker2.jpg

Łatwa rozbudowa bloków potencjałowych przy użyciu mostków do mostkowania ciągłego.

Przykład 1: mostkowanie ciągłe

Mostek do mostkowania ciągłego z serii 2002 umożliwia połączenie dowolnej liczby złączek. Jego budowa pozwala na wetknięcie do jednego otworu w szynie prądowej dwóch pinów wtykowych sąsiadujących ze sobą mostków, tworząc pojedynczy pin. Taka konstrukcja mostków umożliwia mostkowanie ciągłe wyłącznie w jednym kanale. Drugi kanał do mostkowania pozostaje wolny i można go wykorzystać do dodatkowych połączeń np. z wielowtykami TOPJOB® S lub do wtyków pomiarowych. Gdy w czasie rozruchu instalacji okaże się, że brakuje dodatkowych zacisków, wystarczy dołożyć kolejne złączki i połączyć je za pomocą mostków do mostkowania ciągłego w tym samym kanale. Istnieje również możliwość demontażu mostków w celu dekonfiguracji układu. Jednym typem mostka można zmostkować dowolną liczbę złączek.

Przykład 2: mostkowanie redukcyjne za pomocą mostków grzebieniowych

Jeden zasilacz WAGO Pro o napięciu 24 V zasila za pośrednictwem jednego zabezpieczenia elektronicznego kilka odbiorników, np. osiem. Przewody „−” odbiorników podłącza się do niebieskich złączek listwowych TOPJOB® S. W tym przykładzie do zasilenia „−” ośmiu odbiorników użyto dwóch 4-przewodowych złączek listwowych z serii 2001 połączonych z 2-przewodową złączką listwową TOPJOB® S z serii 2004, do której doprowadzono minus z zasilacza.

Mostkowanie między serią 2001 (przekrój znamionowy 1,5 mm2) a serią 2004 (przekrój znamionowy 4 mm2), która jest o dwa przekroje większa, można wykonać za pomocą standardowego 3-torowego mostka grzebieniowego z serii 2001 (artykuł: 2001-403). Ostatni pin mostka może być podłączony do otworu mostka z serii 2004. Możliwe jest również tego typu mostkowanie przez ściankę końcową.

W przypadku złączek listwowych TOPJOB® S możliwe jest mostkowanie złączek, których przekroje nominalne różnią się o maksymalnie dwa rozmiary, za pomocą mostków grzebieniowych z serii przeznaczonych do mniejszych przekrojów. Ważne jest jednak, aby sumaryczny prąd odpływów nie przekraczał wartości prądu znamionowego mostka grzebieniowego.

System mostkowania TOPJOB® S oferuje wiele specjalistycznych rozwiązań. Do podłączania uzwojeń silnika w gwiazdę lub trójkąt można zastosować odpowiednie mostki do tego typu połączeń. Aby połączyć różne piętra w złączkach piętrowych, można skorzystać z wtykanego mostka pionowego. W razie konieczności poprowadzenia czterech potencjałów obok siebie, można użyć mostka omijającego. Potencjały o różnych odstępach i wysokościach można również łatwo łączyć za pomocą mostków przewodowych.

Wywiad z ekspertem na temat złączek listwowych w rozdzielnicach budynkowych.

W technice łączeniowej chodzi przede wszystkim o bezpieczne i ekonomiczne łączenie przewodów. Choć brzmi to banalnie, to w praktyce oznacza, że wobec stosowanych komponentów stawia się bardzo wysokie wymagania. W wywiadzie Andreas Brettschneider, menedżer produktu w WAGO, wyjaśnia, co tak naprawdę jest ważne przy projektowaniu złączek listwowych do użytku w rozdzielnicach budynkowych.

Panie Brettschneider, jakie są obecnie główne wymagania dotyczące techniki łączeniowej w rozdzielnicach budynkowych?

Na samej górze listy wymagań znajdują się efektywność kosztowa i bezpieczeństwo. Pierwszy wymóg jest spełniony dzięki możliwości szybkiego montażu. Ponieważ w budynkach stosuje się przede wszystkim przewody jednodrutowe, najlepszym rozwiązaniem jest ich montaż wtykowy. Taką możliwość zapewnia właśnie zacisk Push-in CAGE CLAMP® zastosowany w naszych złączkach listwowych TOPJOB® S.

A jak wygląda kwestia bezpieczeństwa?

Złączki listwowe WAGO do montażu na szynie zostały stworzone z myślą o skrajnych obciążeniach. Oznacza to, że nasze złączki listwowe umożliwiają montaż przewodów o przekroju o jeden stopień większy od nominalnego i obciążenie ich prądem odpowiednim dla tego przekroju. Wyrażając to za pomocą liczb: przewód o przekroju 2,5 mm2 pasuje do zacisku o przekroju nominalnym 1,5 mm2. Dodatkowo takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej.

A co z problem związanym ze wzrostem temperatury?

Nie ma z tym żadnego problemu. Podczas projektowania szaf sterowniczych i rozdzielczych należy bezwzględnie wziąć pod uwagę efekt nagrzewania od przepływającego prądu. Od końca 2014 roku analiza wzrostu temperatury w rozdzielnicach i szafach sterowniczych jest wymagana przez normę IEC 61439. Chodzi o to, aby przewidzieć pewne rezerwy elektryczne w poszczególnych zastosowanych urządzeniach. Ze względu na to, że w przypadku złączek TOPJOB® S mają duże rezerwy elektryczne, można liczyć na niewielki wzrost temperatury w szafach.

Jakie inne korzyści oferują złączki listwowe TOPJOB® S projektantom i prefabrykatorom?

Dzięki dużym rezerwom elektrycznym i kompaktowej konstrukcji naszych złączek korzystają zarówno projektanci jak i producenci rozdzielnic. Pozwala to na umieszczenie większej liczby złączek w szafach rozdzielczych, oszczędzając przestrzeń w obudowach. Dzięki zaciskom Push-in CAGE CLAMP®, umożliwiającym wtykowy montaż przewodów jednodrutowych, instalatorzy pracujący na miejscu mogą szybko i bezpiecznie podłączać przewody w rozdzielnicach.

Inspiracja dla Ciebie

Inne praktyczne wskazówki

Praktyczne wskazówki

Bezpieczeństwo i normy

W tym miejscu zebraliśmy wszystkie informacje, ułatwiające prawidłowe korzystanie z produktów WAGO zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa.

Złączki instalacyjne - praktyczne wskazówki

Praktyczne wskazówki dla elektroinstalatorów dotyczące złączek instalacyjnych WAGO
Twoja osoba kontaktowa w WAGO

WAGO ELWAG sp. z o.o.

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

Dowiedz się więcej:

Przeczytaj więcej

Więcej na temat techniki budynkowej

Instalacja budynkowa

Optymalna technika połączeń elektrycznych

Praktyczne porady dla instalatorów: szybkie, pewne i bezobsługowe rozwiązania, które ułatwiają życie.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg
Instalacja budynkowa