Więcej mocy na płytce drukowanej
Złączki WAGO do płytek drukowanych dla energoelektroniki

Coraz bardziej kompaktowe konstrukcje w elektrotechnice sprawiły, że sygnały sterujące i zasilanie są umieszczane obecnie na jednej płytce drukowanej. Wynikający z tego wzrost gęstości mocy zmienia wymagania dotyczące techniki połączeń. Aby sprostać surowszym warunkom, złączki do płytek drukowanych muszą mieć kompaktowe wymiary i niezawodnie przewodzić prądy o dużych wartościach.
Portfolio złączek do płytek drukowanych do energoelektroniki zostało rozszarzone o dalsze warianty. Dzięki podwójnym pinom obciążalność prądowa zwiększyła się do 101 A, zgodnie z IEC lub do 85 A zgodnie z UL, przy napięciu do 1000 V zgodnie z IEC lub do 600 V zgodnie z UL.
Serie 2606 i 2626 dostępne są w rastrze 12,5 mm, a serie 2616 i 2636 w rastrze 15 mm. Istotnym kryterium wyboru odpowiednich złączek jest technika połączeń. Nowe złączki wyposażone są w zacisk Push-in CAGE CLAMP®. Zapewnia on szybki i bezpieczny montaż przewodów. Jest prosty i wygodny w obsłudze, ponieważ został optymalnie zaprojektowany do beznarzędziowego montażu wtykowego przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejkami przewodowymi.
W skrócie:
szeroki zakres podłączanych przewodów na niewielkiej przestrzeni, od 0,2 do 25 mm²
szybkie, komfortowe oprzewodowanie dzięki wtykowemu montażowi przewodów do zacisku Push-in CAGE CLAMP®, bez użycia narzędzi
większy zakres podłączanych przewodów i zwiększona wytrzymałość prądowa do napięć maks. 1000 V zgodnie z IEC lub 600 V zgodnie z UL