[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Pagina de start", "item": "https://www.wago.com/ro" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produse", "item": "https://www.wago.com/ro/produse" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "BACnet ", "item": "https://www.wago.com/ro/bacnet" } ] } [{"url":"/produse","name":"Produse","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/bacnet","name":"BACnet ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Subiecte

BACnet: controlul clădirilor independent de producător

„Reţele de automatizare şi control al clădirilor” (BACnet) este un protocol de transfer al datelor pentru automatizarea şi controlul clădirilor. BACnet simplifică comunicarea între produse de la diverşi fabricanţi în contextul automatizării clădirilor.

BACnet pe scurt:

  • Transfer de date standardizat pentru automatizarea clădirilor
  • Comunicare uniformă la nivel de gestionare, automatizare şi teren
  • Integrare a dispozitivelor aparţinând unor diverse sisteme de control al clădirilor, de exemplu, supravegherea ascensoarelor, controlul accesului, alimentarea electrică sau aplicaţiile radio

BACnet explicat simplu

BACnet a fost dezvoltat de American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers Inc. pe scurt, ASHRAE. Publicat ca standard american în 1995, BACnet este standard ISO 16484-5 din 2003. BACnet asigură automatizare deschisă, interoperabilă a clădirilor. Drept rezultat, extinderile şi schimbările din clădiri pot fi implementate independent de producător şi între sisteme. Acest fapt este posibil datorită utilizării de puncte de date comune şi de funcţii coordonate.

Integrare flexibilă: BACnet în automatizarea clădirilor

Există o multitudine de protocoale de automatizare a clădirilor; în proiectele de amploare, sistemele individuale se dezvoltă independent unele de altele. BACnet conectează diverse sisteme şi produse, facilitând transferul de date între diverse dispozitive în cadrul unui singur sistem general. BACnet acceptă o serie de tehnologii și topologii de rețea, inclusiv protocolul IP, permițând integrarea sistemelor HVAC, sisteme de control al iluminatului, securitate și alarmă de incendiu la nivel de management și automatizare. Aceasta înseamnă nu doar o creştere a flexibilităţii, ci şi o reducere a costurilor de mentenanţă şi instalare pentru automatizarea şi controlul clădirilor. În calitate de standard de comunicare la nivel global, BACnet este testat de laboratoare independente şi este dezvoltat şi întreţinut continuu.

Avantaje cu BACnet:

  • Independent de tehnologie şi producător

  • Compatibil cu diverse tehnologii de reţea, de exemplu, ETHERNET, ARCNET LAN, MS/TP sau PTP

  • Testat de laboratoare independente

  • Standard actualizat şi îmbunătăţit constant

Accesibile şi pregătite pentru viitor: WAGO şi BACnet

Atunci când sunt combinate, WAGO I / O System 750 și BACnet oferă soluții durabile și actualizabile pentru aplicații HVAC în clădiri nerezidențiale. WAGO I / O System 750 este un sistem conceput pentru fiecare aplicație și capacitate de comunicare optimă. Produsele WACO BACnet oferă soluții de control eficiente din punct de vedere al costurilor și fiabile, permițând conectarea în rețea a componentelor de automatizare.

Gama de produse include controlere BACnet cu o interfață IP sau MS / TP și cuplaje BACnet IP fieldbus. Este disponibilă aplicaţia WAGO BACnet Configurator pentru facilitarea configurării. Sunt acceptate toate modulele din sistemul WAGO I / O și interfețele cu sistemele de magistrală (de exemplu, KNX sau DALI). Controlerele sunt programabile conform IEC 61131-3. Cu gama sa largă de module standard și de specialitate, sistemul WAGO I / O este ideal pentru o mare varietate de aplicații de automatizare a clădirilor.

MM-14811  website update BACnet Contentseite_2000x1500.jpg

Imagine de sistem BACnet

Testate şi certificate

Controlerele BACnet de la WAGO sunt certificate de laboratoare de testare independente şi poartă sigla BTL recunoscută la nivel global! Fabricanţii de produse BACnet pot beneficia de testele de conformitate la agenţii de testare acreditate pentru a dovedi că conformitatea dispozitivelor proprii cu standardul BACnet ISO 16484-5 / ANSI ASHRAE 135.

Aceste teste de laborator sunt desfăşurate în manieră uniformă conform planului de testare BTL şi standardului de testare BACnet ISO 16484-6/ANSI ASHRAE 135.1. Marcajul BTL este protejat în întreaga lume – doar produsele care au fost testate cu succes într-un laborator de testare BACnet sunt autorizate să poarte sigla BTL în cadrul procesului de listare corespunzător.

Produse noi

Modificarea funcționalității BACnet ®

Extensie de firmware BACnet ® /IP pentru PFC200 și Touch Panels 600

BACnet ® este unul dintre cele mai frecvent utilizate protocoale de comunicare în automatizarea clădirilor. Recunoscând acest lucru, WAGO oferă acum o extensie de firmware pentru gama sa de controlere PFC200 și panouri tactile 600; extensia poate fi folosită pentru a activa dispozitivele existente prin licențiere pentru BACnet ® /IP.

Acest lucru vă permite să automatizați un număr mare de obiecte BACnet ® cu un singur controler PFC200 sau Touch Panel 600. Cu puternicele panouri tactile bazate pe Linux ® și licențe BACnet ®, controlul și vizualizarea proiectelor mai mari de automatizare a clădirilor pot fi implementate pe un singur dispozitiv. Dispozitivele acționează ca BACnet ® Building Controllers (BBC) conform BACnet ® Revizia 14. Listarea BTL înseamnă că dispozitivele noastre îndeplinesc cerințele tipice găsite în cadrul licitațiilor. WAGO oferă diferite tipuri de licențe.

Beneficiile pentru tine:

  • Utilizați produsele existente cu BACnet ® /IP
  • Automatizarea unui număr mare de obiecte BACnet®
  • Control și vizualizare într-un singur dispozitiv pentru soluții rentabile
  • Scalabilitate prin diferite licențe

Produse BACnet de la WAGO

Controler BACnet / IP (750-8212 / 000-100)

Controlerul PFC200 este un PLC compact pentru sistemul modular I / O WAGO. Pe lângă interfețele de rețea și fieldbus, controlerul acceptă toate modulele digitale, analogice și de specialitate găsite în seria 750/753.

Două interfețe ETHERNET și un comutator integrat permit cablarea topologiei liniei. Un Webserver integrat oferă opțiuni de configurare a utilizatorului, în timp ce afișează informații despre starea PFC200.

Pe lângă industria de prelucrare și automatizarea clădirilor, aplicațiile tipice pentru PFC200 includ controlul standard al mașinilor și echipamentelor (de exemplu, sisteme de ambalare, îmbuteliere și fabricație, precum și mașini de prelucrare a textilelor, metalelor și lemnului).

Avantaje:

  • Programabil prin e!COCKPIT
  • Conexiune directă a modulelor I / O ale WAGO
  • 2 x ETHERNET (configurabil), RS-232/485
  • Sistem de operare Linux cu patch RT-Preempt
  • Configurare prine!COCKPITsau interfață de utilizare Web-Based-Management

Cuplor BACnet/IP (750-332)

Cuplor BACnet/IP – puternicul înregistrator de date, cuplorul BACnet/IP de la WAGO nu se limitează la înregistrarea semnalelor de intrare/ieşire de la distanţă, ci le şi traduce şi le redirecţionează. În plus, poate utiliza alte funcţii BACnet precum temporizatoarele, jurnalele de tendinţe şi alertele.

Acest cuplor Fieldbus – echipat conform BACnet versiunea 12 – poate gestiona până la 256 de obiecte BACnet. WAGO a pus la dispoziţie instrumente software pentru simplificarea configurării şi accelerarea punerii în funcţiune.

Avantaje:

  • Înregistrează şi furnizează semnale de intrare/ieşire în reţele BACnet
  • Planificare, înregistrare a tendinţelor şi alarmare
  • Configurați prin WAGO BACnet Configurator, WAGO Software Tools și Web-Based Management
  • Până la 256 de obiecte BACnet

Controler BACnet/IP (750-832)

Indiferent dacă este vorba de încăperi, sisteme de control al iluminatului sau de sisteme de climatizare, controlerul BACnet/IP modular, cu înalte performanţe, de la WAGO este alegerea corectă pentru aplicaţiile de automatizare a clădirilor. Acest controler acceptă profilul de dispozitive al unui controler pentru clădiri BACnet (B-BC) cu toate obiectele BACnet importante şi elementele constructive pentru interoperabilitate (BIBB). Numeroase interfețe (de exemplu, pentru DALI, KNX, EnOcean sau LON®) fac posibilă conexiuni flexibile de fieldbus pentru automatizarea clădirilor.

Un alt avantaj este slotul pentru card SD care asigură spaţiu de stocare suplimentar pentru vizualizări web, fundaluri de ecran şi planuri de etaje. Un card SD poate fi utilizat şi pentru salvarea sigură şi convenabilă a datelor importante precum jurnalele de tendinţe. În modul nativ, controlerul generează automat obiecte BACnet compatibile pentru punctele de date hardware digitale şi analogice ale tuturor modulelor de intrare/ieşire la care este conectat. O altă caracteristică specială este switch-ul integrat cu 2 porturi, care face posibilă integrarea unei topologii ETHERNET în linie.

Avantaje:

  • Unitate de control liber programabilă
  • Profil de dispozitiv: controler pentru clădiri BACnet (B-BC)
  • Nivel de intrare/ieşire foarte modular
  • Slot pentru card SD
  • Switch integrat cu 2 porturi
  • Punere în funcţiune uşoară cu WAGO BACnet Configurator

Controler BACnet MS/TP (750-829)

Pe lângă BACnet/IP, standardul mai defineşte comunicarea BACnet prin conexiuni cu 2 conductoare (BACnet MS/TP). BACnet MS/TP este utilizat adeseori în proiecte cu aplicaţii de climatizare. Din acest motiv, controlerul 750-829 a fost adăugat portofoliului WAGO existent.

Controlerul WAGO 750-829 oferă aceleași funcții BACnet ca controlerul 750-832 împreună cu o interfață BACnet MS / TP. Împreună cu controlerul şi modulele de intrare/ieşire seria 750, puteţi integra cu uşurinţă semnale de intrare/ieşire standard (DI, DO, AI, AO) în reţele BACnet MS/TP existente, precum şi tehnologii DALI, KNX, EnOcean sau LON®. Controlerul poate fi programat în mod obişnuit, fapt ce vă permite să simulaţi cu uşurinţă controlere complexe.

Avantaje:

  • Unitate de control liber programabilă
  • Profil de dispozitiv: controler pentru clădiri BACnet (B-BC)
  • Nivel de intrare/ieşire foarte modular
  • Server web integrat prin interfaţă de service (ETHERNET)
  • Punere în funcţiune uşoară cu WAGO BACnet Configurator

BACnet Configurator

BACnet Configurator de la WAGO este o aplicaţie independentă pentru punerea în funcţiune, configurarea şi gestionarea de proiecte BACnet. Software-ul vă permite să puneţi cu uşurinţă în funcţiune controlere într-o reţea BACnet eterogenă. Interfaţa de configurare, de exemplu, vă permite să creaţi structura logică a reţelei, adresarea controlerelor sau configurarea clienţilor şi a serverului.

În plus, un browser de valori vă permite să căutaţi rapid proprietăţile unor obiecte BACnet individuale şi oferă o interfaţă pentru modificarea valorilor curente. Software-ul mai oferă şi soluţii de configurare şi o funcţie de captură pentru controlere de la alţi producători.

Configurarea controlerului BACnet

Configurarea controlerului BACnet

Controlerul BACnet / IP (750-832) conectează sistemul WAGO I / O cu protocolul BACnet. Acest controler corespunde profilului dispozitivului BACnet B ‐ BC conform DIN EN ISO 16484-5. Comunică cu alte dispozitive BACnet prin BACnet / IP.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare:

Lectură recomandată

Referitor la BACnet

Produse

KNX – standardul în tehnologia sistemelor pentru locuinţe şi clădiri

Planificare şi controlare a soluţiilor eficiente din punct de vedere energetic pentru mai multă funcţionalitate şi mai mult confort cu reducerea costurilor energetice.

logo_knx_2000x1500.jpg
Produse

Standardul în controlul iluminatului – DALI

„Interfaţa pentru iluminat adresabilă digital” (DALI) este un protocol de comunicare pentru aplicaţii de iluminat în clădiri.

logo_dali_2000x1500.jpg
Produse

Standardul pentru controlul motoarelor: SMI

„Interfaţa standard pentru motoare” (SMI) este interfaţa electrică standardizată pentru elementele de antrenare a jaluzelelor şi sistemelor de protecţie împotriva radiaţiei solare.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

V-ar putea interesa

Alte produse pentru automatizarea clădirilor

Sisteme de intrări/ieşiri - gata de utilizare oriunde

Indiferent dacă este în interiorul sau în afara dulapului de control, sistemele de I / O ale WAGO oferă automatizare chiar acolo unde aveți nevoie, chiar și în condiții dure.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Panouri tactile şi afişare

Panourile tactile (panouri HMI) ale WAGO nu numai că îmbunătățesc operabilitatea mașinilor și sistemelor, dar oferă și un design remarcabil și o tehnologie avansată.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg