Pe această pagină:

Subiecte 16 martie 2022
SERIA 221 CONECTOR DE IMBINARE IN LINIE

O soluție cu adevărat standard pentru toate tipurile de conductori de la 0,2 la 4 mm², noul conector de îmbinare în linie din seria 221 cu pârghii combină toate avantajele de încredere ale conectorilor de îmbinare din seria 221 într-un design subțire. Oferind simplitate, viteză și fiabilitate de neegalat, seria 221 asigură conexiuni universale ale conductorilor - tehnologia cu pârghie care elimină uneltele - oferind în același timp un contact vizibil sigur al conductorului.

Beneficiile dvs.

  • Conectarea conductoarelor solide, spiralate și fine de la 0,2 la 4 mm² în direcția de trecere
  • Designul subțire minimizează dimensiunile pentru instalarea în spații înguste
  • Conectare și deconectare fără scule datorită tehnologiei convenabile cu pârghii
  • Alegeți între instalarea în poziție fixă și instalarea multipolar cu un adaptor
  • Disponibil de la distribuitorul dumneavoastră
Video produs

Aflați totul despre conectorul de îmbinare în linie WAGO

Prezentare generală a tuturor aplicațiilor

Conectarea în linie a liniilor de instalare

Fiind o tehnologie de conectare universală, dimensiunile compacte ale conectorului de îmbinare în linie din seria 221 nu numai că îmbunătățesc instalațiile curente, ci amprenta redusă permite, de asemenea, o mare varietate de aplicații noi, cum ar fi conectarea în linie a instalaţiilor în cutiile de joncțiune (de exemplu, pentru conexiunea ușoară în tavane suspendate).

Prelungire simplă a liniilor

Nu prelungește viața, ci extinde traseul: Conectorul de îmbinare în linie din seria 221 conectează toate tipurile de conductori de la 0,2 la 4 mm² simplu, rapid și în siguranță în direcția de conectare în linie. Acest lucru îl face ideal pentru prelungirea conductorilor, de exemplu când vine vorba de cablarea difuzoarelor.

Puncte de conectare multiple și instalare în poziție fixă prin adaptor

Indiferent dacă sunt în dispozitive sau pe șine DIN – adaptoarele pentru conectorul de îmbinare în linie din seria 221 asigură o montare complet modulară. Utilizatorii beneficiază de flexibilitatea de a avea cinci puncte de conectare cu poziție fixă într-un singur adaptor - indiferent dacă este cu sau fără tensionare, pe șine DIN cu un picior de montare prin inclichetare, pentru montare cu șuruburi, montare cu adeziv, montare prin prindere sau montare suspendată.

Perfect pentru setările de testare

Trageți pârghia în sus, introduceți un conductor și împingeți pârghia înapoi în jos! Conectorul subțire de îmbinare în linie din seria 221 este un instrument universal care este ideal pentru setările de laborator și testare sau teste pe standuri de producție - și nu necesită utilizarea niciunui instrument, oferind în același timp o confirmare vizibilă a contactului conductorului. Deconectarea conductorilor este la fel de rapidă și ușoară: ridicați pârghia, scoateți conductorul, coborâți pârghia.

Montare simplă pe șină DIN

Fie că este vorba de șină DIN-35 sau DIN-15 – în adaptorul corespunzător, conectorii de îmbinare în linie din seria 221 pot fi prinși cu ușurință sau înșurubați pe ambele șine DIN, de exemplu în cutii de joncțiune, pentru extinderea distribuției sau pentru alte conexiuni standard și în echipament de montare pe șină DIN.

Adaptor pentru reducerea tensionării conductorilor

Reducerea forțelor de tragere asupra conductorilor – asta fac posibile adaptoarele de montare pentru conectorul de îmbinare în linie din seria 221 cu adaptor pentru reducerea tensiunii. Sunt gata de utilizare oriunde trebuiesc asigurati conductorii împotriva tragerilor și mișcărilor neprevăzute – fie ca măsură preventivă, fie în situații neașteptate.

Tehnologie de conectare universală pentru conexiunea în linie a conductorului

Fiind o tehnologie de conectare universală, dimensiunile compacte ale conectorului de îmbinare în linie din seria 221 nu numai că vă îmbunătățesc instalațiile actuale, ci amprenta redusă deschide și o mare varietate de aplicații noi. Acestea includ aplicații cu spațiu limitat, cum ar fi configurațiile de laborator și de testare, linii de testare în producție, conexiunea corpurilor de iluminat în tavanele suspendate sau conductorilor de difuzoare și cutiile de distribuție extinse în aplicații industriale. Acestea sunt doar câteva dintre posibilele utilizări care ar putea beneficia de conectorul de îmbinare în linie din seria 221. Sunt disponibile două variante ale conectorului de îmbinare în linie, ambele cu aprobări EN și UL: o versiune are un capac transparent pentru secțiuni transversale ale conductorilor de la 0,2 la 4 mm² pentru toate aplicațiile standard. Cealaltă versiune folosește un capac alb (agreat în America de Nord) pentru gama extinsă de conectare cu conductori AWG-12.

Găsiți mai multe informații despre conectorul de îmbinare în linie din seria 221 cu toate datele tehnice relevante și instrucțiunile de instalare în pliantul produsului - pur și simplu descărcați PDF-ul.

Aplicații de instalare cu amprentă mică

Aplicație video

Prezentarea produsului – WAGO prezintă conectorul de îmbinare în linie din seria 221

Managerul de produs Andreas Brettschneider explică ce poate face conectorul de îmbinare în linie din seria 221 – într-o gamă largă de aplicații.

Comandă seria 221

Seria 221 la o adresă din apropierea dvs.

Găsiți acum un distribuitor

Doriți să vă convingeți de avantajele conectorului de îmbinare din seria 221? Întotdeauna aproape de dvs., întotdeauna de ajutor: funcţia noastră de căutare a distribuitorilor vă va ajuta să găsiţi partenerul potrivit pentru produse WAGO şi asistenţă.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

Aflați mai multe despre variantele de produse din seria 221

Seria 221 de la WAGO – flexibilă, rapidă și sigură

Trageți pârghia în sus, introduceți un conductor și împingeți pârghia înapoi în jos - asta-i tot! Conectorul de îmbinare din seria 221 conectează conductorii solizi, torți și fini cu ușurință, rapid și în siguranță.

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

WAGO Gelbox protejează conectorii de umezeală

Condensare, precipitații abundente, jeturi puternice de apă: Când umezeala se întâlnește cu electricitatea, se poate întâmpla rapid un scurtcircuit. Incapsularea este o soluție dovedită. Dar acum, protecția fiabilă împotriva umezelii pentru conectori de îmbinare poate fi realizată și mai rapid și mai ușor cu WAGO Gelbox. Este gata pentru utilizare imediată într-o gamă largă de aplicații de tensiune joasă și extra-joasă.
MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

Seria 221 de la WAGO – flexibilă, rapidă și sigură

Nu contează dacă conectați sisteme de distribuție a luminii sau de încălzire, lucrurile pot deveni confuze oriunde se întâlnesc mai multe cabluri. Cutia de joncțiune WAGO vă ajută să conectați până la 60 de conductori cu conectorul de îmbinare COMPACT din seria 221 de la WAGO pentru toate tipurile de conductori de până la 4 mm2 (12 AWG).