Noutăţi 28 iulie 2020

Economii maxime de spaţiu la o rezoluţie mai ridicată: bobine Rogowski

Noile bobine Rogowski care economisesc spaţiu din seria 855 de la WAGO sunt impresionante datorită clasei 1 de precizie de măsurare conform EN 61869 pe lângă dimensiunile lor.

Metoda optimă de măsurare a curentului pentru montaj pentru achiziţie de date energetice cu economie de spaţiu: bobinele Rogowski din seria 855 de la WAGO pot fi montate uşor în sisteme existente şi, cel mai important, fără întreruperea proceselor în derulare. Cu această tehnologie, nu există efecte de saturaţie, adică bobinele Rogowski pot măsura o gamă largă de curenţi primari fără pierderi de precizie. Metodele moderne de producţie permit o precizie de clasă 1 conform EN 61869 şi fac vetustă comparaţia între bobină şi instrumentul de măsurare.

Tensiuni de izolaţie nominale ridicate de 1.000 V Cat. III/600 V Cat. IV şi diametrul disponibil al bobinei de 70, 125 şi 175 mm fac posibile noi opţiuni de instalare. Liniile de semnal de 1,5 şi 4,5 m evită prelungirile costisitoare care afectează semnalul. Îmbunătăţiri tehnice suplimentare precum suporturile de montaj pentru fixarea colierelor de cabluri, încuietoarea tip baionetă etanşabilă şi gama largă de temperaturi de la −40 °C la +80 °C garantează o manevrare sigură şi uşoară.

Beneficiile dvs.:

  • Clasificare EN 61869 şi economie de spaţiu maximizată cu grad ridicat de precizie
  • Instalare rapidă şi economică

Prezentarea produsului

Cum funcţionează bobinele Rogowski

Bobina Rogowski este plasată în jurul unui cablu sau al unei bare de curent. Curentul alternativ care circulă prin conductor induce o tensiune proporţională în bobina Rogowski.

Produse

Transformatoare de curent şi divizoare de tensiune

Performanţă energetică maximă durabilă: WAGO vă oferă soluţia potrivită pentru fiecare pas necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg

Prezentarea produsului

V-ar mai putea interesa

Alte produse WAGO

Electronică de interfaţă

Uşurinţa în utilizare cu disponibilitatea maximă a sistemului: modulele de interfaţă WAGO îndeplinesc cele mai înalte cerinţe. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţă şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg

Interconectări electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Oferta noastră de produse include de la reglete de conexiuni pentru montaj pe şina DIN si pentru conexiuni electrice a elementelor de camp, pana la conectoare detaşabile şi componente de trecere, conectori pentru PCB-uri şi soluţii de marcare.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Produse

Transformatoare de curent şi divizoare de tensiune

Performanţă energetică maximă durabilă: WAGO vă oferă soluţia potrivită pentru fiecare pas necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg