„Nu există modalitate mai simplă de implementare a eficienţei”
Gestionarea energiei este considerată în continuare o temă complicată, astfel că multe companii ezită să recurgă la ea. În orice caz, în opinia lui Lukas Dökel, Global Key Account Manager în domeniul măsurării energiei şi a tensiunii în cadrul WAGO, potenţialul de economisire a energiei poate fi exploatat rapid şi uşor.
Standardele impun o documentaţie precisă şi o îmbunătăţire permanentă a eficienţei din partea companiilor de producţie. Pare o obligaţie împovărătoare. În ce măsură companiile beneficiază de pe urma măsurilor de eficientizare?
Dökel: Susţinem proiecte de gestionarea energiei în care se realizează economii de energie de până la 30%. Consumul poate fi redus şi prin mijloace simple, cum ar fi de pildă analiza curbei de sarcină a furnizorului. Pornind de la soluţia de gestionare a energiei pe care o propunem, companiile pot merge mai departe şi pot găsi un potenţial suplimentar de economisire, care se poate aplica, de exemplu, în cazul funcţionării ineficiente a maşinilor sau ventilării incorecte a depozitelor.
Cum arată exact soluţia WAGO?
Dökel: Cu ajutorul controlerului PFC200 şi al sistemului WAGO-I/O-SYSTEM 750, colectăm date de măsurate în diverse medii şi parametri. Se poate integra orice senzor şi orice traductor de semnal, pentru înregistrarea valorilor de proces cum ar fi presiunea, temperatura şi rata de transfer, prin intrări analogice şi digitale. Contoarele M-Bus deja instalate pot fi conectate uşor, urmând să furnizeze valori măsurate pentru procesele dvs. Senzorii EnOcean permit extinderea şi susţinerea conceptelor de măsurare fără a dispune de informaţia existentă; datorită modulului nostru de management al puterii trifazate, sarcinile pot fi monitorizate în detaliu, iar consumul poate fi analizat. Pentru colectarea datelor, folosim un sistem deschis şi flexibil. Clienţii au astfel toată libertatea, nefiind nevoiţi să recurgă la tehnici brevetate.
Ce oferă WAGO dincolo de măsurători?
Dökel: Senzorii conectaţi prin controlerul WAGO pot fi parametrizaţi rapid şi uşor cu ajutorul software-ului nostru de parametrizare „Gestionarea Energiei”, care urmează să elimine programarea consumatoare de timp. Aceasta le permite clienţilor să crească profunzimea măsurătorilor din propria producţie, fără a fi necesară experienţa în automatizări. În plus, punctele de măsurare pot fi vizualitate în software secundă de secundă sau pot fi afişate în formate clare. Acest lucru permite identificarea şi optimizarea rapidă a elementelor consumatoare de energie. Nu există modalitate mai simplă de implementare a eficienţei.
Realizăm economii de energie de până la 30%.
Lukas Dökel | WAGO
Ce trebuie să facă o companie dacă vrea să meargă mai departe cu gestionarea energiei şi nu doar să-şi monitorizeze maşinile, ci şi controlul automat?
Dökel: Datorită interfeţelor noastre deschise, putem furniza toate datele colectate într-un format transparent, pentru o procesare ulterioară într-un sistem integrat de control al producţiei (MES) sau într-un sistem de planificare a resurselor întreprinderii (ERP). După care, pe baza datelor noastre, sistemul iniţiază alte acţiuni.
Datele privind energia şi cele de proces sunt de asemenea baza de plecare pentru monitorizarea stării şi pentru mentenanţa preventivă. Sunt acestea teme pe care WAGO le are în vedere?
Dökel: Evident că într-o întreprindere inteligentă, datele pot fi folosite şi pentru aceste activităţi, utilizarea lor nefiind limitată la gestionarea energiei. Mentenanţa predictivă le permite companiilor să identifice precis defectele înainte de apariţia lor, în loc de a avea o simplă reacţie într-o situaţie de avarie sau de eroare, adică de acţiune postfactum. Cu sistemul nostru, puteţi realiza un pas în această direcţie. Acesta vă permite setarea unor valori limită pe care cei responsabili de întreținere și mentenanță l vor utiliza ca puncte de referință pentru a determina când ceva din producţie nu funcţionează normal şi când există pericolul unei avarii. Dispunând de această informaţie, puteţi evita din timp pagube importante. Sistemul poate fi utilizat şi pentru noi strategii rentabile de mentenanţă.
Este posibilă conexiunea cu cloud-ul?
Dökel: Urmăm îndeaproape această temă în mod intens şi avem o strânsă colaborare cu partenerul nostru M&M Software. De exemplu, software-ul nostru din controler poate trimite date direct în cloud şi le poate vizualiza. Clientul poate decide măsura în care controlerul trimite date către Microsoft Azure, Amazon Web Services sau IBM Bluemix. Conexiunile la soluţiile terţe vor fi de asemenea fezabile în viitor datorită protocolului standardizat MQTT. Controlerul transferă automat valorile selectate la intervale specificate, într-un mod extrem de sigur, datorită sistemului de operare consolidat Linux®. Am integrat de la început securitatea IT sub forma unei arhitecturi de securitate dezvoltate pe niveluri.
WAGO vă susţine pentru fructificarea la maximum a potenţialului dvs., de la monitorizare şi până la identificarea măsurilor potrivite.
Digitizare
Digitalizare personalizată
Nu există o soluţie universală pentru transformarea digitală; este valabil acelaşi lucru şi pentru gestionarea energiei. WAGO vă susţine cu sfaturi şi resurse în afacerile dvs.
Standarde şi legi
Procesarea datelor conform standardelor
Înregistrarea, vizualizarea şi evaluarea datelor: WAGO oferă numeroase produse şi soluţii pentru constituirea gestionării datelor privind energia.
V-ar mai putea interesa
Progres alături de WAGO
Automatizarea şi tehnologiile de conexiuni electrice de la WAGO sunt prezente şi în gestionarea energiei. Descoperiţi domeniile în care mai suntem implicaţi.
Gestionarea iluminării
Controlul inteligent al iluminatului
Folosind o combinaţie de hardware predefinit şi de software intuitiv, WAGO oferă un sistem de management al iluminatului care facilitează proiectarea şi exploatarea noilor sisteme de iluminat.