[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

Control şi vizualizare cu panourile de control PERSPECTO®

În plus faţă de HMI, panourile de control de la WAGO sunt, de asemenea, prevăzute cu timpul de rulare PLC, ceea ce le transformă în dispozitive de automatizare complet dezvoltate. Acestea oferă funcţii configurabile pentru funcţionare şi monitorizare şi pot procesa independent sarcinile de control.

Pe lângă programarea pură, sistemul de programare WAGO-I/O-PRO, construit conform standardului internaţional CODESYS, permite simularea offline, configurarea fieldbus, gestionarea reţetelor şi multe altele. De asemenea, este inclus un server web integrat.

Avantajele dvs. cu panourile de control PERSPECTO®:

  • Timp scurt de repornire
  • Putere mare de calcul
  • Eficienţă energetică remarcabilă
  • Dimensiunile monitorului: 3.5 ... 15 ţoli
  • Design plată
  • Interfeţe multiple
  • Funcţionalitate de control conformă cu IEC 61131

Programabile

Panourile de control pot fi programate în cele cinci limbaje de programare ale standardului internaţional IEC 61131. Pe lângă programarea pură, sistemul de programare WAGO-I/O-PRO, construit conform standardului internaţional CODESYS, permite simularea offline, configurarea fieldbus, gestionarea reţetelor şi multe altele.

Vizualizare Web

Afişarea unei vizualizări într-un browser Web face disponibile opţiuni flexibile. Pe lângă versiunea de panou web PERSPECTO®, vizualizările pot fi afişate pe aproape orice dispozitiv cu un browser, inclusiv pe smartphone-uri şi pe tablete, utilizând aplicaţia WebVisu.

Vizualizare integrată complet

Integrarea completă a sistemului de vizualizare într-un sistem de control permite integrarea directă a variabilelor. În plus, şabloanele create pot fi reutilizate cu uşurinţă în diferite configuraţii ale controlerului.

Toate produsele

Descoperiţi toate panourile de control oferite.

perspecto-control-panel_2000x1125px.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare:

Software

Software de automatizare

Automatizare mai eficientă a utilajelor, sistemelor şi clădirilor. Software-ul de automatizare de la WAGO creează această posibilitate şi aveţi securitatea oferită de integrarea de standarde deschise.

buehne_software_2000x1500.jpg
Sisteme de intrări/ieşiri

Indiferent dacă se află în interiorul sau în exteriorul unui dulap de comandă, sistemul de intrări/ieşiri de la WAGO permite automatizarea exact unde vă este necesară, chiar şi în condiţii nefavorabile.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Lectură recomandată

Descoperiți celelalte produse ale noastre

Conexiuni electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Produsele noastre se extind de la sisteme de blocuri terminale de montare pe șină sau instalare și blocuri terminale de cablare, prin conectori conectabili și componente de alimentare, până la conexiuni PCB și soluții de marcare.

8882868256798.jpg

Electronică de interfaţă

Ușor de utilizat cu funcționare maximă a sistemului: Modulele de interfață WAGO răspund celor mai ridicate solicitări. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţare şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg