[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/3-fas-maetmodul-foer-trefasnaet" }, "headline": "WAGO 3-fas mätmodul för trefasnät ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/2857-0570-0024-000-CamS-FINAL-V2-0001-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQ2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3daQzlvTVdRdk1UQTBNamt6T1RNNE1qazVNVGd1YW5CbnwzMTMxYjNhNjgyMTIwYzkyZTFhMmNjZDgwNDljNjgyNTQ0ZTFiNmU0MDBkNjEyODcxZTlkMTMyZTFhZTYyMjcw" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Nov 12 16:51:31 CET 2019", "dateModified": "Fri Feb 23 10:16:12 CET 2024" }

Nyheter 11 oktober 2018
WAGO 3-fas mätmodul för trefasnät

I apparatskåpet, mäter den nya WAGO 3-fasmätmodulen direkt alla parametrar i ett trefas elnät. Förutom energiförbrukningen är det också möjligt att på ett tillförlitligt sätt detektera nätverkskopplingen, från kraftelektroniken.

DIN-skene montering med en bredd på endast 72 mm mäter WAGO 3-fas mätmodul spänning direkt via anslutningarna för de tre faserna L1, L2 och L3, liksom den neutrala ledaren N. Strömmarna registreras via strömtransformatorer, som också är anslutna direkt till 3-fasmätmodulen. Alternativt är mätningen via Rogowski-spolar också möjligt. Alla relevanta nätverksparametrar bestäms genom dessa mätningar; Utöver spänningar och strömmar innefattar dessa aktiv- reaktiv- skenbar- och totaleffekt. Dessutom mäts även energiförbrukning, effektfaktor, fasvinkel och nätfrekvens mm.

Integrerad kommunikation och dataloggning

Ett Modbus RTU-gränssnitt är tillgängligt för överföring av alla uppmätta värden för en högre kontrollnivå En dator med gränssnittskonfigurationsprogram kan anslutas via ett seriellt gränssnitt. Denna programvara möjliggör även visualisering av uppmätta värden under drift. Med den integrerade micro SD-minneskortplatsen, som också är lämplig för micro SDHC-minneskort upp till 32 GB, kan enheten användas som datalogger.


Förväntad tillgänglighet: april 2019

Sammanfattning

  • Mätning genom strömtransformatorer eller Rogowskispolar

  • Dataloggeroperation via micro-SD kortplatsen

  • Konfiguration och visualisering under drift

  • Platsbesparande montering på DIN-skena

  • Integrerat Modbus®-gränssnitt

Läs mer om JUMPFLEX®

Produkter

Isolation, förstärkning, filtrering, omvandling

WAGOs JUMPFLEX® signalkondensatorer och isolationsförstärkare hanterar ett stort antal funktioner inom olika applikationsområden och ger säker och felfri signalöverföring - tack vare ett omfattande antal godkännanden för globala applikationer.

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg
Din kontaktperson på WAGO

Mer information

Detta kanske också intresserar dig

Relaterade ämnen och produkter

855-seriens Rogowski-spolar

WAGOs rymdbesparande Rogowskispolar passar för mätning enligt klass 1 och EN 61869 pga dimensionerna

s_an_ur_0855_collage_002_xx_2000x1125.jpg

Strömtransformatorer och spänningsavtappare

Hållbar energiprestanda optimering: WAGO erbjuder dig den rätta lösningen för varje steg på vägen mot detta mål.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg