Nyheter
För riskfyllda områden: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Med sin 750 XTR-serie erbjuder WAGO en lösning som breddar användningsområdet för maskiner och system med hänsyn till miljöförhållanden och yttre störningsfaktorer, samtidigt som den ger högsta möjliga flexibilitet. Vid temperaturer från -40 °C upp till 70 °C, vibrationer upp till 5 g, drifthöjder upp till 5000 m över havet eller ökad immunitet mot elektromagnetisk störning och annan störning enligt EN60870-2-1: WAGOs 750 XTR-serie finns även för farliga områden.

WAGO-I/O-SYSTEMET 750 XTR kan användas antingen utanför farliga områden och inom zon 2/22 i ett godkänt hölje. Alla moduler har ATEX/IECEx-godkännande för användning i zon 2/22. Förutom standardsignalerna från sensorerna och manöverdon från zon 2/22 kan även egensäkra sensorer och manöverdon från zonerna 0/20 och 1/21 integreras via I/O-modulerna i det blå höljet.

Dina fördelar:

  • eXTReme temperaturer: −40 … +70 °C (−40 ... 158 °F)

  • eXTReme isolerings- och störningsimmunitet (EN 60870-2-1)

  • eXTReme vibrationstålighet: upp till 5g (EN 60068-2-6)

  • eXTReme kontinuerlig stöthållfasthet: upp till 25g (IEC 60068-2-27)
  • eXTReme egensäkerhet: för signalförvärv från zonerna 0 och 1

  • Kortsiktig kondensation enligt klass 3K7 (EN 60721-3-3)

  • Driftshöjd: upp till 5 000 m över havet
  • Godkännanden: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, marina system (t. ex. DNV GL, ABS, LR)
  • Installationsplats: zon 2/22

Egensäker under extrema förhållanden

XTR i modulbeteckningen står för "eXTReme"-miljöer. Det tillåtna omgivande temperaturområdet -40 °C till +70 °C gör att modulerna kan användas i alla klimatzoner utan att behöva ge ytterligare skydd med luftkonditionering eller värmesystem. Modulernas immunitet mot impulsspänningar och elektromagnetiska störningar gör dem idealiska för mellanspänningssystem. På grund av deras extrema vibrationer och stötdämpning uppfyller XTR-modulerna även kraven på järnvägsfordon och är lämpliga för installation på marina dieselmotorer. Alla kretskort är belagda med skyddande lack, för att skydda kraftelektroniken och leda spår mot kortsiktig kondensation.

Denna kombination av egensäkerhetskrav med motstånd mot extrema miljöer gör WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ovärderligt för olje- och gasindustrin i uppströms- (utvinning, bearbetning) och nedströmssektorer (transport, raffinering) såväl som utomhussystem utsatta för extrem temperaturcykling. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR fungerar inte bara som ett rent fjärr-I/O-system, utan erbjuder också ett mångsidigt, framtidsklart och pålitligt styrsystem med de högpresterande PFC200 XTR-styrenheterna.

Produktöversikt