Gruppenbild_automation_2020_01_2000x2000.jpg

Automationsteknik

WAGOs automationsteknik är mångsidig, erbjuder öppna standarder, förenklar din produktionsprocess och byggnadsapplikationer och erbjuder ett heltäckande produktutbud. Vi erbjuder utvecklingsmjukvara, operatörspaneler, styrsystem, fältbuss-oberoende I/O-system och splitterboxar. Flexibilitet är den största fördelen med modulära och fältbuss-oberoende enheter som används för decentraliserad automation. WAGO presenterade ett distribuerat I/O inom denna sektor redan 1995 där fältbussnodar kan byggas ihop exakt efter applikationens behov. Vi har fortsatt att expandera och vidareutveckla detta system med modern styrteknik och displayer sedan dess.Dina fördelar med WAGO Automationsteknik:
  • Stöd för de flesta fältbussar och ETHERNET-standarder
  • Korta uppstarts- och servicetider tack vare modulära koncept och tillämpning av etablerade standarder
  • Internationella godkännanden, som garanteras över hela världen även under de hårdaste driftsförhållandena
  • Robust, underhållsfri, säker och tillförlitlig
  • Över 20 års erfarenhet inom automation
  • Förstklassig service och support

Produktkategorier

Mångsidig automationsteknik

WAGO erbjuder framtidsklara lösningar för alla krav, inklusive automationsprodukter som är perfekt anpassade till varandra. WAGO erbjuder utvecklingsmjukvara, operatörspaneler, styrsystem och fältbuss-oberoende I/O system och splitterboxar.

Mjukvara

Automatisera maskiner, system och byggnader mer effektivt. WAGOs mjukvarulösningar gör det möjligt att garantera integrering av öppna standarder.

buehne_software_2000x1125.jpg

Operatörspaneler

Design och teknik för säker och bekväm drift av maskiner och system: WAGOs HMI-paneler är perfekt för HTML5 visualisering och kan programmeras i CODESYS

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

Controllers

Varje kontrolluppgift, stor som liten, måste vara kostnadseffektiv. WAGO har rätt controller för varje jobb och krav.

buehne_controller_2000x1125.jpg

I/O-system

Oavsett om det är inuti eller utanför kopplingsskåpet erbjuder WAGOs I/O-system automation där du behöver det, även under extrema förhållanden.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Industriella switchar

Redundanta, stabila nätverkslösningar som också är ekonomiska: Med switchar från WAGO hittar du rätt lösningar.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Splitterboxar

Äkta plug-and-play: Helt inkapslat hus uppfyller IP67-skyddsstandarden. WAGOs IP67splitterboxar används för att ansluta sensorer och ställdon utanför kontrollskåpet.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

Läs mer

Automationsteknik Ämnen och Nyheter

Detta kanske också intresserar dig

Kompatibel med våra automationsteknologiska produkter

WAGO I/O System 750/753

Alla funktioner, alla fältbussar: WAGOs fjärrstyrda I/O-system ger dig de bästa alternativen för att skräddarsy implementeringen av din automationslösning.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg

PFC200-controller

Tack vare CODESYS 3 och Linux®, är PFC200 den effektiva styrenheten för din automation - inklusive högre cybersäkerhetsstandarder för pålitlig design, kontroll och visualisering av ditt projekt.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

e!COCKPIT: Ingenjörsprogramvaran

Korta automationsutvecklingstider: WAGO underlättar detta med en integrerad miljö, lätt att hantera med drag och släpp.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg