Fjärrstyrningsprotokoll
Standardiserade IEC 60870-5, IEC 61850 eller IEC 61400-25 telekontrollprotokoll tillåter 750-seriens kontroller att användas i telekontrollapplikationer.
För små kontrolluppgifter: WAGOs 750 Series Controllers är idealiska för ett brett utbud av applikationer, allt från industri, process och fastighetsautomation till mätning och datainsamling.
Dessa controllers kombinerar perfekta realtidskrav med IT-funktionalitet. De stöder både MODBUS/TCP och Ethernet/IP för användning i industriella miljöer. HTTP, SNTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS och andra protokoll förenklar integrering i IT-miljöer. Integrerade webbsidor och webbaserad visualisering ger IT-tillämpningar med data som är bearbetad i realtid. Dessutom innehåller 750-seriens kontroller biblioteksfunktioner för e-post, SOAP, ASP, IP-konfiguration, ETHERNET-uttag och filsystem.
Dina fördelar med Controllers 750:
WAGO på arbetet
Vad som gör 750-seriens controllers framgångsrika
Standardiserade IEC 60870-5, IEC 61850 eller IEC 61400-25 telekontrollprotokoll tillåter 750-seriens kontroller att användas i telekontrollapplikationer.
Internationella godkännanden för bygg- och industriautomation samt process- och marinindustrin garanterar världsomspännande användning – även under svåra driftsförhållanden. Dessa erkännanden inkluderar: ATEX, BR-Ex, IECEx, UL, UL ANSI/ISA och många marina certifieringar.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 gör det möjligt att expandera fältbussstyrenheter till nästan alla ingångar/utgångar. Det modulära DIN-skenmonterade systemet installeras enkelt utan verktyg till exempel vid ändringar och utökningar. av I/O-noden utan verktyg. Den raka konstruktionen förhindrar installationsfel. Dessutom erbjuder bevisad CAGE CLAMP®-teknologi snabb, vibrationssäker och underhållsfria anslutningar som är oberoende av operatörskunskap. Tack vare moduler med olika antal kanaler kan inkopplingar göras direkt för 1-, 2-, 3- och 4-tråds teknologi.
WAGO-I/O-SYSTEMET är också konstruerat och testat enligt högsta standard för användning i krävande miljöer som utsätts för temperaturcykel, chock/vibrationsbelastning och ESD. Fjäderanslutningsteknologi garanterar kontinuerlig drift. Integrerade QA-åtgärder i produktionsprocessen och 100 % funktionstest garanterar konsekvent kvalitet.
Tack vare specifika egenskaper optimeras styrenheterna för BACnet/IP och KNX IP-bussystemen för fastighetsautomation. Det varierande sortimentet av I/O-moduler möjliggör integration av externa system som ljusstyrning (DALI), solskydd (SMI), trådlösa växlar (EnOcean) och mycket mer.
Internationella godkännanden kombinerat med branschspecifika egenskaper tillåter användning inom varvsindustrin och andra hårda sektorer. Genom att ta hänsyn till krav som är förknippade med specifika industrier och driftsmiljöer har man möjliggjort användning på marina dieslar och i det EMC-känsliga området på en fartygsbrygga. Eftersom kraven är betydligt större för immunitet mot störningar eller störningar, tillsammans med överlägsen mekanisk prestanda inom dessa känsliga områden, kan WAGO-I/O-SYSTEM lätt tillgodose behoven hos andra branscher.