Intervju 18 november 2022
“The Key to Openness”

WAGO integrerar sin tillverkaroberoende CODESYS V3 automationsprogramvara i konstruktionsprocessen. Dr Sven Kreft, chef för mjukvaruproduktlinjen, lyfter fram anledningarna och fördelarna för kunderna.

Varför integrerar WAGO CODESYS V3 i sin automationsteknik?

Dr. Sven Kreft: Vi sätter öppna standarder i centrum för vår verksamhet eftersom vi tror att våra kunder – såväl som vi själva – inte kan utveckla allt ensam. Vi är övertygade om att framtiden ligger i starka partnerskap och samskapande. Aktiva gemenskaper och kompletterande partners säkerställer att hjulet inte alltid behöver uppfinnas på nytt och att det skapas ett stort antal individualiserade lösningar som kunder behöver på grund av ökande komplexitet. Öppna standarder är grunden för detta, därför är vi öppna för CODESYS V3.

Hur bidrar CODESYS V3 till öppenhet, vilket kännetecknar WAGOs automationslösningar?

Dr. Sven Kreft: IEC 61131 är den öppna standarden för programmering av realtidskapabla industricontrollers – den är mogen, etablerad och flitigt använd. CODESYS V3 är standarden för IEC 61131-utveckling; många tusen applikationsutvecklare använder CODESYS. Dessutom stöds mer än tusen olika industricontrollers och paneler oberoende av tillverkare. Det här är nycklarna till öppenhet.

Vad får kunden av CODESYS V3?

Dr. Sven Kreft: Möjligheterna, viljan och i slutändan även chanserna till medskapande ökar nästan dagligen. Vi är säkra på att vi har valt rätt plattform med CODESYS V3. För det första har systemet funnits på marknaden länge, och det erbjuder de funktioner och teknologier som används för modern automation idag. För det andra har CODESYS gång på gång bevisat att systemet hålls absolut uppdaterat. För det tredje skapar leverantörsoberoende och interoperabilitet nya möjligheter för våra kunder.

Den nya WAGO Compact Controller 100 blir den första WAGO-produkten som är tillgänglig med CODESYS V3. Varför den här enheten?

Dr. Sven Kreft: Med WAGO Compact Controller 100 erbjuder vi en liten controller med integrerat I/O. Denna controller är attraktiv för ett brett spektrum av applikationer eftersom den är billig, kraftfull och kompakt. Konstruktionen av CODESYS passar dessa egenskaper perfekt; därför bestämde vi oss för att erbjuda WAGO Compact Controller 100 med CODESYS.

Kan kunder som redan har investerat i e!COCKPIT även använda CODESYS V3?

Dr. Sven Kreft: Ja självklart! Båda systemen är baserade på samma plattform; programmering och kompilering av IEC 61131-program fungerar på samma sätt. Till exempel alla bibliotek som finns under e!COCKPIT förblir tillgängliga.