WAGO Solution Builder är en integrerad, effektiv lösning som ger bästa möjliga stöd för designers av fastighetsautomationslösningar. Arbetsflödet är optimerat för att hålla processerna för att skapa hela projektet på kontoret (offline) och driftsätta det på plats (online) separata. All projektdokumentation kan genereras med ett musklick. Applikationer kan också sparas som mallar för återanvändning. Alla användargrupper arbetar tillsammans genom den nya mjukvarulösningens centrala webbaserade gränssnitt. Detta säkerställer ett konsekvent arbetsflöde och låter dig hålla ett öga på hela fastighetsprojektet. Möjligheten till bulkdatabehandling, även för projekt med ett stort antal controllers, sparar också tid och pengar. Lösningen ger inbyggt stöd för adresseringssystem för projektträdet och beskrivningen av datapunkter, så de är en fast komponent i projektorganisationen. Det eliminerar behovet av att skapa dem senare, vilket skulle ta mer tid och pengar och vara benägna att fel.

WAGO Solution Builder
Engineering mjukvara skräddarsydd för byggnadsautomation ger dig ett integrerat, effektivt sätt att skapa lösningar under hela din byggnads livscykel. Du har möjlighet att sätta upp alla dina projekt på ett webbgränssnitt.
Dina fördelar:
- En tydligt organiserad representation av systemet på ett webbgränssnitt
- Ett effektivt arbetsflöde för att spara tid på teknik
- Intelligent bulkbehandling av data och enheter hjälper till att förhindra fel
- Omfattande projektdokumentation med ett musklick