MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

Distribuerat I/O med mängder av kommunikationsmöjligheter - I/O System Field för IP67-klassad skåpfri automation har ett imponerande utbud av funktioner.

Dina fördelar:

  • Integrerad lasthantering
  • Mängder av kommunikationsmöjligheter
  • Form och funktion kombinerat
  • Allt i ett lösning med IO-Link

ÖVERSIKT WAGO I/O SYSTEM FIELD

Automation för framtiden

Hög prestanda, designad för time-sensitive networking (TSN) och robust nog för de tuffaste miljöförhållandena: WAGO I/O System Field för automation utanför skåpet kombinerar en imponerande mängd funktioner med robusta IP67-kapslingar.

Stort utbud av applikationer

Oavsett om det är på förpackningsmaskinen eller en robotarm: Modulerna i I/O System Field monteras exakt där du behöver dem - nära sensorer och ställdon.

De oslagbara fördelarna med WAGO I/O System Field