[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Nytt: Standardiserade testprober - PRAKTISKT TIPS - TILLVERKNING AV APPARATSKÅP

Mindre tid, mindre ansträngning, högre prestanda för tillverkning av apparatskåp

Hur kan professionella verktyg effektivisera tillverkningen av apparatskåp?

Digitaliserade och automatiserade processer formar det dagliga arbetet med tillverkning av apparatskåp mer och mer. Alla arbetssteg är utformade för att öka effektiviteten och optimera processer. Trots all denna digitalisering innebär en stor del av arbetet inom tillverkning av kretskortsskåp fortfarande manuell montering! Det faktum att över 70 % av installationsarbetet är beroende av manuell aktivitet gör optimering av mekanisk komponentplacering och kabeldragning desto viktigare. Överallt där skalning, sammanpressning och mätning av kablar och ledningar krävs, säger högkvalitativa ergonomiska verktyg betydande tid och gör arbetsprocesserna effektivare. WAGO professionella verktyg hjälper inte bara till att minska fel - de gör också arbetet snabbare och enklare!

Professionella verktyg för alla jobb

WAGO-verktyg har en funktionellt och ergonomiskt raffinerad design som backas upp av kvalitetscertifierade enligt DIN-standarder. Verktyg som elektriker och apparatskåpskonstruktörer kan lita på!

Huvudfördelar med WAGO-verktyg

  • Enkel, exakt och säker drift
  • Tidsbesparingar och processsäkerhet
  • Ekonomisk och miljövänlig

Avisolering av en kabelmantel

Snabb och säker kabel- och kabelskalning är en av de viktigaste uppgifterna vid installation av kretsskåp. Titannitrid-bladbeläggning för låga slitageytor och halkfria handtagsområden för ett solitt, säkert grepp är bland de fördelar som erbjuds av WAGOs professionella kabelskalare.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Skaltång för kontroll- och sensorkablar

  • Snabb isolationsskalning på sensor/kontrolledningar utan skador på de enskilda trådarna
  • Ingen kabeldiameterjustering behövs
  • Enkel skalning även över längre avstånd
  • Lång livslängd tack vare utbytbara skärblad
  • För sensor/ställdonskablar, mycket flexibla TPE-U-kablar, PUR-kablar, PUR/PVC-kablar, PVC-kablar, skärmade och oskärmade, flertrådsledare

Skaltång för kontroll- och sensorkablar (206-1481 och 206-1482)

Kabelknivar

  • 5 utbytbara kabelfästen: ett verktyg för ett brett spektrum av diametrar (4-70 mm / 12-2/0 AWG)
  • Klämarm och visningsfönster för exakt rund skärning
  • Ergonomisk hantering med tvåkomponentsgrepp
  • Inget exponerat blad innebär hög säkerhetsnivå under och efter arbetet (fickor, verktygslåda)
  • Variabla kabel- och krokbladsinställningar för olika kabeltyper

Kabelknivar (206-1403 och set 206-1400 in Sortimo® box med 5 utbytbara kabelfästen)

I-sockel kabelskalare

  • Extra lång design och förbättrad kraftöverföring förenklar skalning av isolering i djupa fördelningsboxar, vilket minimerar risken för skador.
  • Skalar alla vanliga runda kablar: Ø 8 till 13 mm (1-3/0 AWG) t.ex. NYM 3 x 1,5 mm till NYM 5 x 2,5 mm (0,098 tum) (PVC- och halogenfria), jordkablar upp till 5 x 1,5 mm.
  • Den nya fyrbladiga designen möjliggör ett exakt snitt med mindre ansträngning.
  • Integrerad längdskala (interiör) för exakt kabelskalning
  • Ingen manuell justering av skärdjup behövs (så inga skador på ledartrådar)!
neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

I-sockel kabelskalare (206-1441)

Universalkabelskalare

  • Enkel kabelguide för snabb och enkel längsgående skärning; särskilt lämplig för halogenfria ledare
  • Konturerat blad för skalning av 0,2-4,0 mm² (24-12 AWG) ledningar
  • Universell kniv med låsknapp för säkerhet på arbetsplatsen
  • Skalar alla vanliga runda kablar: Ø 8 till 13 mm (1-3/0 AWG) t.ex. NYM 3 x 1,5 mm upp till NYM 5 x 2,5 mm (0,098 tum) (PVC- och halogenfria), jordkablar upp till 5 x 1,5 mm.
  • Den nya fyrbladiga designen ger dig det mest exakta snittet med mindre ansträngning.
p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

Universalkabelskalare (206-1442)

Data kabelskalare

  • Snabbare och enklare kabelskalning; speciellt för PVC-isolerade datakablar med tunn isolering (t.ex. Cat 5, 6, 7 och 8 partvinnade kablar)
  • En sida för skalning av den yttre isoleringen och den andra för skalning av folieskärmning
  • Integrerad invändig längdskala möjliggör exakt isolationsskalning.
  • Den nya tvåbladiga designen möjliggör ett exakt snitt med mindre ansträngning.
  • Inget behov av att justera skärdjupet till respektive diameter - de specialinställda bladen skär noggrant genom den yttre isoleringen och greppar och tar bort folieskärmningen också.
neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

Data kabelskalare (206-1451)

Strippning

Vår Quickstrip Vario trådskalare (206-1125) är utformad för att hantera ledare från 0,03 till 16 mm².

  • Den automatiska trådskalaren med integrerad skärfunktion möjliggör snabb och smidig ledarhantering för ett brett spektrum av ledarareor från 0,03 till 16 mm².
  • Justerbar partiell skalning - eftersom en del av den skurna isoleringen förblir i slutet av ledaren behövs inget annat för att skydda skarven, och denna del kan lätt dras av före slutlig anslutning.
  • Inga hylsor behövs när ledaren är ansluten till en WAGO skenmonterad radplint med fjäderanslutningsteknik
  • Finjustering för borttagning av tunn och tjock isolering
  • Ersättningsblad (standard/V/ovala blad) kan förvaras i specialutrymmet i handtaget.

Quickstrip Vario ledningsskalare (206-1125)

Krympning

Pressverktyg som Variocrimp 4 och 16 kompletterar WAGOs verktygsportfölj. (206-1204 and 206-1216).

  • Automatisk inställning till ledararean
  • Med en fyrkantig klämform behöver ledarpositionen ingen otymplig vridning för att ansluta eller koppla bort vid klämpunkten.
  • Tångens käftar öppnas automatiskt efter pressning.
  • Ledaren med ändhylsa kan föras in från båda hållen (passar både höger- och vänsterhänta).
  • Gastät sammanpressning säkerställer säkra anslutningar.
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

Variocrimp 4 kontaktpressningsverktyg (206-1204)

Standardiserad testprob - säker, flexibel, exakt!

På grund av ledarisoleringen kan typiska testprober inte alltid sättas in i radplintens testplatser. För att mäta ström och spänning i kompakta kopplingsplintar behövde elektriker lämpliga adaptrar för att nå de ofta smala testplatserna med mätinstrument. WAGO erbjuder nu rätt lösning: Optimerade testprober med en diameter på 2 mm som möjliggör direkt och standardkompatibel mätning i CAT III- och CAT IV-applikationer - utan en extra adapter.

  • Ström- och spänningsmätning utan adapter - med den speciellt utvecklade testproben behövs inte längre testadaptrar.
  • De särskilt små löstagbara testproverna mäter strömmar upp till 10 A.
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

Testprober (206-912)

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information

Inspiration för dig

Fler praktiska tips för tillverkning av apparatskåp