{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller BACnet/IP",
"description" : "<p>750-830 BACnet/IP Controller ansluter WAGO‐I/O‐SYSTEM med BACnet-protokollet.</p><p>Kopplaren överensstämmer med BACnet B‐BC enhetsprofil enligt DIN EN ISO 16484-5.</p><p>Controllern kan erbjuda de tre följande funktionerna:</p><ul><li>1. Originalserver: För varje kanal genereras lämpliga BACnet-objekt automatiskt för de digitala och analoga ingångs- och utgångsmoduler som är anslutna till controllern.</li><li>2. Applikationsserver: Andra stödda BACnet-objekt kan skapas via IEC 61131-3 programmeringsmiljö.</li><li>3. Applikationsklient: Genom att använda klientfunktionalitet kan objekt och deras egenskaper nås av andra BACnet-enheter. </li></ul><br/><p>Åtkomst till BACnet/IP-nätverk fås genoom controllerns RJ-45-gränssnitt.</p><p>Det integrerade TRS-232-gränssnittet kommunicerar med externa enheter. Controllern kan också behandlas som Modbus RTU-slav via RS-232-gränssnittet.</p><p>För 750‐830-controllern genomförs applikationsprogrammeringen i enlighet med IEC 61131‐3.</p><p>32-bitars-processorn klarar av multi-tasking och har en realtidsklocka med batteribackup.</p><br/><p>HTML-sidor kan placeras på en intern server och användas i webbaserade HMI-lösningar.</p><br/>Uppstart och konfigurering av BACnet-nätverk utförs med hjälp av Windows-kompatibla WAGO BACnet Configurator.",
"mpn" : "750-830",
"sku" : "750-830",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454636401",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/se/controller/controller-bacnet-ip/p/750-830"
}