{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller BACnet/IP; ECO",
"description" : "750-831 BACnet/IP Controller ansluter WAGO‐I/O‐SYSTEM med BACnet-protokollet. och stöder B‐BC BACnet device profil enligt DIN EN ISO 16484‐5. Den kommunicerar med andra BACnet-enheter via BACnet/IP.<br/><p>Controllern kan erbjuda de tre följande funktionerna:</p><ul><li>1. Originalserver: För varje kanal genereras lämpliga BACnet-objekt automatiskt för de digitala och analoga I/O-moduler som är anslutna till controllern.</li><li>2. Applikationsserver: Andra stödda BACnet-objekt kan skapas via IEC 61131-3 programmeringsmiljö och göras tillgängliga för ett BACnet-nätverk.</li><li>3. Applikationsklient: Genom att använda klientfunktionalitet kan objekt och deras egenskaper nås av andra BACnet-enheter.</li></ul><br/><p>Två Ethernet-gränssnitt och en integrerad switch tillåter fältbussen att vara inkopplad i en linjetopologi. Detta eliminerar ytterligare nätverksenheter, såsom switchar eller hubbar. Båda gränssnitten stödjer Auto-Negotiation och Auto-MDI(X). Båda gränssnitten stödjer Auto-Negotiation och Auto-MDI(X).</p><p>DIP-switcharna konfigurerar den sista byten i IP-adressen och kan användas för tilldelning av IP-adress.</p><p>En integrerad webbserver ger användaren konfigurationsalternativ samtidigt som den visar controllerns statusinformation.</p><p>Den IEC 61131-3 programmerbara controllern klarar av multi-tasking och har en realtidsklocka med batteribackup (RTC). </p><p>Ett dataminne på 1 MB är tillgängligt</p><p>750-831-controllern är utrustad med ett löstagbart minneskort. Ett minneskort kan användas för att överföra enhetens parametrar eller så kan filer (t.ex. boot-filer) överföras från en kontrollenhet till en annan. Minneskortet kan nås via FTP och kan användas som en extra enhet.</p><p>750-831/000-002-controller stöder max 256 BACnet-objekt.</p>Uppstart och konfigurering av BACnet-nätverk utförs med hjälp av Windows-kompatibla WAGO BACnet Configurator.",
"mpn" : "750-831/000-002",
"sku" : "750-831/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000220002d469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzBOQzh4TXprNU9UYzNNalF3TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakl3TURBeVpEUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhMDIwNGQ2ODdmMWZmMjA5NWE1YTI4NzlkMTYyYTg4ZDI5YTliODU2ZWJkYjJmNzA3MTRjNTI2NzdmYWJjZjc",
"gtin13" : "4055143408417",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/se/controller/controller-bacnet-ip/p/750-831_000-002"
}