{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller ETHERNET; 3:e generationen; Uttag för SD-kort",
"description" : "<b>Obs!</b><br/>För denna artikel finns en ersättningsprodukt tillgänglig: Modbus TCP <a href="https://www.wago.com/750-890">750-890</a>EtherNet/IP<sup>TM</sup> <a href="https://www.wago.com/750-893">750-893</a><br/><br/>I kombination med WAGO-I/O-SYSTEM kan controllern användas som en programmerbar controller inom ETHERNET-nätverken. <br/><p>Controllern stöder alla digitala, analoga och specialmoduler som finns inom 750/753-serien, och är lämplig för datahastigheter på 10/100 Mbit/s.</p><p>Två Ethernet-gränssnitt och en integrerad switch tillåter fältbussen att vara inkopplad i en linjetopologi. Detta eliminerar ytterligare nätverksenheter, såsom switchar eller hubbar. Båda gränssnitten stödjer Auto-Negotiation och Auto-MDI(X). Båda gränssnitten stödjer Auto-Negotiation och Auto-MDI(X). </p><p>DIP-switcharna konfigurerar den sista byten i IP-adressen och kan användas för tilldelning av IP-adress.</p><p>PLCn stöder både MODBUS/TCP och Ethernet/IP för användning i industriella miljöer. Den stöder också ett brett utbud av standard-Ethernet-protokoll för enkel integrering i IT-miljöer (t.ex. HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>När det gäller fjärrstyrning stöder 750-880/025-001 och 002-styrenheter IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7 och IEC 61400-25 kommunikationsprotokoll.</p><p>En integrerad webbserver ger användaren konfigurationsalternativ samtidigt som den visar controllerns statusinformation.</p><p>Den IEC 61131-3 programmerbara controllern klarar av multi-tasking och har en realtidsklocka med batteribackup (RTC). </p><p>Ett dataminne på 1 MB är tillgängligt</p><p>750-880-controllern är utrustad med ett löstagbart minneskort. Ett minneskort kan användas för att överföra enhetens parametrar eller så kan filer (t.ex. boot-filer) överföras från en kontrollenhet till en annan. Kortet kan nås via FTP och användas som en extra enhet.</p>",
"mpn" : "750-880",
"sku" : "750-880",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00032e69000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTI2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbEwyaGhaUzh4TkRBd01EUXhNVFl6T1Rnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1tVTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdmNjQyYTI0NGNjMDUyNjk3NWY3MTg5ZDNiOGVlMmY0MzRmOTZiZDJmYzNlMzVhMjJlMGJlZTE0MjYzMzYwZWI",
"gtin13" : "4050821134053",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/se/controller/controller-ethernet/p/750-880"
}