{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller ETHERNET; 3:e generationen; Uttag för SD-kort; Extreme",
"description" : "<p>I kombination med WAGO-I/O-SYSTEM kan controllern användas som en programmerbar controller inom ETHERNET-nätverken. </p><p>Controllern stöder alla digitala, analoga och specialmoduler som finns inom 750/753-serien, och är lämplig för datahastigheter på 10/100 Mbit/s.</p><p>Två Ethernet-gränssnitt och en integrerad switch tillåter fältbussen att vara inkopplad i en linjetopologi. Detta eliminerar ytterligare nätverksenheter, såsom switchar eller hubbar. Båda gränssnitten stödjer Auto-Negotiation och Auto-MDI(X). Båda gränssnitten stödjer Auto-Negotiation och Auto-MDI(X). </p><p>DIP-switcharna konfigurerar den sista byten i IP-adressen och kan användas för tilldelning av IP-adress.</p><p>PLCn stöder både MODBUS/TCP och Ethernet/IP för användning i industriella miljöer. Den stöder också ett brett utbud av standard-Ethernet-protokoll för enkel integrering i IT-miljöer (t.ex. HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>När det gäller fjärrstyrning stöder 750-880/040-001 Controller IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7 och IEC 61400-25 kommunikationsprotokoll.</p><p>En integrerad webbserver ger användaren konfigurationsalternativ samtidigt som den visar controllerns statusinformation.</p><p>Den IEC 61131-3 programmerbara controllern klarar av multi-tasking och har en realtidsklocka med batteribackup (RTC). </p><p>Ett dataminne på 1 MB är tillgängligt</p><p>750-880-controllern är utrustad med ett löstagbart minneskort. Ett minneskort kan användas för att överföra enhetens parametrar eller så kan filer (t.ex. boot-filer) överföras från en kontrollenhet till en annan. Minneskortet kan nås via FTP och kan användas som en extra enhet.</p><p></p><p><b>Enheten är idealisk för användning i extrema miljöer: Tack vare: </b></p><ul><li>Ett utökat temperaturområde</li><li>Större immunitet mot elektromagnetiska störningar och övergående spänningar</li><li>Högre stöt- och vibrationsmotstånd</li></ul>",
"mpn" : "750-880/040-000",
"sku" : "750-880/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000017000179b6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzBaaTh4TkRBd01EUXhNRGs0TkRRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBeE56bGlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkYjFkOTM4Y2U0ZDg2ODlmN2ViZTE0MDRkOGNiNGQzNTAyNTVhOGNjN2UzNTdkNmEyNmU1YjA1YzNlMzg2YzU",
"gtin13" : "4050821460121",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/se/controller/controller-ethernet/p/750-880_040-000"
}