{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller ETHERNET; 3:e generationen; Uttag för SD-kort; Mediaredundans; Ext. temperatur",
"description" : "I kombination med WAGO-I/O-SYSTEM används ETHERNET Controlln i nätverk som kräver snabb och säker mediaredundans. Controllern stöder alla digitala och analoga in-/utgångsmoduler, samt specialmoduler som finns i 750/753-serien, och är lämplig för datahastigheter på 10/100 Mbit/s.<br/><p>Mediaredundans uppnås genom att använda styrenheten i två separata nätverk som är åtkomliga via två olika IP-adresser (inklusive två MAC-ID). Korskommunikation mellan separata kanaler är inte möjlig. De två separata Ethernet-gränssnitten tillåter redundant anslutning av två överföringsvägar (ingen hub eller switch krävs). Båda gränssnitten stödjer Auto-Negotiation och Auto-MDI(X). DIP-switchen konfigurerar den sista byten i IP-adressen och kan användas för tilldelning av IP-adress (DHCP, BOOTP).</p><p>Mediaredundens-Controllern är avsedd för fältbusskommunikation via MODBUS TCP i Ethernet nätverk. Ett brett utbud av standard-Ethernet-protokoll (t.ex. HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP) stöds.</p><p>En integrerad webbserver ger användaren konfigurationsalternativ samtidigt som den visar controllerns statusinformation.</p><p>Den IEC 61131-3 programmerbara controllern klarar av multi-tasking och har en realtidsklocka med batteribackup (RTC). </p><p>Ett dataminne på 1 MB är tillgängligt</p><p>För minnesexpansion är 750-885 PLC utrustad med ett minneskortsgränssnitt.</p>",
"mpn" : "750-885/025-000",
"sku" : "750-885/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGhNeTh4TkRBd01EYzVNVFU0TkRjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XSTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5ZWE3OTk2ZjJiZTZhMDdlZDI4M2Y2ZjZiNzk3ODRkYjgzODFlNGJjNWVhY2QwNmM0Y2QxM2QwOWQ0NWVjYzk",
"gtin13" : "4050821560968",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/se/controller/controller-ethernet/p/750-885_025-000"
}