[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Controller KNX IP", "description" : "<p>Controllern kan innehålla upp till två logiska enheter på samma gång.</p><ul><li>1. I kombination med WAGO-I/O-SYSTEM, kan KNX IP Controller användas som en programmerbar controller inom KNX IP-nätverk. Controllern stöder alla digitala, analoga och specialmoduler som finns inom 750/753-serien. Detta programmerbara buskopplare klarar överföringshastigheter på 10/100 Mbit / s och är programmerbar i enlighet med<br/> IEC 61131‐3. KNX-objekt av alla typer (EIS/DPT) kan skapas med programmeringsverktyget. Bibliotek inklusive färdiga funktionsblock är lättillgängliga på WAGO:s hemsida för programmering. Controllern stöder högst 253 kommunikationsobjekt, samt 254 gruppadresser och associeringar. Stödda DPT:er: Alla (enligt KNX standard 03-07-02 datapoint types v1.0)</li><li>2. Kombinerat med KNX/EIB/TP1-modulen kan KNX IP Controller 750-849 drivas som routern på ett IP-backbone (ETHERNET). Ingen IEC-applikation behövs för att routern ska fungera.</li></ul><p>Båda enheterna konfigureras i ETS3/4 med hjälp av WAGOs produktdatabas. Programvaran innehåller en plug-in som automatiskt installerar och öppnar för konfiguration. </p><p>KNX IP Controller har en integrerad 2-port 10/100 Mbit/s-switch och gör det lätt att skapa linjer utan att kräva ytterligare nätkomponenter. Det maximala antalet styrenheter som kan kopplas i serie är 20.</p><p>En intern server är tillgänglig för webbaserade applikationer.</p><p>Controllern har 512 KB programminne, 256 KB dataminne och 24 KB permanentdataminne. 32-bitars-processorn klarar av multi-tasking och har en realtidsklocka med batteribackup. Den programmerbara buskopplaren stödjer många kommunikationsprotokoll för processtyrning (MODBUS, KNXnet/IP), eller för nätverksövervakning och diagnostik (HTTP, BootP, DHCP, DNS, AutoIP, SNTP, FTP, SNMP och SMTP).</p><p>Antalet KNX/EIB/TP1-moduler (750-646) som stöds av KNX IP Controller inte är beroende av programmet.</p>", "mpn" : "750-849", "sku" : "750-849", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ", "gtin13" : "4045454633073", "category" : "Controller", "url" : "https://www.wago.com/se/controller/controller-knx-ip/p/750-849" }
[ { "id": "details", "label":"Detaljer", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Nedladdningar", "priority": 90 } ]