{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller LonWorks®",
"description" : "<p>LONWORKS<sup>®</sup> Controller är en utbyggnad till WAGO-I/O-SYSTEM..</p><p>Tillämpning av programmering är kompatibelt med IEC 61131-3. </p><p>Programmeraren kan komma åt alla fältbuss- och I/O-data.</p><p>Funktioner och applikationer:</p><p>Förutom Neuron-chip har LONWORKS<sup>®</sup>-controllern också en värdprocessor (40 MHz) som kan programmeras via WAGO-I/O-PRO.</p><p>Alla tillgängliga typer av moduler upp till 248 digitala eller 124 analoga in/ut-kanaler samt moduler med speciella funktioner kan lösas och hanteras med hjälp av programmet som genereras av WAGO-I/O-PRO.</p><p>Neuronchip-anslutningen sker via IEC-61131-3-variabler med särskilda adresser. Dessa kan importeras via LNS<sup>TM</sup>-kompatibla PRIO LNS plug-in och tilldelas högst 52 nätvariabler.</p><p>Alla Standard Network Variable Type (SNVT) kan användas i dessa nätverksvariabler.</p><p>PRIO LNS plug-in stöder alla tillgängliga SNVT:s från LonMark<sup>®</sup> SNVT Master List (1-31 bytes i längd).</p><p>Nätverksvariabler kan tilldelas vilken SNVT som helst och säkerställer bästa möjliga samverkan med LONMARK-kompatibla produkter från andra tillverkare.</p>",
"mpn" : "750-819",
"sku" : "750-819",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000fb50000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3hOeTh4TXprNU56UTVOekV5TWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1ptSTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5NGQ3YmQ0Yjg2NzIyZWJmZGY1YzMzYjI1NWVmM2MyMjU3N2RkMGVlYjA5YWIyMmRhOWNjNzJlOWJjNjI2YTg",
"gtin13" : "4045454527037",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/se/controller/controller-lonworks/p/750-819"
}