{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "PFC100-controller; FG0; 2 x ETHERNET",
"description" : "<p>Styrenheterna är konstruerade för bearbetning av WAGO-applikationer. De känner igen dessa styrenheter med en speciell version av artikelnumret.</p><p>Applikationen kan laddas ner från respektive artikel på vår hemsida. Ytterligare information kan erhållas från applikationsdokumentationen.</p><p>Styrenheterna kan också användas med egna applikationer eftersom de erbjuder alla möjligheter för respektive standardvariant utöver användandet av WAGO-applikationerna.</p><p>Programmering enligt IEC 61131-3</p><ul><li>Programmerbar via <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Direktanslutning av WAGOs I/O-moduler</li><li>2 x ETHERNET (konfigurerbar), RS-232/485</li><li>Linux operativsystem med RT Preempt patch</li><li>Konfiguration via eCOCKPIT eller webbaserat administrationsgränssnitt<b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Underhållsfritt</li></ul><br/><br/>Lämplig mjukvaruappliaktion: <br/><ul><li>Maskindatainsamling med MTConnect</li></ul>",
"mpn" : "750-8101/000-010",
"sku" : "750-8101/000-010",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120000b0e9000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODM2fGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyZ3paQzh4TkRZNU1UY3hNemt3T0RjMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBd1lqQmxPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4ZDA1M2ExZDYwMzg5NjZjMTRlZWUxMzVlZmYyM2Q2ODliMzVlYjhiMGYyMmY3NjA2YWU4YzBhMjA5ZTFlY2Y",
"gtin13" : "4055143670128",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/se/controller/pfc100-controller/p/750-8101_000-010"
}