{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "PFC200-controller; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen",
"description" : "<b>Obs!</b><br/>För denna artikel finns en ersättningsprodukt: <a href="https://www.wago.com/750-8213">750-8213</a><br/><br/>PFC200-controllern är en kompakt PLC för det modulära WAGO-I/O-SYSTEMET. Förutom nätverk och fältbussgränssnitt stöder controllern alla digitala, analoga och specialmoduler som finns inom 750/753-serien. <br/><p>Två Ethernet-gränssnitt och en integrerad switch möjliggör linjetopologi. </p><p>En integrerad webbserver ger användaren konfigurationsalternativ och vid visning av statusinformation för PFC200.</p><p>Förutom beredningsindustrin och fastighetsautomation, innefattar typiska tillämpningar för PFC200 maskin- och anläggningsindustrier (t.ex. förpackningar, flaskor och tillverkningssystem, liksom textil-, metall- och träbearbetningsmaskiner).</p><p>Programmering enligt IEC 61131-3</p><ul><li>Programmerbar via WAGO-I/O-PRO V 2.3 eller <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Direktanslutning av WAGOs I/O-moduler</li><li>2 x ETHERNET (konfigurerbar), CAN, CANopen</li><li>Linux operativsystem med RT Preempt patch </li><li>Konfigurerbar via CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> eller webbaserat administrationsgränssnitt </li><li>Underhållsfritt</li></ul>",
"mpn" : "750-8203",
"sku" : "750-8203",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000170003230d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZ3hOaTh4TXpnd01URTFPRGsyTnpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBek1qTXdaREF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkyZTk1NzVkYmM5YWRlZmFlYjYzZDdjMjU2MzQ0MWFjMDUyMDhkMTAwNjY5NzliYzA2NjNlMmExZWVlMDEwNzA",
"gtin13" : "4050821739470",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/se/controller/pfc200-controller/p/750-8203"
}