{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "PFC200-controller; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, mobil radiomodul; Ext. temperatur",
"description" : "<p>PFC200-controllern är en kompakt PLC för det modulära WAGO-I/O-SYSTEMET. Förutom nätverk och fältbussgränssnitt stöder controllern alla digitala, analoga och specialmoduler som finns inom 750/753-serien. </p><p>Två Ethernet-gränssnitt och en integrerad switch möjliggör linjetopologi. Styrenhetens mobilradiomodul skickar och tar emot sms och ger trådlös internetanslutning.<br/></p><p>En integrerad webbserver ger användaren konfigurationsalternativ och vid visning av statusinformation för PFC200.<br/></p><p>Förutom standard maskin- och utrustningskontroll samt fastighetsautomation innehåller typiska applikationer för PFC200 decentraliserad dataloggning för processindustrin.</p><p>Programmering enligt IEC 61131-3</p><ul><li>Programmerbar via WAGO-I/O-PRO V 2.3 eller <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Direktanslutning av WAGOs I/O-moduler</li><li>2 x ETHERNET (konfigurerbar), RS-232/485</li><li>Linux operativsystem med RT Preempt patch </li><li>Konfigurerbar via CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> eller webbaserat administrationsgränssnitt </li><li>Underhållsfritt</li></ul>",
"mpn" : "750-8207/025-000",
"sku" : "750-8207/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000210001b751000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaEwyZ3dZeTh4TWpJMk5EZzBPVFUzTVRnM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNakV3TURBeFlqYzFNVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkZDZhZWExZjI5ZDRlNjc3ZGVmODI4YzRmMmU2OWMyOThmYTMyM2M1YWNlYzA1ZGRmZjU3ZDZmYjViMmU2ZTQ",
"gtin13" : "4055144121735",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/se/controller/pfc200-controller/p/750-8207_025-000"
}