Artikel nr. 750-8212/025-000

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Ext. temperatur

Artikel nr. 750-8212/025-000
PFC200-controller
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
FRP (MIN FRP): 1 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Artikel nr. 750-8212/025-000
PFC200-controller
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
FRP (MIN FRP): 1 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Tekniska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 16
: 750-430/025-000
8-kanals digital ingång; 24 VDC; 3 ms; Ext. temperatur
: 750-600
Ändmodul
: 750-600/025-000
Ändmodul; Ext. temperatur
: 750-1405
16-kanals digital ingång; 24 VDC; 3 ms
: 750-1504
16-kanals digital utgång; 24 VDC; 0,5 A
: 750-362
Fältbusskopplare Modbus TCP; 4:e generationen
: 750-430
8-kanals digital ingång; 24 VDC; 3 ms
: 750-461
2-kanals analog ingång; För Pt100/RTD resistansgivare
: 750-493/025-000
3-fas effektmätning; 480 VAC, 1 A; Ext. temperatur
: 750-530
8-kanals digital utgång; 24 VDC; 0,5 A
: 750-602
Strömförsörjning; 24 VDC
: 750-8212/000-100
PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; BACnet/IP
: 762-4205/8000-001
Touch Panel 600; 39.6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
: 787-712
Strömförsörjning; Eco; 1-fas; 24 VDC utspänning; 2,5 A utström; DC-OK LED; 4,00 mm²
: 852-103
Industriell switch; 8-ports 100Base-TX; 2 Slots 100Base-FX; svart
: 852-201/107-002
SFP-modul 100BASE; FX multi-läge 1310 nm LC; 2 km; silverfärgad