[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Hemsida", "item": "https://www.wago.com/se" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Kundapplikation", "item": "https://www.wago.com/se/customer-application-wiring-storage-batteries-sonnenbatterie" } ] } [{"url":"/customer-application-wiring-storage-batteries-sonnenbatterie","name":"Kundapplikation","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Kundapplikation 29 april 2022

Enkel och snabb koppling av lagringsbatterier – armar betyder att inga verktyg behövs

Kraftproduktion från förnybara källor blir allt viktigare. Förutom vindenergi är solel det viktigaste alternativet för att generera kraft från förnybara källor. För att lagra den förnybart genererade elen behövs energilagringssystem, som sonnenBatterie 10 från sonnen. Företaget från Allgäu värdesätter snabba och enkla anslutningar till sina lagringsbatterier. Därför förlitar sonnen sig på WAGOs PCB-kontakter med armar.

”Genom att använda ett sonnenBatterie kan våra kunder lagra el som genereras av deras solcellssystem för eget bruk och sedan använda strömmen när de behöver den. De kan vara praktiskt taget oberoende av konventionella kraftbolag genom att bli autonoma energiproducenter”, sammanfattar Justus Wadepohl, kommunikationschef på sonnen, målen för det intelligenta energilagringssystemet. Energihanteraren förser sonnenBatterie 10 med sin intelligens och är, enligt tillverkaren, optimerad för energiförbrukning och anpassar lagringsbeteendet till väderprognoser. SonnenBatterie är kompatibel med alla solcellssystem: från privat användning via små eller medelstora arrayer till stora, jordbruksbaserade verksamheter.

WAGO PCB-kontakter med arm

  • Intuitivoch snabb: verktygsfri kabeldragning tack vare armteknik

  • Tät och säker: stabil passform av PCB-kontakten

  • Bekvämt och enkelt: anslutning för hand på svåråtkomliga ställen

Pluggbara kontakter möter höga krav

Batterierna ansluts med WAGOs 831-serie MCS MAXI 6 pluggbara PCB kontakter (MCS = MULTI CONNECTION SYSTEM). Den pluggbara PCB-kontakten fungerar som ett viktigt gränssnitt mellan lagringsbatteriets PCB och de elektriska ledarna som ansluter sonnenBatterie till andra enheter. Den pluggbara aspekten av 831-serien underlättar kabeldragning, särskilt i trånga utrymmen.

För att kunna användas i sonnenBatterie 10 måste WAGO pluggbara PCB-kontakter uppfylla vissa krav. Förutom snabb och enkel kabelinstallation värdesätter sonnen en hög stabilitetsnivå och en säker kontaktsäte. Den pluggbara kontakten måste tåla omgivande lufttemperaturer på upp till 60 C och vara polaritetsskyddad för anslutning under installationen. Dessutom ansåg Allgäu-företaget möjligheten att tydligt märka anslutningarna vara ganska viktigt, så att ledningar på kundens plats skulle gå så enkelt och felfritt som möjligt. Eftersom sonnenBatterie säljs över hela världen är UL- och IEC-certifieringar också mycket relevanta för företaget. Dessutom ska de pluggbara kontakterna tåla de höga effekter som förväntas i ackumulatorbatterierna på lång sikt. En ledararea på 0,2 till 10 mm² och en märkström på 41 ampere gör allt detta möjligt.

Fördelar med 831-serien

  • Idealisk för användning i trånga utrymmen tack vare plug-in-funktion

  • UL- och IEC-certifiering för internationella marknader

  • Höga uteffekter tack vare en ledararea på 0,2 till 10 mm² och en märkström på 41 ampere

Kabeldragning i fält utan verktyg

Sonnen uppskattar den verktygslösa armteknologin med serie 831. Armarna i 831-serien tillåter anslutningar som inte kräver några verktyg och är globalt intuitiva. Med de pluggbara PCB-kontakterna kan ledarna för sonnenBatterie 10 kopplas direkt för hand - snabbt, enkelt och säkert. Detta underlättar elektrikerns arbete vid ledningar i trånga eller svåråtkomliga installationsutrymmen, eftersom de helt enkelt kan ta bort kontakten från enheten, koppla in kontakten och sedan koppla tillbaka kontakten på enheten. Det tydliga armläget gör att elektriker omedelbart kan se om spännpunkten är öppen eller stängd. Om armen är stängd är ledaren ansluten på ett säkert och underhållsfritt sätt. Tackvare CAGE CLAMP Push-in® anslutningsteknik, solida ledare och fintrådiga ledare med hylsor kan anslutas genom att helt enkelt trycka in dem i enheten. Det integrerade skyddet mot felmatning i 831-serien uppfyller Sonnens önskade skydd mot omvänd polaritet.