digitalTAPTM-programvara, som drivs av MTConnect för applikationscontrollers som motsvarar åtminstone funktionsgruppen 0 (t ex 750-8101/000-010)
WAGO erbjuder en ekonomisk lösning för att integrera maskindata från befintliga system till avancerade analytiska program. DigitalTAP™ från WAGO fångar din maskininformation och omvandlar den till digitala signaler som kan användas av analytiska och dataloggnings-applikationer. Lösningen ger data i realtid i ett standardiserat format för varje maskintyp. Denna lösning kräver ingen programmering. Användaren behöver bara konfigurera de inbyggda ingångarna via ett webbvisualiseringsverktyg. Varje ingång kan tilldelas ett unikt namn individuellt med egna parametrar, t.ex. enheter och skalningsintervall. Dessa konfigurationsparametrar lagras automatiskt i WAGO-styrenheten och är tillgängliga omedelbart.
Genom användning av den öppna, licensfria MTConnect®-standarden formateras maskininformationen i ett standardiserat kort och använder beprövade internetprotokoll för datatransporten.