Översikt

CAD/CAE Data

Efficient Data Management with More Than 18,000 Administration Shells

In addition to the standard data formats, administration shells are now also available to permanently simplify cost-intensive data acquisition and management. Asset Administration Shells (AAS) allow users to download a large amount of information and data using a single data format and manage it efficiently and continuously. WAGO currently provides more than 18,000 administration shells for its rail-mount terminal block portfolio, which are easily downloadable.

Data, programvaruverktyg och gränssnitt

Våra CAE-gränssnitt till våra partners EPLAN, WSCAD och ZUKEN gör det enkelt för dig att digitalisera din ingenjörsprocess i styrskåpet.

Digital teknik för ökad effektivitet

Hot-Spot_Digitales_Engineering.jpg

Lyssna nu: Podcast om digitalisering inom elektroteknik

Exakt vad är digitalisering inom elektroteknik, varför är det nödvändigt och vilka är fördelarna? Sven Rasser, vår expert på digitala tvillingar, och Monika Zwettler, redaktör på konstruktionspraxis, svarar på dessa frågor - och mer - i konstruktionspodcasten - podcasten för designers och utvecklare.

Teknikprocesser

Från planering till leverans erbjuder WAGO digitala lösningar för att effektivisera dina tekniska processer:

1. Planering (CAE)

Planera dina projekt med CAE-mjukvara eller WAGO e!COCKPIT. Dina data laddas direkt i WAGOs konfigurationsprogramvara för Smart Designer.

elektrische Planung_CAE_800x800.jpg

2. Konfiguration med Smart Designer

Med WAGO Smart Designer, konfiguratorn för WAGO elektriska anslutnings- och automationsteknologiprodukter, erbjuder vi dig tillgång till projekt över hela världen, tillgängliga när som helst, utan installation.

elektrische Planung_800x800.jpg

3. Design (CAD)

WAGO erbjuder en omfattande produktportfölj av enskilda artiklar för nedladdning. WAGO CAD-produktdata kan snabbt och enkelt överföras till kundernas design. Oavsett om det är 2D- eller 3D-data i ett neutralt CAD-format eller i användarens CAD-systemformat tillhandahåller onlineportalen data som uppfyller dessa krav.

4. Märkning

Med perfekt samspelt hårdvara och mjukvara kan WAGO erbjuda högpresterande och individuella märkningslösningar.
WAGO erbjuder Smart Printer termoskrivare för all märkning du behöver i kontrollskåp: Beroende på hur du arbetar har du möjlighet att skriva ut märkningar från ett stort antal system (med ett standard CAE-verktyg, Smart Designer online-mjukvara och Smart Script marknadsföringsprogram).

beschriftung_buehne_2000x1125.jpg

5. Klassificering

WAGO stöder dina digitala affärsprocesser med maskinläsbar, systemkompatibel teknisk och kommersiell produktinformation. Den baseras på standarder som eCl@ss (basic/advanced) eller ETIM.

Klassifizierung._2000x1125.jpg

Begär din anpassade lösning nu!


Förutom råd och verktyg för att optimera dina egna processer planerar vi din skräddarsydda lösning för dig och med dig på en controller eller edge-enhet. Kontakta oss!

Vi tillhandahåller professionell support för att hjälpa dig att möta dina individuella krav och finns där för dig genom hela processen, från rådgivning till drift, inklusive service.
Vi tillhandahåller en lösning som består av hårdvara, mjukvara och tjänster från en enda källa. Våra beprövade systemlösningar bygger på tillvägagångssätt som har prövats och testats under många år.
MM-173765_3d_wago_solutions_2000x1125_.jpg

Varför ska du lita på WAGO för tillverkning av apparatskåp?

Som tillverkare av apparatskåp står du inför utmaningen att ständigt optimera dina processer - samtidigt som du tar hänsyn till de ökande kraven på nätverkade och integrerade system. Hur konkurrenskraftig och ekonomisk du förblir bestäms i slutändan av din kompetensnivå i samband med effektiviteten i din tillverkningsprocess.

Vi erbjuder dig effektiva, sofistikerade produkter och lösningar, såsom strömförsörjning, PLC, radplintar och många fler som stöder alla dina arbetsprocesser, från planering och projektdesign till testning och idrifttagning.

WAGO erbjuder innovativa lösningar som stöder användare från planering och projektdesign till testning och idrifttagning.

WAGO referenser

Smart data apllicerad

Smart Data-teknik

Från projektdesign till färdig produkt

Datatransparens längs hela värdekedjan minskar kostnaderna. WAGO erbjuder "Digital Engineering" för horisontell integration.

smartdata_grafik-aufbereitet-animation05_nie_2000_1500.jpg
Digital teknik

Detta kanske också intresserar dig

Upptäck ytterligare produkter och lösningar

Produkter

Automationsmjukvara

Automatisera maskiner, utrustning och fastigheter mer effektivt. WAGOs mjukvarulösningar gör det möjligt att garantera integrering av öppna standarder.

buehne_software_2000x1500.jpg
Produkter
Digitalisering

Digitalisering

Korskommunikation via moln eller smart automation: Medan industriell digitalisering har många aspekter och ger ännu fler möjligheter, är cybersäkerhet en stor utmaning.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x2000.jpg
Digitalisering