[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Ämnen

Nya affärsmodeller för modultillverkare

MTP öppnar nya möjligheter för utveckling inom maskinteknik

Var ligger en maskinteknikers kompetens? Är det så de bygger sina maskiner? I den raffinerade sekvenseringen av olika deluppgifter som resulterar i en maskin som helhet? Eller i den detaljerade kunskapen om vad deras målkunder behöver för sina respektive branscher? Svaret på dessa frågor är ett otvetydigt "Ja". Svaret på om integrering av maskinerna i en kunds processhanteringsnivå ses som en kärnkompetens är dock inte lika tydligt. Maskinbyggare är proffs i maskinteknik; de är inte nödvändigtvis SCADA-systemexperter. Detta uttalande understryker tydligt varför MTP erbjuder dem en enorm potential. "Module Type Package" skapar ny marknadspotential - antingen med eller utan tidigare SCADA-expertis.

Dina fördelar:

  • Förnyat fokus på din egen disciplin
  • Nya marknader utnyttjade
  • Oberoende av styrsystem och processhanteringsnivåer
  • Paketering av specialiserade styrkor och kunskaper

Maskiningenjörer är nu befriade från styrsystemet

Genom att arbeta med "Module Type Package" kan modultillverkare förstärka sitt värde som leverantörer inom systemteknik. Detta beror på att deras utvecklingsansträngningar helt kan ägnas åt att utveckla sina maskiner eller systemmoduler - utan att tilldela resurser för gränssnitt eller mjukvaruintegration på processhanteringsnivå. Dessutom har maskiningenjörer vid mindre företag inte längre i uppgift att rekrytera experter på styrsystem. Resultatet av denna förändring är att ganska ofta spelar bristen på kontrollsystemkompetens inte längre någon roll för medelstora, högspecialiserade systemmodultillverkare.

Frihet att välja tillverkare

I de flesta fall har modultillverkare begränsat sina val av styrteknik till bara en eller två bransch- och marknadsspecifika tillverkare. Om systemingenjörer eller operatörer anställer andra tillverkare tvingas modulingenjören antingen ut ur verksamheten eller måste kämpa med omfattande och dyr omprogrammering. MTP frigör dock helt maskin- och systemteknik från vilket varumärkesnamn som än stämplas på kontrollerna. Fördelarna är tydliga: Modulingenjören kan enbart fokusera på att vidareutveckla och förbättra sin teknik och sina maskiner - utan bördan av integration i ett styrsystem.

MODULTYPSPAKET (MTP) - EN ÖVERBLICK AV FÖRDELARNA

Dödläge eller Matt för MTP - Vem rör sig först?

Flera branschomfattande artiklar har upprepade gånger belyst fördelarna med modularisering inom automation. I enskilda diskussioner visar det sig dock att det finns en brist på driftsäkerhet och ett brett utbud av produkter som erbjuds av modultillverkarna. Det är ett klassiskt dödläge. Hur kan denna utmaning övervinnas?

Än så länge, från en modulbyggares synvinkel, verkar det som om flexibilitet i produktionen bara hjälper operatören. Det finns mycket som tyder på att en minskad investeringsrisk för operatören i slutändan leder till nya affärsmodeller för modultillverkare. Plug & Produce med variabel uppskalning fungerar endast om standardiserade moduler finns tillgängliga med motsvarande stöd för drift och underhåll. Vem kan ge detta bättre än modultillverkaren? - "Filtrering som en tjänst"? - "Mixing as a service"! Dessa modeller fungerar endast med tydliga systemgränser och ansvarsområden - dessa tillhandahålls av MTP.

Vill du flytta? WAGO är klart!

Mer relevant än någonsin? Kunskap om modulär systemdesign från 2017

"En ytterligare affärsmodell är decentraliserad, lokal produktion i kundens omedelbara närhet eller till och med direkt på kundens produktionsanläggning(ar). En möjlig fördel med sådana modeller är att logistikkostnaderna minskar." (Dechema & VDI, ProcessNet AK "Modular Systems", 2017, sid 26)

Det som började 2017 som en flyktig tanke om stadigt växande produktionskapacitet i Fjärran Östern kan nu hjälpa företag att dra nytta av globaliseringen utan att vara utlämnade åt kollapsande logistikkedjor och generera klimatskadliga gaser genom sjöfart. Den tekniska rapporten från ProcessNet ger också svar baserade på typiska årliga produktionskvantiteter och beskriver antalet nödvändiga processsteg som det tar att göra modulär produktion värdefull. Detta öppnar nya möjligheter för modultillverkaren.

Har du intressanta tankar för din praktik? WAGO är klart!

Rita det korta strået med CE-tillverkarens deklaration?

Kvalificering av system enligt GMP eller GAMP, liksom CE-tillverkarens deklaration, kräver en fullständig partiell kvalifikation av modulerna, så att endast kvalificering av hela systemet krävs. Det innebär att modularitet också måste vara en metod i godkännandeförfarandena för att utnyttja fördelarna med ökad flexibilitet. I vilket fall som helst är det lättare för operatörer, systemintegratörer och modulbyggare att förstå gränserna för ansvar inom automationsprogramvara om tydliga systemgränser och en beskrivning finns.

På automationssidan är MTP redo för detta - det är WAGO också!

Svårigheter att sända och ta emot? - MTP hjälper till att minska överföringsförluster under idrifttagning!

Det är otroligt sällsynt att driftsätta en anläggning utan att stöta på några oförutsedda omständigheter. Och detta beror på att kommunikationen mellan de enskilda involverade parterna vanligtvis avbryts, vilket förvärras av misslyckade försök att samordna åtgärder. Motstridiga åsikter, intressen och arbetssätt orsakar ofta förseningar. Skulle det inte vara till hjälp att minimera dessa gränssnitt och förbättra (mottagnings)kvaliteten? "Module Type Package" (MTP) kan på ett avgörande sätt bidra till att förenkla gränssnittet mellan system/modultillverkare tillsammans med det för operatören, ägaren eller EPC. Moduler beskrivs enkelt både funktionellt och visuellt och kan tack vare den standardiserade designen av MTP integreras i alla styrsystemstrukturer.

Vill du öka din sändningseffekt och förbättra din mottagning? WAGO är klart!

IDENTIFIERA PARALLELLER - TVÅSPÅRSSTRATEGI SPARAR TID OCH TAR DIG TILL DIN DESTINATION TIDIGARE

Tänk om vi alltid kunde arbeta med två aktiviteter samtidigt? Skulle inte detta göra vissa processer mer effektiva? Detta är den stora fördelen med ett modulärt systemkoncept. "Module Type Package" (MTP), till exempel, gör det möjligt att förkorta tiden från planering till idrifttagning. Som den digitala tvillingen i en modul, tillåter en MTP integrationsteknik i styrsystemet som kommer att implementeras mycket tidigare, utan att fysiskt ha modulen på plats. Parallellt kan modulen sedan tillverkas och levereras samt fysiskt integreras. Således kan den tid som krävs för idrifttagning minskas avsevärt och anläggningarna kan amorteras tidigare.

Kan du redan se paralleller? WAGO hjälper dig med implementeringen!

Mer om modulär automation

Systemoperatörer

Lär dig hur du reagerar snabbare på marknadens krav genom att göra dina system mer anpassningsbara.

Processindustri

Inom den kemiska och farmaceutiska industrin banar produktionsteknik med en modulär design vägen för snabba produktionsanläggningsbyten, anpassar kapaciteten till aktuella försäljningstrender och tar ut nya utvecklingar till marknaden snabbare.

Din WAGO kontaktperson

Mer information

WAGO i andra branscher

FÖR DIN INSPIRATION

Processteknik

Oavsett om det gäller energiledning eller explosionsskydd, från Process 4.0 till cybersäkerhet, utvecklar WAGO kontinuerligt lösningar för användare och planerare.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Marin och offshore

Oavsett om det gäller energiledning eller explosionsskydd, från Process 4.0 till cybersäkerhet, utvecklar WAGO kontinuerligt lösningar för användare och planerare.

brancheneinstiege_marine_2000x1125.jpg