WAGO kompakta elektroniska säkringar

Framtiden för DC-kretsskydd

WAGO flerkanals ECB för 24 VDC med 4 och 8 kanaler

Dina fördelar:

  • Panelbyggare kan spara nästan 80 % utrymme!

    8-kanals ECB bara 32 mm bred, den tunnaste på marknaden

     

  • Kan hjälpa slutanvändare att undvika dyra stilleståndstider.

    Justerbart förlarm varnar för överström.

     

  • OEM-are kan uppnå överensstämmelse med EN 60204.

    Tack vare elektronisk strömmätning, med hjälp av en ECB kan aktivera
    förutsägbar utlösning för att uppnå 5 sekunders frånkoppling vid jordfel.

     

Flerkanals ECB

Maximal säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet

  • Endast 32 mm bred – den minsta på marknaden
  • Överbelastningsvarningströskel möjliggör förebyggande underhåll
  • Fjärrövervakning och återställning möjliggör enkel diagnostik och underhåll
  • Löstagbara anslutningar – Skjut in solid eller hylsa kabel
  • QR-kod – Snabb tillgång till produktinformation
  • Individuell kanaljustering – Möjliggör enkel inställning av ström
  • Flerfärgade lysdioder grön/röd/gul för att signalera drifttillståndet för varje kanal – Enkel diagnostik
  • 16A klassificering genom parallelldrift av 2 kanaler

Enkanals-ECB

Maximal säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet

  • Push-in-anslutningar – snabba, pålitliga anslutningar
  • Bara 6 mm bredd – sparar panelutrymme
  • Flerfärgade lysdioder grön/röd/gul för att signalera drifttillståndet för varje kanal – Enkel diagnostik
  • Potentiella distributionsmoduler – möjliggör enkel kabeldragning och modulär lösning
  • Potentiella distributionsmoduler – enkel kabeldragning och modulär lösning
  • *NEC klass 2-versioner tillgängliga på amerikanska marknader (<100W 24Vdc)

Är du redo att maximera fördelarna med WAGO ECB? Boka en demo.

Sekretesspolicy*
Initierar..

WAGO elektronisk säkring maximal säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet

Upptäck våra ECBer idag

787-single-channel-hotspot-image.jpg

Varför ett sekundärt sidosäkringsskydd?

På sekundärsidan tillhandahåller strömbrytare likspänning till kontrollkretsenheter (t ex regulatorer, manöverpaneler, displayer och hjälpreläer). Dessa styrkretsar kräver även kabelsäkerhet och om lasten inte har någon egen skyddsenhet, skyddas även enheten. Dessutom kräver maskindirektivet EN 60204 detektering av farliga markfel i styrkretsen och avstängning inom fem sekunder.

Överströmskyddet i primära strömförsörjningsaggregat reagerar mycket snabbt på överström på utmatningssidan. Selektivt skydd av enskilda strömvägar på sekundärkretsen via säkringar eller vanliga brytare är ofta ineffektiva om eltillförseln inte kan levrera en kort överström.

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

Vilka typer av säkringsskydd finns?

Termisk

Möjliga applikationer:

  • Lågspännings-, högspännings- och DP-säkringar
  • Hög överspänning krävs för snabb utlösning

Förklaring:

  • I exemplet: tiofaldig överström (relaterad till säkringsnominell ström): utlösning inom intervallet 30 ms (bästa fall) eller 200 ms (värsta fall)
  • Endast tvåfaldig överström: utlöses inom intervallet 2 s (bästa fall) eller> 100 s (värsta fall)
grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Termisk och magnetisk

Möjliga applikationer:

  • Finns i kretsbrytare eller motorskyddsomkopplare
  • Hög överspänning krävs för snabb utlösning

Förklaring:

  • I exemplet: tre till fem gånger överström för B-karakteristik och AC-drift, ytterligare säkerhetsfaktor 1.2 eller 1.5
  • Således är det i värsta fallet en utlösningsström på 7,5 gånger den nominella strömmen nödvändig.

grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Elektronik

Funktioner hos en WAGO ECB:

  • Garantera precisionsinställningar
  • Reaktion inom kort tid - även vid låga överströmmar
  • Skydd av långa kabelbanor och små tvärsnitt möjliga

Förklaring:
WAGO ECB garanterar tillförlitligt skydd, även vid låga överströmmar och med långa kabellängder.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Hur fungerar en ECB?

ECB verifierar att utgångsströmmen är större än den nominella strömmen Så snart utgångsströmmen överstiger nominell ström, avbryts utgången elektroniskt av en halvledarkontakt. Utlösningstiden beror på överströmmens omfattning. Mätningen av utgångsströmmen, bearbetning och beräkning av utlösningstid, liksom aktivering av halvledaromkopplaren utförs av en mikroprocessor som övervakar en eller flera utgångskanaler. De motsvarande utlösningstiderna kan tas från grafen till höger.

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

Fördelar med ECB:

  • Stäng av överströms- och kortslutningar på andra sidan - även med långa kabeldragningar och små ledartvärsnitt - exakt snabbt och upprepade gånger
  • Selektivitet
  • Fjärrdrift via digital ingång och utgång
  • Utläsningsfunktioner (kommunikation) genom seriell dataöverföring via digital ingång och utgång
  • Fördelaktig installationsstorlek och bredd, till exempel åtta utgångskanaler på bara 32 mm som sparar nästan 80 % av installationsutrymmet jämfört med dvärgbrytare
  • Justerbar ström kan tilldelas för varje kanal
  • Uppfyller EN 60204-1 krav för pålitligt att stänga av markfel efter fem sekunder
grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg

Kommunikation

Communication 1.0

Digital signalering (S/P)

  • Digital fjärringång återställer alla utlösta kanaler
  • Digital utgång sänder ett enkelt gruppmeddelande som indikerar om en av kanalerna har löst ut av en överström