IT-Maintenance, June 1st 2025
energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Revideringarna blir strängare

I framtiden kommer företagen att få svårare att erhålla sina certifieringar för energisystem enligt ISO 50001-standarden. Från och med oktober 2017 måste de verifiera en mätbar ökning av energieffektiviteten för första gången, annars kommer certifikatet inte att beviljas.

ISO 50000-standardserierna ställde ökade krav på energiförvaltningssystem. För att möta dem måste företag utveckla ett lämpligt mätkoncept med vilka nyckeltal kan definieras skarpsinningt och proaktivt. Tillsammans håller vi ditt energiförvaltningssystem uppdaterat och tar nästa steg till effektivitet med dig.

Det här är våra ämnen:

  • Nya standarder för energiförvaltning
  • Längre revisionstider, djupare granskning
  • WAGO stöder dig vid genomförandet av standarderna
  • Teknik, precis som du behöver den

Nya standarder för energiförvaltning

Flera stora företag i Tyskland har certifierats enligt ISO 50001-standarden. Denna standard kräver upprättande av en systematisk energihantering. ISO 50003 går nu ett steg längre och kräver kontinuerlig, systematisk ökning av energieffektiviteten. Detta kräver att granskaren kontrollerar och bekräftar den successiva förbättringen under certifieringsrevisionen. Med ISO 50003 träder ytterligare nya standarder i ISO 50000-serien i kraft: ISO 50006 föreskriver kraven för energirelaterade prestandamätningar med hjälp av energibaserad start (EnB) och energiprestanda (EnPl). I sin tur hänvisar ISO 50015 till mätning och verifiering av energirelaterad prestanda hos organisationer. ISO 50000-familjen:

  • ISO 50001: Upprättande av en systematisk energihantering
  • ISO 50003: Certifieringsinstruktioner för reviderare
  • ISO 50006: Utveckling av energiindikatorer
  • ISO 50015: Systematisk mätning

Längre revisionstider, djupare granskning

Hittills har faktorer som den ekonomiska sektorn, antalet anställda eller komplexiteten i ett företags energihantering, som härrör från total energiförbrukning, relativa andelar av energikällor och andra faktorer, använts som grund för att bestämma revisionstider som krävs för certifiering enligt ISO 50001. Dessa faktorer ger upphov till en bastid på två revisionsdagar för initial certifiering av industriföretag och en och en halv dag för icke-industriella energihanteringssystem.

ISO 50003 utelämnar denna division. Denna standard ger större vikt till företagsspecifika förhållanden som påverkar energiprestanda, såsom antalet betydande energikonsumenter som maskiner eller klimatkontrollsystem. Dessutom räknas endast personal med betydande inflytande på energiförbrukningen i stället för alla anställda. Dessa faktorer ger slutligen en revisionstid på minst tre dagar för alla företag. För dig innebär det ökade tidsutgifter men samtidigt möjligheten att upptäcka ytterligare potential genom att titta närmare på tekniska detaljer. Detta har förändrats:

  • Nya metoder för beräkning av revisionsvaraktighet
  • Grundrevisionen ökade till tre dagar
  • Ytterligare kostnader, men också nya möjligheter för företag

WAGO stöder dig vid genomförandet av standarderna

Lagändringarna kan snabbt utmana ett företags gränser. Genomförandet av de nya standarderna tar tid och innebär risk för att certifieringen hålls tillbaka på grund av otillräckliga nyckeltal. WAGO stöder dig för att skapa ett anpassat mätkoncept med bra produkter och tjänster, så att dina energifördelar blir tillförlitligt synliga och du kan gå vidare med att utnyttja alla fördelar. Baserat på dina energispridningsindikatorer och energibaserade utgångspunkt utvecklar vi lämpliga effektivitetsåtgärder för ditt företag och tillsammans med dig komponerar vi ett energiförvaltningssystem som även kan tjäna dig i framtiden. Fördelarna med vår lösning:

  • Öppen och flexibel
  • Anslut enkelt nya och befintliga sensorer till WAGO-I/O-SYSTEMET
  • Integrerad visualisering
  • Enkel avledning av effektivitetsåtgärder baserat på vår energiövervakning
  • Transparent databas över energikällor och påverkande faktorer för att uppfylla energiutvärderingen enligt ISO 50001

Teknik, precis som du behöver den

Ökande lagkrav kräver också komplex mätteknik? Inte alls! Med vår energihanteringslösning registrerar du alla dina processvariabler och din energiförbrukning med bara ett system. Tack vare WAGO-I/O-SYSTEMETS modularitet kan du arrangera din datainsamling individuellt och utöka den när som helst – precis som du behöver för ditt företag. Konfigurera ditt datainsamlingssystem, lagra och visa uppmätt data. Och om du vill, i nya WAGO Cloud Data Control också. Vår mjukvara i styrenheten kan skicka data direkt till molnet via det standardiserade protokollet MQTT – och med det härdade Linux®-operativsystemet, skyddat av exceptionell säkerhet.. Detta är ett utmärkt sätt att snabbt och enkelt upptäcka din sparpotential och göra din energiförbrukning transparent. Vårt system:

  • Enkelt
  • Anpassat
  • Expanderbart
  • Även med molnanslutningsbarhet

Ämnen och lösningar för i dag och i morgon

WAGO på arbetet

Ytterligare ämnen från standarder och lagar

WAGO har redan genomfört många spännande energihanteringsprojekt. Läs mer här om de senaste.

Ämnen

Mätsystem med extra värde

WAGO energiförvaltning erbjuder en bekväm lösning för att spela in, visualisera och hantera energidata.

screen_laptop_xx_2000x1500.jpg

Rekommenderad läsning

Flera Energy Management lösningar

WAGO hjälper dig att maximera din potential – från övervakning till att identifiera lämpliga åtgärder.

Digitalisering

Anpassad digitalisering

Det finns ingen storleksanpassad lösning för digital transformation, detsamma gäller för energiförvaltning. WAGO stöder dig på väg med råd och resurser.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg

Detta kanske också intresserar dig

Framsteg med WAGO

WAGOs automations- och anslutningsteknik används inte bara inom energy management. Läs mer om våra andra expertområden här.

Digitalisering

Digitalisering

Korskommunikation via moln eller smart automation: Medan industriell digitalisering har många aspekter och ger ännu fler möjligheter, är cybersäkerhet en stor utmaning.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering
Lighting Management

Belysningsstyrning

Med en kombination av fördefinierad hårdvara och användarvänlig mjukvara erbjuder WAGO ett ljushanteringssystem som underlättar design och driftsättning av nya belysningssystem.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Belysningsstyrning