Anslut växelriktare - säkert, snabbt och enkelt med en arm
![](/medias/MM-296718-campaign-area-website-PCB-with-lever-FullTab-fronius-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYyNTE2fGltYWdlL2pwZWd8YURWa0wyaG1aaTh4TWprM01UY3dNek0yT1RjMU9DOU5UUzB5T1RZM01UaGZZMkZ0Y0dGcFoyNHRZWEpsWVMxM1pXSnphWFJsTFZCRFFpMTNhWFJvTFd4bGRtVnlYMFoxYkd4VVlXSmZabkp2Ym1sMWMxOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDBjYTc2N2JhMTc5NWU3NjQyZjA1MTgxNzEzNWI5ZGRjY2ZhNmI1Mjk4OGU0MDhmZGNiZjI2YjBjNTExNDdjOTk)
Taken på många hem är redan prydda med solcellsanläggningar. Men för att säkerställa att elen som genereras från solenergi också hittar vägen till dina uttag behöver du en växelriktare. För att göra anslutningen så säker, snabb och enkel som möjligt för installatören använder Fronius armanslutningstekniken från WAGO för sin GEN24 Plus-invertergeneration – för närvarande gör den unik på marknaden för solcellsinverterare.
German Design Award, Intersolar Award, Red Dot Design Award, Plus X Award - det är bara några av utmärkelserna som invertertillverkaren Fronius har fått för sin GEN24 Plus hybrid växelriktare. Om det fanns ett pris för den enklaste växelriktarinstallationen skulle denna troligen också visas i Fronius troféskåp – bland annat tack vare kombinationen av push-in fjäderanslutning och den globalt självförklarande WAGO armteknologin, som gör båda hylsor och verktyg som är helt överflödiga när du installerar GEN24 Plus. En funktion som för närvarande är unik på den globala växelriktarmarknaden.
WAGO PCB plintar med arm:
Intuitivoch snabb: verktygsfri kabeldragning tack vare armteknik
Tät och säker: stabil passform av PCB-kontakten
Bekvämt och enkelt: anslutning för hand på svåråtkomliga ställen