Digital energihandel
Blockchain, en digital kontobok, möjliggör direkta transaktioner mellan generatorer och konsumenter, WAGO förklarar exakt hur det fungerar och vad det kan betyda för framtiden.
![energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg](/medias/200-energy-blockchain-frau-telefon-gettyimages-522543583-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhpTUM4eE5ERTNOVGczTXpFM01UUTROaTh5TURCZlpXNWxjbWQ1WDJKc2IyTnJZMmhoYVc1ZlpuSmhkVjkwWld4bFptOXVYMmRsZEhSNWFXMWhaMlZ6TFRVeU1qVTBNelU0TTE4eVh6SXdNREI0TWpBd01DNXFjR2N8MGJjN2U0YzEyZDFhOTYzYWZjYTIxN2M4M2ZjMDIzNTg5YWVlNGUxZTMwYWU4YjQ1NGMxODAwYjQ1MWQzZmI5Mg)
Högteknologiska styrsystem och IT utgör grunden för digitalisering av energisystemet: Controllers koordinerar de decentraliserade systemen, säkerställer enkel och säker kommunikation i det smarta nätet och lagrar mätdata som skyddas mot cyberattack i molnet.
WAGO erbjuder rätt lösningar och koncept idag för alla steg i processen.
En energikonsument behöver kommunikation, både mellan de enskilda intressenterna och intressegrupperna, såväl som i tekniska termer: För att kunna få ett grepp om den ökande decentraliseringen och fluktuationen av elproduktionen måste de enskilda komponenterna i energisystemet kopplas till varandra i smarta nät inom olika sektorer. Starten är inom elsektorn: Modern automationsteknik, integrerad i decentraliserade leverantörer, intelligenta distributionsstationer och virtuella kraftverk optimerar kontrollen av distributionsnätet. Modernisering av gas- och värmekabeln är nästa steg, och WAGO tillhandahåller nödvändiga styrenheter. Fördelar med WAGOs lösning:
Uppgradering av elsystemet upp till fördelningsdosan
Blockchain, en digital kontobok, möjliggör direkta transaktioner mellan generatorer och konsumenter, WAGO förklarar exakt hur det fungerar och vad det kan betyda för framtiden.
Med decentralisering och digitalisering av elsektorn har värme och rörlighet blivit prioriterade för tjänsteleverantörer. Energiövergången fungerar bara med lagringssystem. I motsats till elnätet erbjuder värme- och gasnätet större kapacitet. Därför blir kraft-till-värme och kraft-till-gas-system viktigare. De kan använda överflödig grön el för att producera värme, tillsammans med lagringsbart väte och metan. WAGO levererar redan tillverkare av sådana system. Samtidigt stöder vi leverantörer i moderniseringen av deras värme- och gasnätverk, en uppgift som är nödvändig genom koppling av energisektorn och den resulterande ökande komplexiteten i energiflödena. Och det branschbeprövade WAGO-I/O-SYSTEMET fungerar som automationsplattform. Fördelar med WAGOs lösning:
Överskott av grön el för eMobility
Molnet kan erbjuda betydande fördelar för energisektorn med sin beräkningskapacitet. Till exempel kan vindkraftoperatörer öka kraftproduktionen och optimera vindkraftparkens underhåll genom att analysera turbindata i molnet, eller så kan nätoperatörer använda systemdata och väderprognoser för att bättre förutsäga nätstatus. WAGO PFC100 och PFC200 Controllers används för att ansluta till molnet tack vare en firmwareuppdatering och respektive bibliotek i IEC-programmet. Styrenheterna kan sedan automatiskt överföra fältnivåvärden till molnet vid definierbara intervall. Kommunikation är säkerställd med en krypterad TLS-anslutning med MQTT-protokollet. Fördelar med WAGO Cloud Data Control för din egen molnapplikation:
SWO Netz GmbH: Datahantering med WAGO Cloud
Spela in energidata, digitalisera och nätverk tillsammans – detta är nyckelbegreppet på den decentraliserade energimarknaden. En enkel uppgradering omvandlar WAGO PFC100 och PFC200 Controllers till IoT-controllers som överför data från fältnivå till molnet, där informationen kan aggregeras och användas för analys.
Det kan få allvarliga konsekvenser för energiproducenterna om de inte är säkert anslutna till internet. Cyberkriminella kan använda systemstyrenheter för att hacka in i kontrollcentralerna och stänga av dem, vilket äventyrar strömförsörjningen och till och med kan leda till omfattande blackouts i värsta fall. Den goda nyheten: Operatörer känner nu till farorna och cybersäkerheten blir viktigare. WAGO-controllers kommer att spela en avgörande roll i ditt företags säkerhetspolicyer och rutiner. PC-baserade operativsystem måste få säkerhetsuppdateringar varje vecka eftersom de inte på något annat sätt ger tillräckligt med cybersäkerhet. Härdad fast programvara för en WAGO-controller uppfyller dock motsvarande säkerhetskrav. Fördelar med WAGOs lösning:
Gateway för datatjuvar: Datacenter
För framtida eldistribuering har SWO Netz GmbH genomfört ett molnprojekt. WAGO-tekniken finns i applikationen, vilket gör nätverket smartare.
"Energimarknaden är fortfarande på stenåldern"
WAGO-experten Heiko Tautor i en diskussion om energisektorns övergång med Tobias Kurth från Energy Brainpool-konsulterna (vänster).
Förnybar energigenerering
Målet som måste uppnås är en pålitlig och säker energiförsörjning. Med produkter och lösningar från WAGO kan du framgångsrikt forma energiomställningen på en hållbar basis
Automatisering av energinät har många fördelar. En av dessa är möjligheten till fjärrunderhåll. WAGO erbjuder dig rätt lösningar för implementering.
Energilagringssystem
Energilagringssystem avlastar elnätet, vilket ökar flexibiliteten hos strömförsörjningen. WAGO-teknik möjliggör övervakning och kontroll av lagringssystem.
Inmatningshantering
Intelligent nätverkande och kontroll av förnybar energi är en stor utmaning för nätoperatörer. WAGO kan hjälpa dig med kompetens, produkter och lösningar.