[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Ämnen

Digital energihandel med Blockchain: Köp ström direkt av din granne

Blockchain elektrifierar elindustrin: Detta minskar drastiskt kommersiella transaktionskostnader. Detta gör det möjligt att marknadsföra även de minsta mängderna el. Detta kan göra det möjligt för blockchain att bli en nyckelteknik för smarta nät och sektorkoppling.
Energitransitionen behöver kommunikation. Mellan de enskilda intressenterna och intressegrupperna, såväl som i tekniska termer: För att kunna få ett grepp om den ökande decentraliseringen och fluktuationen av elproduktionen måste de enskilda komponenterna i energisystemet kopplas till varandra i smarta nät inom olika sektorer. Detta är förutsättningen för de interaktioner som är nödvändiga mellan producenter och konsumenter. mellan utrustning, plattformar och system; mellan batterilagringsenheter och värmepumpar, eVehicles och CHP:n. Hur kan då de otaliga transaktionerna kontrolleras, dokumenteras och beräknas effektivt i ett sådant sammanvävt men finfördelat energisystem?

Blockchain – potentialer för energiförsörjning:

  • Direkta transaktioner mellan energiproducenter och konsumenter kan sänka elpriserna.
  • Blockchain är organiserad över en sammanslutning av decentraliserade, oberoende datorer. Detta ökar datasäkerheten.
  • På en decentraliserad marknad blir det mer och mer relevant att handla i de minsta mängderna energi.

Ställer in hörnstenen för direkttransaktion

I kommersiella transaktioner av alla slag deltar normalt en medlare, som för köparen och säljaren samman, tar juridiskt ansvar och hanterar betalningar. Detta är vanligtvis leverantören inom energisektorn. Men deras tjänster kommer med ett pris – de kan generera höga transaktionskostnader. Därför lägger många experter inom energisektorn sina förhoppningar till en teknik som länge har ansetts vara ett lek för nördar: blockchains. Ursprungligen utvecklad som den tekniska grunden för den digitala valutan, bitcoin, tillåter blockchains företag att agera utan att en tredje part involveras.

Sjunkande elpriser för konsumenterna?

Hur fungerar detta? Blockchain lagrar data som resulterar från en transaktion flera gånger. Detta sker på decentraliserade, oberoende datorer, vars processkrav tillhandahålls för deltagare i blockchain – privatpersoner, initiativ eller företag. Denna maskinvarustruktur kan innefatta hundratals eller till och med tusentals datorer. Om ett nytt dataset genereras, uppdaterar alla datorer blockchain så att alla håller alla transaktionsdata hela tiden. Om någon ville manipulera data skulle denne behöva hacka sig in i många datorer. Detta gör tekniken extremt säker. Dessutom kan blockchain betydligt minska kommersiella kostnader, eftersom mellanhänder elimineras. "Kan", eftersom först de höga datorkostnaderna för att validera data för närvarande måste minskas. Det är i slutändan inte särskilt effektivt om varje enskild dator måste kontrollera varje enskild transaktion. Experter arbetar dock för närvarande med metoder som bör utföra detta många gånger snabbare och mycket billigare.

En decentraliserad databas för den decentraliserade energimarknaden

Jämfört med konventionella, centralt organiserade system garanterar blockchains en betydligt högre datasäkerhet. "Blockchain etablerar förtroende mellan kommersiella partner", förklarar Tobias Federico, VD för konsultföretaget Energy Brainpool. Samtidigt innebär de – åtminstone potentiellt – endast minimala transaktionskostnader. "Det gör dem väldigt intressanta för en energimarknad som blir mindre centraliserad", säger Federico. I slutändan kommer framtida energimarknad inte att domineras av dagens stora kraftverk, som handlar med gigawatt eller megawatt, utan i stället av de som producerar kilowatt eller bara watt. "Små, decentraliserade enheter producerar och konsumerar mycket små mängder el. Transaktionssystemet etablerat för grossister fungerar inte här. Blockkedjor skulle däremot vara en mycket effektiv lösning för dessa uppgifter, förklarar Federico.

Långtgående applikationspotential

Blockchains kan användas i ett smart nät överallt där energi köps eller säljs i minsta mängder, till exempel: vid batterilagringsenheter, värmepumpar eller industrisystem som deltar i balansmarknaden för energi eller vid laddningsstationer för eVehicles. Även hushållsapparater kan vara effektivt kopplade till det smarta nätet med blockchains. Det skulle till exempel vara möjligt att använda kylskåp så att de stöder nätverket: utrustade med internetåtkomst och blockchain-programvara, skulle de självständigt kunna dra ström från fotovoltaiska nät i närområdet, precis när de levererar mycket kraft.

Regulatoriska hinder innebär startproblem

Modeller som detta är fortfarande framtidsdrömmar. "Jag tror inte att blockchains kommer att etablera sig snabbt längs en bred front. Innan detta inträffar måste kostnaderna för att validera data minskas, förklarar Federico. Dessutom strider det nuvarande regelverket mot användningen av blockchains inom i många sektorer. Till exempel förhindras enskilda hushåll för närvarande att köpa el till sina konsumenter direkt från tillverkarna. Detta beror på att sådana transaktioner sker utanför balanseringskretsen och därmed utanför nätoperatörens radar, vilket är rättsligt otillåtet. Därför ser Federico de första applikationerna på plats i de områden som inte omfattas av dessa föreskrifter – till exempel i beräkningarna för nätverksstabiliserande åtgärder.

Nyckelteknologi för framtidens energimarknad

Det är därför inte förvånande att företagen har valt detta område för att samla praktisk erfarenhet av konceptet. Till exempel har nätoperatören TenneT och batteritillverkaren Sonnen påbörjat ett fälttest, där 6000 inhemska batterilagringsenheter används för att hålla vindenergi under nätflaskhalsar och även för att mata strömmen nedströms chokepunkten (Redispatch). Processerna faktureras automatiskt med hjälp av en blockchain, som detekterar varje individuellt lagrad och släppt kilowatt-timme för varje batterienhet. Philipp Schröder, VD för Sonnen, är övertygad om att "framtiden för energiproduktion kommer att bestå av miljontals små decentraliserade elektriska källor, prosumenter och konsumenter. Blockchain-teknik är nyckeln till att faktiskt möjliggöra massivt och samtidigt utbyte av data mellan dessa aktörer.

Text: Ralph Diermann

Din WAGO kontaktperson

Mer information

Förnybar energigenerering

Förnybar energigenerering

Målet som måste uppnås är en pålitlig och säker energiförsörjning. Med produkter och lösningar från WAGO kan du framgångsrikt forma energiomställningen på en hållbar basis

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Förnybar energigenerering
Energinät

Intelligenta energinät

Automatisering av energinät har många fördelar. En av dessa är möjligheten till fjärrunderhåll. WAGO erbjuder dig rätt lösningar för implementering.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Energinät
Energilagringssystem

Energilagringssystem

Energilagringssystem avlastar elnätet, vilket ökar flexibiliteten hos strömförsörjningen. WAGO-teknik möjliggör övervakning och kontroll av lagringssystem.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Energilagringssystem
Inmatningshantering

Inmatningshantering

Intelligent nätverkande och kontroll av förnybar energi är en stor utmaning för nätoperatörer. WAGO kan hjälpa dig med kompetens, produkter och lösningar.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Inmatningshantering