[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Modernisering på alla nivåer

Automatisering av kraftnät har många fördelar, bland annat möjligheten till övervakning och fjärrstyrning. WAGO har rätt lösningar.

I det första steget kan nätoperatörer använda WAGO-teknik för att exakt identifiera var deras infrastruktur behöver moderniseras. Våra kontroller kan sedan användas för att automatisera processer och stödja lasthantering. Detta möjliggör ett bättre utnyttjande av nätkapaciteten – och minskar behovet av nya ledningar.

WAGO inom Power Grid Automation

Det här är våra lösningar

WAGO Grid Gateway-applikationen

Regulatorapplikationen erbjuder nu operatörer av eldistributionsnät en ekonomisk lösning som hjälper till att främja digitaliseringen av nya och befintliga transformatorstationer. Det möjliggör bättre nätverksstatusbedömningar och effektiv nätutbyggnad – med högsta nivå av cybersäkerhet.

Intelligenta distributionsstationer: Nyckeln till det smarta elnätet

Precis som konventionella lokala kraftverk kopplar intelligenta distributionsstationer samman mellan- och lågspänningsnäten. Till skillnad från sina mindre avancerade motsvarigheter registrerar de nya transformatorstationerna också mätdata och gör att de kan avläsas på distans. WAGO stöder intelligenta distributionsstationer med omfattande automationsteknik: PFC200 kontroller på mellanspänningssidan och e!DISPLAY på lågspänningssidan för visualisering av mät- och styrdata direkt på själva den intelligenta distributionscentralen, samt komplett anslutningsteknik. Fördelar med WAGOs lösning:

  • Mångsidig: Regulatorerna, som är fritt programmerbara via
    • CODESYS, samla in all data från transformatorstationens olika system via digitala och analoga signaler såsom via Modbus RTU eller IEC 61850.
  • Flerspråkig: Våra kontroller översätter data till de leverantörskrävda kommunikationsprotokollen, såsom IEC 60870-5-101/-104 eller IEC 61850, och överför den till kontrollcentralen via en datalinje.
  • I motsatt riktning, via WAGO kontrollers, kan kontrollcentralen komma åt transformatorstationens system, såsom mellanspänningsställverk, skyddsanordningar eller mätsystem från olika tillverkare.
  • Cybersäkerhet: Dataflödet från WAGO kontrollers skyddas mot obehörig åtkomst genom TLS1.2 datakryptering och genom att överföra data via speciellt säkrade anslutningar, såsom IPsec eller OpenVPN, enligt BDEW White Paper.
  • Molnanslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
energy_intelligente_ortsnetzstation_2000x1125.jpg

Intelligent transformatorstation för Ingenieurbüro Pfeffer

Mellanspänningsställverk: Styr automation med WAGO

Ställverk i distributionsnätet är en central komponent i en säker strömförsörjning. För att säkerställa säkerheten är automatisering av sådana stationer med WAGO kontrollers en utmärkt lösning. Fel kan snabbt lokaliseras genom att ansluta kortslutnings- och jordfelsriktningsvisare och överföra informationen, medan automatiserade system kan fjärrstyras. Delar av elnätet kan då snabbt återställas och skaderadien kan minimeras. Fördelar med WAGOs lösning:

  • Nätdelarna kan sättas på igen snabbt.
  • Servicetekniker kan skickas direkt till felplatsen.
  • Uppmätta mätvärden kan sändas kontinuerligt till kontrollcentralen.
  • Övervakning stöder kapitalförvaltning i framtida nätplanering.
energy_energienetze_mittelspannung_driescher_versand_2000x1125.jpg

Driescher ställverk före leverans

Transformatorstationer: Hålla ett stadigt öga på nätverksnoder

Transformatorstationer är gränssnittet mellan produktion och distribution av förnybar energi. Vid fel kan anslutna generatorer, som sol- och vindkraftsparker, inte längre mata in i elnätet. Beroende på avbrottets svårighetsgrad och varaktighet kan betydande inkomstbortfall eller ytterligare tekniska defekter uppstå. För att undvika fel och för att eliminera fel på kort sikt är fjärrövervakning och kontroll av transformatorstationer i händelse av haverier väsentligt. WAGO kontrollers hanterar dessa utmaningar säkert och pålitligt. Fördelar med WAGOs lösning:

  • Exakt fellokalisering
  • Snabbare återkoppling av nätsegment
  • Servicetekniker kan skickas direkt till felplatsen.
  • Mätvärden kan sändas kontinuerligt till kontrollcentralen.
energy_energienetze_strom_umspannwerke_gettyimages-601792784_2000x1125.jpg

transformatorstation

Gasförsörjningen: Säker tryckreglering

En säker försörjning av gas är lika viktig som en säker försörjning av el. För att säkerställa detta är övervakning och kontroll av gastrycksregleringssystem och kopplingsstationer oumbärliga. Dessutom blir gasnätet allt viktigare för integrerad energi. De stora lagringskapaciteterna inom gasnäten gör att stora mängder energi kan lagras. Det är ytterligare en anledning till att automatisering av inmatningsstationer är avgörande. Fördelar med WAGOs lösning:

  • Snabb felsökning
  • Online mätning
  • PLC-funktionalitet möjliggör implementering av komplex reglering och kontroll
  • Stöd för alla nuvarande fältbusssystem, såsom PROFIBUS DP och Modbus RTU/TCP, möjliggör integration av tredjepartssystem
  • Telekontrollprotokoll som IEC 60870 eller DNP 3.0 låter dig ansluta till det centrala styrsystemet
  • Egensäkra I/O-moduler tillåter integrering av signaler från Ex Zones 0, 1 och 2 i WAGO I/O-systemet
  • Integrerad webbvisualisering möjliggör visning av processer på plats eller via fjärråtkomst

energy_referenz_drewag_dresden_gasdruck_2000x1125.jpg

DREWAG gastrycksregleringsstation

Värmetillförseln: Rätt temperatur hela tiden

Kombinerad värme och kraft (CHP), tillsammans med den tillhörande konstruktionen och utbyggnaden av fjärr- och lokala värmenätverk, är en viktig komponent i energiomställningen. För implementeringen innebär det att värmekopplings- och överföringsstationer kräver säker automation. När allt kommer omkring kräver kunderna en säker försörjning under den kalla årstiden – ett misslyckande kan vara ödesdigert! Fördelar med WAGOs lösning:

  • Exakt fellokalisering
  • Snabb felsökning
  • Online mätning
  • PLC-funktionalitet möjliggör implementering av komplex reglering och kontroll
  • Stöd för alla nuvarande fältbusssystem, såsom PROFIBUS DP eller Modbus RTU/TCP, möjliggör integration av tredjepartssystem
  • Telekontrollprotokoll som IEC 60870 eller DNP 3.0 låter dig ansluta till det centrala styrsystemet
  • Egensäkra I/O-moduler tillåter integrering av signaler från Ex Zones 0, 1 och 2 i WAGO I/O-systemet
  • Integrerad webbvisualisering möjliggör visning av processer på plats eller via fjärråtkomst
energy_referenz_stadtwerke-flensburg_heizzentrale_rohre_plattenwaermetauscher-uebergabestation_2000x1125.jpg

Flensburgs kommunla värmeöverföringsstation

Se våra lösningar på jobbet

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Kundapplikation

Säker tryckreglering

Smarta nät ger också påtagliga fördelar för gasfördelning. Det är därför DREWAG NETZ GmbH förlitar sig på WAGO-lösningar för att göra sina gasdistributionsstationer mer intelligenta.

energy_referenz_drewag_dresden_tino_tietze_leitwarte_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Kundapplikation

Mindre stopptider

WAGOs I/O-styrenheter används i RheinEnergies distributionsnätverk och med framgång: Fel kan snabbare begränsas till en nätverksstation.

energy_referenz_rhein_energie_gebaeude_fassade_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Din WAGO kontaktperson

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information

Förnybar energigenerering

Förnybar energigenerering

Digitalisering av energisystem kräver strategier och produkter som tillåter alla möjligheter. WAGO har erfarenhet och lösningar för digital energiövergång

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Förnybar energigenerering
Energilagringssystem

Ström dygnet runt

Energilagringssystem avlastar elnäten och ökar flexibiliteten i strömförsörjningen. WAGO-teknik möjliggör övervakning och kontroll av lagringssystem.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Energilagringssystem
Inmatningshantering

En stabil strömförsörjning med sol och vind

Intelligent nätverkande och kontroll av förnybar energi är stora utmaningar för nätoperatörer. WAGO kan hjälpa dig med kompetens, produkter och lösningar.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Inmatningshantering
Digitalisering

Smarta nätverk för energimarknaden

Smart grid power engineering: Digitalisering av energisystem kräver strategier och produkter som tillåter alla möjligheter. WAGO har erfarenhet och lösningar för energimarknaden.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Digitalisering