[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Stabil strömförsörjning med sol och vind

En ökande energiförsörjning från kvicksilverregenerativa källor ändrar behovet av systemtjänster och kräver större flexibilitet i energiförsörjningen. WAGO stöder nätoperatörer som intelligent länkar och kontrollerar förnybar energi.

Andelen förnybar kraft ökar stadigt och snabbt internationellt. Den fluktuerande kraften från solceller och vind har emellertid nackdelar med näthantering. Den instabila strömförsörjningen gör det svårare att förutsäga produktionsutgången och säkerställa nätstabilitet. Men det finns lösningar som lindrar belasningen på nätet.

Inmatningshantering: sol och vind

För att säkerställa systemsäkerhet när förnybara energikällor ökar kan nätoperatörer på distans minska inmatningskapaciteten hos sol- och vindkraftanläggningar vid överlastning av nät. Lagen om förnybar energi fastställer bestämmelserna beroende på anläggningens produktion. Beroende på önskat signalintervall monterar WAGO lämplig fjärrstyrningslösning för dig från mer än 500 olika I/O-moduler. Fördelar med WAGOs lösning:

  • Bred produktportfölj: Från enkel stegkontroll med eller utan nödstoppskommando till cos-φ eller Q/U-kontroll
  • Direktkoppling till sol- eller vindkraftverkets dator via OPC-XML, Soap eller MODBUS RTU/TCP möjlig
  • Kommunikation från systemet enligt anpassade krav
  • Cybersäkerhet: PFC100/PFC200-controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
  • Molnanslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
  • Koppling av systemen via IEC 60870, IEC 61850 eller DNP 3.0 är också möjligt
energy_regenerative-energieerzeugung_solarparkmanagement_alpen_gettyimages-562245409_2000x1125.jpg

Solkraftverk kan fjärrstyras.

Virtuella kraftverk: Intelligent nätverkande av generering och förbrukning

I virtuella kraftverk blir decentraliserade generatorer, lagringssystem och kontrollerbara laster, såsom nödgeneratorer eller produktionssystem en flexibel och justerbar kombination. Intelligent synkronisering minskar belastningarna på elnätet. WAGOs fjärrstyrningaruppfyller kraven i kommunikationsstandarden VHPready 4.0, vilket garanterar problemfri anslutning av system till virtuella kraftverk. Fördelar med WAGOs lösning:

  • Problemfri anslutning av enskilda system till virtuella kraftverk
  • Standardisering av objekt och variabler av olika kommunikationsprotokoll med VHPready
  • Kommunikation via fördefinierade profiler med explicit definierade datapunkter
  • Definition av domänspecifika bestämningar som specifikationerna för driftsbeteende och reaktionstider via VHPready - på så sätt kan anläggningarna kontrolleras via tidtabeller.
  • Cybersäkerhet: PFC100/PFC200-controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
  • Molnanslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_station_2000x1125.jpg

Sammanslagning av fotovoltaik, batteri och kraft-till-gas.

Driftsreserv: Första hjälpen för nätet

En driftsreserv kompenserar för fluktuationer i nätet. Om operatörer av virtuella kraftverk eller enskilda generatorer och kontrollerbara konsumenter tillhandahåller denna kraft till de ansvariga transmissionsnätoperatörerna, kan de generera ytterligare intäkter. För driftreserven görs en åtskillnad mellan primär-, sekundär- och minutreserver som måste levereras inom sekunder, fem minuter respektive 15 minuter. På grund av höga krav på signalmångfald är cybersäkerhet och tillgänglighet, samt flexibla, säkra och robusta styrenheter avgörande. Fördelar med WAGOs lösning:

  • Val av mer än 500 olika I/O-moduler
  • Direktkoppling till sol- eller vindkraftverkets dator via OPC-XML, Soap eller MODBUS RTU/TCP möjlig
  • Kommunikation från systemet enligt anpassade krav
  • Cybersäkerhet: PFC100/PFC200-controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
  • Molnanslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
energy_integration-dezentraler-einspeiser_offshore_gettyimages-714001381_2000x1125.jpg

Offshore-vindkraftparker kan också erbjuda reserver.

Direktmarknadsföring: Sälj grön el med lönsamhet

Direktmarknadsföring innebär försäljning av el från förnybara energikällor till stora kunder eller via elbörsen. Direktmarknadsföring skiljer mellan obligatorisk direktmarknadsföring av nya system och eventuell direkt marknadsföring av befintliga system. Grön el behandlas på samma sätt som konventionellt genererad el och säljs till samma marknadspris. Efter försäljningen betalas försäljningsintäkterna från elbörsen till systemoperatören tillsammans med ett marknadsbidrag för att generera ytterligare intäkter. I traditionell direktmarknadsföring av EEG-system tas operativ beredskap och effektivitet på plats. Dessutom anges börvärden för den aktiva kraften som en trappsignal eller glidning. WAGO ger rätt lösning för varje applikation:

  • Val av mer än 500 olika I/O-moduler
  • Mätning av aktiv effekt via 3-fasströmsmätningsmoduler
  • Mätning av prestandavärden via befintliga mätanordningar (t ex Modbus RTU/TCP/UDP, PROFIBUS)
  • Mätning av prestandavärden via befintliga mätare (t ex via S0 impulse, IEC 62056-21 eller SML)
  • Direkt koppling via inverterprotokoll, jordbrukskonsulter eller vindkraftverksdatorer
  • Cybersäkerhet: PFC100/PFC200-controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
  • Molnanslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
energy_integration dezentraler einspeiser_direktvermarktung_gettyimages-516980507_2000x1125.jpg

I stället för inlösenbelöning: Elförsäljning på den öppna marknaden

Se våra lösningar på arbetet

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Kundapplikation

Lagringssystem utjämnar solelektricitet

ZAE Bayern undersöker hur lagringssystem kan bidra till att integrera fotovoltaik. WAGO förenar sig med dem i en nyckelroll.

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_speicher_2000x1500.jpg
Kundapplikation

Hantera kontrollenergin framgångsrikt

För smidig övervakning och kontroll av sina system är elhandlaren Trianel beroende av servicen och mångsidigheten hos WAGO-tekniken.

energy_referenz_trianel_gebaeude_kraftwerkspark_2000x1500.jpg
Din WAGO kontaktperson

Teknisk support Automation

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Mer information

Energinät

Intelligenta energinät

Automatisering av energinät har många fördelar. En av dessa är möjligheten till fjärrunderhåll. WAGO har rätt lösningar.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalisering

Smarta nätverk för energimarknaden

När energisystemen digitaliseras, efterfrågas strategier och produkter som möjliggör allting. WAGO har erfarenhet och lösningar för digital energiövergång

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Förnybar energigenerering

Alltid en god anslutning

Målet är tillförlitlig och säker energiförsörjning. Med produkter och lösningar från WAGO, formar du framgångsrikt energitransitionen på ett hållbart sätt.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Energilagringssystem

Kraft dygnet runt

Energilagringssystem avlastar elnätet, vilket ökar flexibiliteten hos strömförsörjningen. WAGO-teknik möjliggör kontroll av lagringssystem.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg