[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-309036_website-update_küs-customer-substation_2000x2000.jpg

Telekontrollanslutning för kundöverföringsstationer

Oavsett om kraftproduktionsanläggningar, lagringssystem eller lastkunder: När det gäller mellanspänningsanslutningen måste kundöverföringsstationer länkas ihop med hjälp av fjärrstyrningsteknik. Även om TCR:erna (tekniska anslutningsregler) varierar från en nätoperatör till en annan, i ungefär tre fjärdedelar av tyska medelspänningsnätterritorier, låter WAGOs programvara Customer Substation dig upprätta anslutningen på bara tio minuter, eftersom applikationen erbjuder standardiserade, förkonfigurerad programvara för olika nätterritorier.

Dessutom kan WAGO erbjuda lösningar för ditt företags specifika nivå av programmeringsexpertis och bemanning enligt dina specifika behov, oavsett om det gäller systemintegration, ställverkstillverkning eller stationsbyggnad

Fördelar:

  • Branschbeprövad maskinvara för telekontrollteknik; härdat per BDEW vitt papper
  • Enkel mjukvaruparameterisering utan programmering enligt VDE-AR-N 4110
  • Komplett lösning bestående av hårdvara och mjukvara i ett färdigt kopplingsskåp

Vad är en telekontrollanslutning till för?

Decentraliserade produktionssystem och kundöverföringsstationer som länkar direkt till en nätoperatörs mellanspänningsnät måste anslutas via fjärrstyrningsteknik. Detta är nödvändigt av framför allt två skäl:

  1. För nätdrift:
    Detta kräver sändning av signaler, data och/eller meddelanden, såsom lägesrapporter på mellanspänningsställverket, varnings- och felmeddelanden om systemet och utrustningen för att skydda nätet, återkoppling om systemtillgänglighet, uppmätta driftvärden vid nätanslutningspunkten och information om styrning av tillförseln av reaktiv effekt.
  2. För inmatningshantering enligt §9 i den tyska lagen om förnybar energi EEG:
    Här används fjärrstyrningsanslutningen med produktionsanläggningar och lagersystem för att överföra börvärdena för reaktiv effektinmatning (inklusive återkoppling) och de uppmätta värdena för registrering av den faktiska effekten

Implementeringen av både nätdrift och inmatningshantering måste kombineras till en fjärrstyrningsenhet. Genom så kallade nätriktlinjer, specifikationer och tekniska anslutningsregler (TCR) ställer nätoperatörerna sina specifika krav på telestyrningsanslutning av kundöverföringsstationer i mellanspänningsnät.

För mellanspänning tillhandahåller distributionsnätsoperatören en gateway som gör de erforderliga signalerna tillgängliga vid ett kommunikationsgränssnitt, och dessa gateways kan skilja sig åt. Till exempel tillhandahåller Westnetz ett IP-baserat gränssnitt (IEC 60870-15-104), medan ett seriellt protokoll (IEC 60870-5-101) tillhandahålls för fjärrstyrningsanslutningen till e.ons mellanspänningsnät.

Dessa gränssnitt representerar sedan fastighetsgränsen mellan nätoperatör och kund. På kundsidan måste motsvarande fjärrstyrningsteknik användas för att ge de signaler som krävs.

Nätterritorier

Kompletta lösningar är tillgängliga från WAGO för kundöverföringsstationer för följande territorier:

  • Avacon Netz GmbH
  • Bayernwerk Netz GmbH
  • E.DIS Netz GmbH
  • HanseWerk AG (inklusive nätoperatören för HanseWerk Group)
  • Netze BW
  • EWE
  • Westnetz
  • WEMAG
  • Thüringer Energienetze
  • Vorarlberger Energienetze GmbH

Är ditt nätområde inte listat??

WAGO kan också förenkla fjärrstyrningsanslutningen av produktionssystem, lagringssystem och ladda kunder till mellanspänningsnäten i andra försörjningsområden i enlighet med VDE-AR-N 4110.

Kontakta oss!

Generationsanläggningar på mellanspänningsnätet

Telekontrollanslutning – Enkel, skalbar och flexibel

WAGO-fjärrkontrolltekniken är beprövad i praktiken inom energiindustrin – särskilt i transformatorstationer, där den fungerar som datainsamlingspunkt och gränssnittskoordinator. Förutom en mängd andra protokoll inkluderar den kommunikationsprotokollen IEC 60870-5-101, -103, -104 och Modbus® som krävs för fjärrstyrningsanslutning av energiproduktionsanläggningar och de nödvändiga cybersäkerhetspaketen.

Kommunikationsbiblioteken för fjärrstyrning av generationssystem, varav de flesta är kostnadsfria, har redan anpassats till relevanta specifikationer eller signaler från nätoperatörernas tekniska anslutningsregler (TCR) och är lätta att parametrera på mjukvarusidan i kombination med WAGO-fjärrkontrollteknik.

WAGO erbjuder en plug-and-play-lösning som ett fullservicepaket bestående av förkopplade styrskåp skräddarsydda för relevanta nätanslutningsspecifikationer, inklusive enkla exempelprogram för parametrering.

WAGO-lösningen i korthet:

  • Gratis kommunikationsbibliotek för fjärrstyrning av decentraliserade produktionsanläggningar, lagrings- och konsumenter i mellanspänningsnäten hos e.on, Westnetz, EnBW och EWE
  • Plug and play: Med kompletta lösningar anpassade till respektive specifikationer för den specifika nätverksoperatören; de består av ett förkopplat apparatskåp med motsvarande hårdvara och lättparametriserade exempelprogram.
  • Effektiv support och service vid hårdvaruanskaffning samt erfarenhet och kunskap för att även ge stöd till avvikande nätverksområden vid anslutning av nätverket till mellanspänning enligt VDE AR N 4110

Mellanspänningsnätanslutning
– en enkel plug-and-play-metod

Standardkompatibel mellanspänningsanslutning – enligt dina specifika krav

En översikt över möjlighetens

För att garantera nätstabilitet kräver distributionsnätsoperatörer möjligheten att övervaka och byta kunders system. Detta innebär betydande programmeringsinsatser för motsvarande gränssnitt i nätanslutningspunkten (GCP).

Utforska de olika alternativen för snabb och enkel fjärranslutning av kundöverföringsstationer och hitta den som matchar den specifika kompetensnivån eller bemanningen i ditt eget företag.

WAGOAppRTU_Slaves – för systemintegratörer

Har ditt företag gott om programmeringskunnande? Till exempel kan systemintegratörer som använder WAGO-fjärrkontrollteknik få tillgång till färdiga kommunikationsbibliotek som enkla moduler för IEC 60870-anslutningen av kundsystem i enlighet med riktlinjerna som använder WAGOAppRTU_Slaves-biblioteket och integrera dem i en e!COCKPIT projekt som programmeringsmiljö. Vi tillhandahåller WAGOAppRTU_Slaves-biblioteket för nedladdning gratis för en mängd olika nätterritorier.

WAGO Customer Substation Application – för tillverkare av styrskåp

Parameterinställning, inte programmering: WAGO Customer Substation-applikationen är idealisk för ställverkstillverkare (artikelnr som DRM-licens: 2759-2018/0260-1000). Som en färdig mjukvarulösning minskar den programmeringsansträngningen och sparar tid vid driftsättning av kundöverföringsstationer. Med den kan du upprätta en nätkompatibel mellanspännings-fjärrkontrollanslutning på bara tio minuter. Dessutom är ett direktmarknadsföringsgränssnitt redan integrerat i kombinationen av WAGO-fjärrkontrollenheten* och applikationen. Därför kräver den ingen extra hårdvara – och det sparar skåputrymme och pengar.

*Obs: Vi rekommenderar att du använder andra generationens WAGO telecontrol PFC200s med den numeriska anknytningen 750_82XX/XXX-XX1 eller -XX2, eftersom dessa redan inkluderar en fjärrkontrolllicens. WAGO-fjärrkontrollenheter utan dessa numeriska tillägg kräver köp av en extra fjärrkontrolllicens.

Färdiga styrskåp – en Plug-and-Play-lösning för stationsbyggare

Som tillverkare av högkvalitativ telestyrningsteknik erbjuder WAGO även valfria TCR-kompatibla förkopplade, förprogrammerade styrskåp. Denna kombination av hårdvara och mjukvara ger en kostnadseffektiv komplett lösning från en enda källa som har prövats och testats under verkliga driftsförhållanden. Dessa styrskåp är designade enligt TCR:erna för e.ons nätdotterbolags nätterritorier (AVACON, E.DIS, SH Netz och Bayernwerk), Westnetz, WEMAG Netz, NetzeBW och EWE. Förkonfigurerade styrskåp inklusive mjukvara (t.ex. art.nr: 8007-0100/1000-0247), en kombination inklusive skyddsanordningar (art.nr: 8007-0100/1000-0270) och andra varianter inklusive skyddsfunktioner finns tillgängliga på begäran.

Mer om detta ämne

Relaterat till
Fjärrstyrningsteknologi

RTU för fjärrstyrningsteknik

WAGO RTU-lösningarna använder det modulära WAGO I/O-systemet, som har en lång historia av framgång, som plattform. Särskilda telekontrollprotokoll (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) lades till styrenheterna med skalbar prestanda. In combination with the option of IEC-61131-3 programming, this allows all tasks – both telecontrol communication tasks and station automation tasks – to be handled flexibly and, above all, easily.

Kraftverkskontroller med WAGO Power Plant Control

Kraftverksregulatorer hjälper kraftverk att uppnå nätkompatibel inmatningshantering vid nätanslutningspunkten (GCP).

WAGO Power Plant Control tillåter anläggningsoperatörer och systemintegratörer att uppfylla kraven för dessa styrenheter som är inställda på nätsidan – flexibelt och pålitligt. Lösningen är certifierad enligt VDE-AR-N 4110 och 4120.

Pålitlig fjärrstyrnings-
teknologi

Världens tillgång på fossila bränslen är begränsad och den globala uppvärmningen är redan på god väg. Misslyckande är inte ett alternativ för energiomställningen. Telekontrollteknik kommer att spela en speciell roll i implementeringen, eftersom infrastrukturen för el, gas, vatten och värme i synnerhet involverar utspridda serviceområden och fjärrstationer.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg
Din WAGO kontaktperson

Teknisk support Automation

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Mer information