[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
På den här sidan:
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Ämnen
EnOcean - Batterifri radioteknik för byggnader

EnOcean ger den bästa bekvämligheten i kombination med låg energiförbrukning. Lätt kontroll av ljus och persienner trådlöst med EnOcean-radiomoduler - för tekniskt och estetiskt innovativa koncept inom fastighetsautomation.

Dina fördelar:

  • Underhållsfritt med "energiupptagning"
  • Långt intervall: upp till 300 meter utomhus, normalt 30 meter i byggnader

  • Obegränsat antal sensorer
  • Fyra miljarder kodnummer garanterar tydlig sändare/mottagaruppgift

EnOcean enkelt förklarat

Radioomkopplare och sensorer baserade på EnOcean-teknik skördar omgivningsenergi för sin strömförsörjning, t ex växlar från manöverstyrkan eller sensorerna från ljusenergin. Detta uppnås genom den så kallade "energiskörden" som genererar energinivåer på 50 μW, tillräckligt för att sända radiosignaler upp till 300 m i det öppna (30 m i byggnader). EnOcean kommunicerar via gateways med alla tillgängliga bussystem (t.ex. KNX eller BACnet) i byggnaden. Varje sändare har en unik adress och kommunicerar med en mottagande enhet. Trots den begränsade tillgängliga energin, kan denna högeffektiva elektronik sända ut signalen flera gånger, vilket garanterar hög tillförlitlighet i överföringen.

Ingen borrning: Användning av EnOcean för byggautomation

En enorm EnOcean-fördel är möjligheten att montera omkopplare och sensorer med EnOcean på väggar eller glasytor i hela byggnaden utan att borra några hål. EnOcean är särskilt lämplig för renoveringar där kablar är svåra eller omöjliga att lägga. Dessutom kan utseende eller material (t.ex. glasväggar) också göra användningen av EnOcean-teknik idealisk.

WAGO och EnOcean-fördelar:

EnOcean är en teknik med många fördelar - speciellt när den kombineras med andra bussystem (t.ex. DALI eller SMI). Dessutom innehåller WAGOs produktsortiment interface för alla relevanta delsystem. De kan kombineras med WAGO controllers som krävs för en övergripande lösning. EnOcean används i kombination med t.ex. WAGO:ss flexROOM® och ljushanteringslösningar.

enocean.jpg

EnOcean-produkter från WAGO

Din kontaktperson på WAGO

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information

Rekommenderad läsning

Relaterad till EnOcean

Produkter

KNX – Standarden i hem- och byggsystemteknik

Planering och kontroll av energieffektiva lösningar för mer funktionalitet och bekvämlighet samtidigt som energikostnaderna reduceras.

logo_knx_2000x1500.jpg
Produkter

Tillverkaroberoende byggkontroll – BACnet

När de kombineras erbjuder WAGO-I/O-SYSTEM 750 och BACnet hållbara och uppgraderbara lösningar för VVS-applikationer i bostadshus.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg