MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO Building Ecosystem

Ett modulärt totalt system för integrerad fastighetsautomation
Fastighets- och fastighetsförvaltning har utvecklats avsevärt de senaste åren och blir mer och mer intelligent och effektiv på grund av fastighetsautomation. Och naturligtvis får användarkomfort, effektivitet och säkerhet inte försummas. WAGO Building Ecosystem som ett integrerat systemlandskap för fastighetsautomation, förvaltning och rapportering ger den perfekta grunden för detta.
  • Ökad effektivitet: Genom att automatisera processer som belysning, värme, ventilation och luftkonditionering kan energikostnaderna minskas och effektiviteten ökas.
  • Minskade underhållskostnader: Genom övervakningssystem och enheter kan avvikelser upptäckas och korrigeras tidigt, vilket minskar underhållskostnaderna.
  • Ökad flexibilitet: Fastighetsautomationssystem kan konfigureras för att möta användarnas och fastighetens behov, vilket leder till ökad flexibilitet.
  • Förbättrad dataanalys: Genom att integrera hanterings- och driftsutrustning kan värdefull data samlas in och analyseras för att fatta beslut och optimera processer.
Building Ecosystem

Systemlandskapet för fastighetsautomation, ledning och rapportering

WAGO Building Ecosystem består av etablerade komponenter i vårt fastighetsautomationssystem, såsom ingenjörsprogramvara, applikationslösningar och automationshårdvara, och erbjuder också en komplett förvaltnings- och driftsutrustning (MOE).

Allt är uppkopplat. Grön och smart.

Ett system som för samman allt: De nya funktionerna i WAGO Building Ecosystem är beroende av toppmodern teknik som eliminerar behovet av att installera ytterligare programvara. Data kan göras tillgängliga när som helst och var som helst - oavsett om det är på en smartphone, surfplatta eller PC. Rätt information är alltid tillgänglig vid rätt tidpunkt och med rätt detaljnivå, vilket garanterar öppenhet och tydlighet.

WAGO Building Cloud Services

Som en väsentlig komponent i WAGO Building Ecosystem kombinerar Building Cloud Services hanterings- och rapporteringsfunktioner, som är oumbärliga för effektiv och problemfri drift av byggnader och distribuerade fastigheter, till ett skalbart och högpresterande system. Detta inkluderar omfattande stöd för att uppfylla lagkrav avseende energihantering och ESG-rapportering. Tack vare den senaste webbtekniken behövs ingen ytterligare programvaruinstallation.

WAGO Building Management

Med WAGO Building Management, som fungerar som en högre nivå av lednings- och driftsutrustning, är det möjligt att övervaka tekniska system i byggnader på ett målinriktat sätt - och att ingripa efter behov. På systembilder kan länkar till integrerad dokumenthantering skapas, vilket möjliggör direkt åtkomst till t.ex. kretsscheman och schematiska diagram. Stöd för relevanta standardprotokoll som BACnet, OPC-UA och Modbus, samt certifiering som B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation) säkerställer den nödvändiga anslutningen och kompatibiliteten.

WAGO Building Alarm & Ticketing

Tack vare WAGO Alarm Management med ett integrerat biljettsystem kan även komplexa larmscenarier hanteras lika enkelt som schemaläggning. Fritt konfigurerbara instrumentpaneler ger en översikt över system, enskilda byggnader och portföljer. Larmen kan sändas flexibelt via SMS, e-post eller push-meddelande i en mobilapp.

WAGO Energideklarationsrapport

WAGO Energy Management för byggnader stöder kraven i DIN EN ISO 50001 och är därför berättigad till finansiering i Tyskland enligt BAFA. Fritt konfigurerbara instrumentpaneler och intelligenta widgets ger tydlig organisation och visar potential för optimering, t.ex. genom att visualisera energiflöden, visa förluster och beräkna förbrukning.

WAGO Energideklarationsrapport

WAGO Environmental Reporting stöder produktionen av ESG-rapporter (som är obligatoriska för många företag) i Europeiska unionen i enlighet med CSRD (Corporate Sustainability Directive). Alla relevanta data från digitala mätare, manuella avläsningar och andra system kombineras.

Tidigare sparade varje fastighetssystem data för sig själv. WAGO Building Cloud Services kan sammanfoga denna lagrade data och göra den synlig tillsammans.
Rainer Knodel
Systemspecialist för BACnet och Building Management System (BMS) hos WAGO

Fördelar med fastighetens ekosystem

Uppnå dina CO2-mål, driva dina fastigheter så energi- och kostnadseffektivt som möjligt och minimera risken för systemstillestånd med ett modulärt övergripande system för integrerad fastighetsautomation.

1 - 4 of 5

Extremt flexibelt.

Tack vare modulariteten och skalbarheten i det övergripande systemet kan system läggas till och utökas flexibelt under byggnadens livscykel. Till exempel är det möjligt att integrera ytterligare fastighetslednings- och rapporteringsfunktioner under pågående verksamhet.

Optimerad resursanvändning

Byggnadens ekosystem stöder alla funktioner enligt ISO 52120. Integrerade hanteringsfunktioner möjliggör detektering av avvikelser och planering av motsvarande optimeringssteg.

Maximal transparens

Hanterings- och rapporteringsfunktionerna säkerställer transparens och tydlighet i fastighetstekniksystem och därmed effektiv, problemfri fastighetsdrift.

Maximal säkerhet

Det integrerade teknikverktyget (WAGO Solution Builder) möjliggör snabbt och enkelt grundläggande skydd av automationskomponenterna. De industriellt övervakade switcharna säkerställer krypterad nätverkskommunikation.

Intuitiv användbarhet

Automationskomponenterna kan enkelt installeras och tas i drift, vilket möjliggör effektiv teknik av hela systemet.